Denne guide viser dig, hvordan du bruger Fælles indstillinger til at ændre indstillinger for flere Ally-devices på én gang, så du sparer tid, når du administrerer store installationer.
Sådan fungerer Fælles indstillinger
Med Fælles indstillinger kan du anvende den samme indstillingsændring på mange devices på én gang i stedet for at konfigurere hvert device enkeltvis. Det er især nyttigt til:
- Sæsonbestemte temperaturjusteringer i hele bygninger
- Ændringer af tidsplaner for etager eller zoner
- Ensretning af setpunkter efter den første installation
- Akutte justeringer under ekstremt vejr
Tilgængelige fælles indstillinger
Du kan bruge Fælles indstillinger til:
- Manuelt setpunkt (ALLY) - Ændr temperaturen i Manuel tilstand
- Tidsplan hjemme-setpunkt (ALLY) - Ændr Hjemme temp.
- Tidsplan fraværs-setpunkt (ALLY) - Ændr Fravær temp.
- Tidsplan pause-setpunkt (ALLY) - Ændr Pause-temperaturen
- Tidsplan (ALLY) - Ændr tidsplanens perioder og tidspunkter
Bemærk: Skift af tilstand (Manuel ↔ Tidsplan) og indstillinger for Ferie-tilstand er i øjeblikket ikke tilgængelige i Fælles indstillinger.
Fælles ændring af temperatursetpunkter
Trin 1: Åbn Fælles indstillinger
- Gå til Fælles indstillinger i hovedmenuen
Trin 2: Vælg setpunkttype
Vælg, hvilket setpunkt der skal ændres:
- Manuelt setpunkt (ALLY) - Til devices i Manuel tilstand
- Tidsplan hjemme-setpunkt (ALLY) - Til devices i Tidsplan-tilstand (Hjemme-perioder)
- Tidsplan fraværs-setpunkt (ALLY) - Til devices i Tidsplan-tilstand (Fraværs-perioder)
- Tidsplan pause-setpunkt (ALLY) - Til devices i Tidsplan-tilstand (Pause-perioder)
Trin 3: Indstil ny temperatur
- Indtast den nye temperaturværdi (f.eks. 19°C)
Tip: Den samme temperatur anvendes på alle valgte devices. Hvis du har brug for forskellige temperaturer til forskellige devices, skal du udføre separate fælles indstillinger eller justere dem enkeltvis.
Trin 4: Vælg devices
Vælg, hvilke devices der skal opdateres:
- Se listen "Tilgængelige devices"
- Brug filtre, hvis du har brug for at indsnævre listen (efter bygning, etage osv.)
- Vælg alle devices, eller vælg dem enkeltvis
- Klik på højre pil for at flytte dem til "Valgte devices"
Tips til valg af devices:
- Klik på afkrydsningsfeltet ud for devicenavnet for at vælge enkelte devices
- Klik på "Vælg alle" for at vælge alle synlige devices
- Brug søgefeltet til at finde bestemte devices efter navn
- Fjern devices fra dit valg ved at markere dem under "Valgte devices" og klikke på venstre pil
- Klik på Næste
Trin 5: Gennemgå og anvend
- Gennemgå oversigten, som viser:
- Antal devices, der bliver opdateret
- Den nye temperaturværdi
- Hvilken setpunkttype der ændres
- Klik på Anvend ændringer for at udføre
Alle valgte devices opdateres til det nye setpunkt inden for få sekunder.
Fælles ændring af tidsplansperioder
Ændr varmetidsplaner for flere devices på én gang.
Trin 1: Åbn Fælles indstillinger for tidsplaner
- Gå til Fælles indstillinger
- Klik på Tidsplan (ALLY)
Trin 2: Konfigurer tidsplanen
- Vælg den eller de dage, der skal ændres (mandag-søndag)
- Indstil perioderne (Hjemme, Fravær, Pause)
- Indstil start- og sluttidspunkter for hver periode
- Klik på Slå tidsplanindstilling til/fra for at aktivere konfigurationen
Vigtig advarsel: Tomme perioder og tidspunkter på dage, der ikke er konfigureret i Leanheat Monitor, sletter eksisterende tidsplaner i Ally App. Konfigurer kun de dage, du vil ændre. Lad de øvrige dage stå tomme, så deres eksisterende tidsplaner bevares.
Eksempel: Ændring af tidsplaner kun for hverdage
- Konfigurer mandag-fredag med den nye tidsplan
- Lad lørdag-søndag stå tomme
- Resultat: Tidsplanerne for hverdage opdateres, mens weekendens tidsplaner forbliver uændrede
Trin 3: Vælg devices
- Klik på Næste
- Vælg devices under "Tilgængelige devices"
- Flyt dem til "Valgte devices" med højre pil
- Klik på Næste
Trin 4: Gennemgå og anvend
- Gennemgå oversigten, som viser, hvilke dage og tidspunkter der ændres
- Kontroller tidsplanens perioder
- Klik på Anvend ændringer
Alle valgte devices opdateres med det samme til den nye tidsplan.
Almindelige scenarier for Fælles indstillinger
Scenarie 1: Overgang fra vinter til forår
Mål: Sænk alle varmesetpunkter med 2°C, når vejret bliver varmere.
- Brug Fælles indstillinger til "Tidsplan hjemme-setpunkt"
- Beregn den nye værdi (f.eks. 21°C → 19°C)
- Vælg alle devices i Tidsplan-tilstand
- Anvend ændringerne
- Gentag for "Tidsplan fraværs-setpunkt", hvis det er nødvendigt
Scenarie 2: Ændring af weekendtidsplan for en hel bygning
Mål: Udvid opvarmningstiderne i weekenden for et forsamlingshus.
- Brug Fælles indstillinger til "Tidsplan (ALLY)"
- Konfigurer kun lørdag og søndag
- Indstil nye Hjemme-perioder (f.eks. 8:00-20:00)
- Lad mandag-fredag stå tomme
- Vælg alle devices i den pågældende bygning
- Anvend ændringerne
Scenarie 3: Akut reaktion på koldt vejr
Mål: Hæv alle setpunkter under en ekstrem kuldeperiode.
- Brug Fælles indstillinger til "Tidsplan hjemme-setpunkt"
- Hæv med 1-2°C
- Vælg alle devices i hele systemet
- Anvend ændringerne
- Juster "Tidsplan fraværs-setpunkt" for at forhindre, at rør fryser til
Scenarie 4: Standardindstillinger for en ny bygning
Mål: Anvend standardsetpunkter på nyinstallerede devices.
- Opret et devicefilter for tagget "NewInstall"
- Brug Fælles indstillinger til at indstille Hjemme (21°C), Fravær (18°C) og Pause (15°C)
- Brug Fælles indstillinger til at anvende en standardtidsplan for hverdage
- Kontroller alle devices, og fjern derefter tagget "NewInstall"
Gode råd til Fælles indstillinger
Gode råd til sikker brug af Fælles indstillinger:
- Test først: Anvend ændringen på 2-3 devices, kontroller resultatet, og fortsæt derefter med hele gruppen
- Brug filtre: Opret devicefiltre, før du bruger Fælles indstillinger, så du er sikker på at vælge de rigtige devices
- Dokumenter ændringer: Notér, hvilke ændringer der blev foretaget og hvornår, til senere brug
- Vælg tidspunktet med omhu: Udfør Fælles indstillinger i perioder med lav belægning, når det er muligt
- Kommuniker: Informer bygningens beboere, før du foretager større ændringer af setpunkter eller tidsplaner
- Følg op på resultatet: Kontroller dine devices efter brug af Fælles indstillinger for at bekræfte, at ændringerne er anvendt korrekt
Fejlfinding
Problem: Fælles indstillinger fejler for nogle devices
Kontroller, at alle valgte devices er online. Kontroller, at dine devices er i den rigtige tilstand (manuelt setpunkt virker kun på devices i Manuel tilstand). Prøv med mindre grupper af devices. Se fejlmeddelelserne for fejl på specifikke devices.
Problem: Fælles indstillinger for tidsplaner har slettet weekendtidsplaner
Det sker, når du konfigurerer hverdage, men utilsigtet lader weekenden stå tom. Konfigurer de berørte devices enkeltvis igen. Konfigurer altid kun de dage, du vil ændre.
Problem: Ændringerne vises ikke i Ally App
Vent 5-10 minutter på synkroniseringen. Kontroller, at integrationen er aktiveret. Kontroller, at dine devices er online. Genindlæs Ally App.
Problem: Forkerte devices valgt
Hvis du opdager forkerte devices, før du klikker på "Anvend ændringer", skal du gå tilbage og vælge igen. Hvis ændringerne allerede er anvendt, kan du bruge Fælles indstillinger igen til at rette eller fortryde dem. Overvej at oprette mere specifikke devicefiltre for at undgå fejl fremover.