Denne guide viser dig, hvordan du konfigurerer varmetidsplaner for Ally-devices i tilstanden Tidsplan, herunder hvordan du indstiller perioder og justerer de daglige tidsplaner.
Vigtigt: Tidsplaner gælder kun for devices i tilstanden Tidsplan. Devices i tilstanden Manuel holder en konstant temperatur og bruger ikke tidsplaner.
Forstå perioderne i tidsplanen
Tilstanden Tidsplan bruger tre temperaturperioder i løbet af hver dag:
- Hjemme temp. - Komforttemperatur i de timer, hvor der er nogen hjemme (bruger setpunktet "Hjemme temp.")
- Fravær temp. - Sænket temperatur i de timer, hvor der ikke er nogen hjemme (bruger setpunktet "Fravær temp.")
- Pause - Minimal opvarmning ved længere fravær (bruger setpunktet "Pause")
Du bestemmer, hvornår hver periode gælder, ved at angive start- og sluttidspunkter for hver ugedag.
Se den aktuelle tidsplan
Trin 1: Vælg device
- Gå til Device administration
- Klik på et device i tilstanden Tidsplan
- Bemærk den aktuelle periode i tidsplanen under fanen "Egenskaber"
Devicet viser, hvilken periode der er aktiv lige nu (f.eks. "Hjemme temp. fra 6:00 til 22:30").
Trin 2: Åbn tidsplanens indstillinger
- Klik på redigeringsikonet (blyanten)
- Klik på fanen Tidsplan
Du ser nu hele ugens tidsplan med alle perioder for hver dag.
Ændring af perioder i tidsplanen
Ændr en enkelt dag
Sådan ændrer du tidsplanen for en enkelt dag:
- Find den dag, du vil ændre, under fanen Tidsplan
- Ændr starttidspunktet (f.eks. "Hjemme temp." fra 6:00 til 12:00)
- Ændr sluttidspunktet, hvis det er nødvendigt (f.eks. behold 22:30, eller skift til 20:00)
- Klik på Gem
Den nye tidsplan træder i kraft med det samme. Du kan se den opdaterede tidsplan i både Leanheat Monitor og Ally App.
Tilføj flere perioder pr. dag
Du kan oprette op til 3 "Hjemme temp."-perioder pr. dag:
- Klik på + ud for dagen
- Angiv start- og sluttidspunkt for den ekstra periode
- Klik på Gem
Eksempel: Morgenperiode 6:00-8:00, aftenperiode 17:00-22:00 (fravær i arbejdstiden).
Kopiér tidsplanen til andre dage
Sådan genbruger du en dags tidsplan:
- Konfigurer tidsplanen for en dag
- Klik på Kopiér ud for den dag
- Vælg de dage, tidsplanen skal anvendes på
- Klik på Anvend
Det er praktisk, når du vil bruge samme hverdagstidsplan mandag-fredag eller samme weekendtidsplan lørdag-søndag.
Typiske tidsplaner
Lejlighed
Hverdage (mandag-fredag):
- Hjemme temp.: 6:00-8:00 (morgen)
- Fravær temp.: 8:00-17:00 (arbejdstid)
- Hjemme temp.: 17:00-23:00 (aften)
- Fravær temp.: 23:00-6:00 (nat)
Weekend (lørdag-søndag):
- Hjemme temp.: 8:00-23:00
- Fravær temp.: 23:00-8:00
Kontorbygning
Hverdage (mandag-fredag):
- Hjemme temp.: 6:00-18:00 (åbningstid + opvarmningstid)
- Fravær temp.: 18:00-6:00
Weekend (lørdag-søndag):
- Fravær temp.: hele dagen
Feriehuse
Weekender med ophold:
- Pause: mandag-torsdag (minimal opvarmning)
- Hjemme temp.: fredag aften til søndag aften
Tidsplansændringer via Fælles indstillinger
Ændr tidsplaner for flere devices på én gang:
Trin 1: Start Fælles indstillinger
- Gå til Fælles indstillinger
- Vælg Tidsplan (ALLY)
Trin 2: Konfigurer tidsplanen
- Vælg de dage, der skal ændres
- Angiv perioder og tidspunkter
- Klik på Slå tidsplansindstilling til/fra
Vigtigt: Tomme perioder og tidspunkter på dage, der ikke er konfigureret i Leanheat Monitor, sletter eksisterende tidsplaner i Ally App. Ændr kun de dage, du vil ændre.
Trin 3: Vælg devices
- Klik på Næste
- Vælg devices under "Tilgængelige devices"
- Flyt dem til "Valgte devices" med højrepilen
- Klik på Næste
Trin 4: Gennemgå og anvend
- Gennemgå oversigten
- Kontroller ændringerne i tidsplanen
- Klik på Anvend ændringer
Alle valgte devices opdateres til den nye tidsplan med det samme.
Gode råd om tidsplaner
Tips til effektive tidsplaner:
- Læg opvarmningstid ind: Start "Hjemme temp."-perioden 30-60 minutter, før der er nogen hjemme
- Brug Fravær temp., ikke Pause: Brug Fravær temp. til de daglige perioder uden ophold, og gem Pause til ferier
- Ens hverdagsmønster: Hold mandag-fredag ens, så tidsplanen er lettere at administrere
- Gruppér ens rum: Brug Fælles indstillinger til etager eller bygninger med samme tidsplan
- Test før fælles ændringer: Konfigurer ét device, tjek komforten, og anvend derefter indstillingen på de øvrige devices
Sæsonjusteringer af tidsplanen
Forår/efterår (overgangsperioder):
- Reducer antallet af "Hjemme temp."-timer, når vejret bliver varmere
- Overvej at skifte nogle devices til tilstanden Manuel med et lavere setpunkt
Sommer:
- Sæt alle perioder til minimumstemperatur (kun frostsikring)
- Eller deaktiver integrationen midlertidigt, hvis der ikke er behov for opvarmning
Vinter:
- Forlæng "Hjemme temp."-perioderne for maksimal komfort
- Reducer temperaturforskellen mellem Fravær temp. og Hjemme temp. for at undgå frosne rør
Fejlfinding
Problem: Tidsplanen ændrer sig ikke
Kontroller, at devicet er i tilstanden Tidsplan (ikke Manuel). Tjek, at devicet er online. Kontroller, at du klikkede på Gem efter ændringen. Vent 5-10 minutter på synkronisering.
Problem: Rummet er for koldt om morgenen
Start "Hjemme temp."-perioden tidligere (læg 30-60 minutters opvarmningstid ind). Hæv "Fravær temp." for natten en smule. Tjek, at radiatorventilen ikke sidder fast.
Problem: Fælles tidsplansændring slettede individuelle device-tidsplaner
Det sker, hvis du ikke konfigurerede alle dage i Fælles indstillinger. Konfigurer de berørte devices enkeltvis igen. Konfigurer altid hele ugens tidsplan ved fælles ændringer.
Problem: Der kan ikke tilføjes en tredje periode til en dag
Der kan højst være 3 "Hjemme temp."-perioder pr. dag. Slå perioder sammen, eller juster tidspunkterne, så de holder sig inden for grænsen.