Denne vejledning viser dig, hvordan du justerer temperatursetpunkter for Ally-devices i Leanheat Monitor. Du kan ændre setpunkter for enkelte devices eller for flere devices på én gang.
Vigtigt: Temperaturstyring virker kun for devices i tilstanden Manuel eller Tidsplan. Tilstanden låses, når du aktiverer integrationen. Du kan ikke skifte mellem Manuel og Tidsplan efter integrationen.
Forstå temperatursetpunkter
Ally-devices understøtter forskellige typer setpunkter afhængigt af deres tilstand:
Tilstanden Manuel:
- Manuel temperatur - Et enkelt konstant setpunkt (f.eks. 21°C)
Tilstanden Tidsplan:
- Hjemme temp. - Setpunkt i tidsplanens "Hjemme"-perioder
- Fravær temp. - Setpunkt i tidsplanens "Fravær"-perioder
- Pause-temperatur - Setpunkt i tidsplanens "Pause"-perioder
Setpunkter er den måltemperatur, som devicet forsøger at holde. eTRV'en justerer gennemstrømningen i radiatoren for at nå denne temperatur.
Indstil manuel temperatur for et enkelt device
For devices i tilstanden Manuel kan du justere det konstante temperatursetpunkt.
Trin 1: Vælg device
- Gå til Devices
- Klik på det device, du vil justere
- Kontroller, at devicet er i tilstanden Manuel (vises under fanen Egenskaber)
Du kan se det aktuelle manuelle temperatursetpunkt i sektionen Aflæsninger (f.eks. 20.0°C).
Trin 2: Ændr temperaturen
- Klik på indstillingsikonet
- Klik på Generel
- Ændr Manuel temp. (°C) til den ønskede temperatur (f.eks. 21.0°C)
- Klik på Gem
Trin 3: Kontroller ændringen
Det nye temperatursetpunkt vises i både Leanheat Monitor og Ally App inden for få sekunder. Du kan opdatere Leanheat Monitor-siden manuelt for at se de opdaterede aflæsninger hurtigere.
Temperaturområde: De fleste Ally eTRV'er understøtter setpunkter fra 5°C til 35°C. Det præcise område afhænger af din device-model.
Indstil tidsplantemperaturer for et enkelt device
For devices i tilstanden Tidsplan kan du justere de tre forskellige temperatursetpunkter.
Trin 1: Vælg device
- Gå til Devices
- Klik på det device, du vil justere
- Kontroller, at devicet er i tilstanden Tidsplan
Du kan se de aktuelle tidsplan-setpunkter i sektionen Aflæsninger.
Trin 2: Ændr tidsplantemperaturerne
- Klik på indstillingsikonet
- Klik på Tidsplan
- Du ser tre temperatursetpunkter:
- Hjemme temp. - Perioder med tilstedeværelse (standard ofte 20°C)
- Fravær temp. - Perioder uden tilstedeværelse (standard ofte 18°C)
- Pause temp. - Perioder med minimal opvarmning (standard ofte 15°C)
- Ændr de temperaturer, du vil justere
- Klik på Gem efter hver ændring
Typiske setpunkter:
Hjemme: 20-22°C (behagelig stuetemperatur)
Fravær: 16-18°C (reduceret opvarmning, når ingen er hjemme)
Pause: 12-15°C (kun frostsikring)
Trin 3: Kontroller ændringerne
De nye setpunkter synkroniseres til både Leanheat Monitor og Ally App. Devicet bruger det setpunkt, der passer til den aktuelle periode i tidsplanen.
Indstil temperatursetpunkter for flere devices
Brug fælles indstillinger til at ændre det samme setpunkt for mange devices på én gang. Det er nyttigt ved sæsonjusteringer eller ændringer for hele bygningen.
Trin 1: Åbn fælles indstillinger
- Gå til Fælles indstillinger
Trin 2: Vælg setpunkttype
Vælg, hvilket setpunkt du vil ændre:
- Manuelt setpunkt (ALLY) - For devices i tilstanden Manuel
- Tidsplan hjemme-setpunkt (ALLY) - Hjemme temp.
- Tidsplan fravær-setpunkt (ALLY) - Fravær temp.
- Tidsplan pause-setpunkt (ALLY) - Pause-temperatur
Trin 3: Indstil ny temperatur
- Indtast den nye temperaturværdi (f.eks. 19°C)
Trin 4: Vælg devices
Du ser to paneler:
- Tilgængelige devices - Alle dine devices
- Valgte devices - Devices, der får det nye setpunkt
Sådan vælger du devices:
- Marker afkrydsningsfelterne ud for de devices, du vil ændre
- Eller klik på Vælg alle for at vælge alle devices
- Klik på højre pil for at flytte dem til Valgte devices
- Klik på Næste
Tilstanden skal passe: Vælg kun devices i den rigtige tilstand. Forsøg ikke at sætte "Manuelt setpunkt" på devices i tilstanden Tidsplan, det virker ikke. Filtrer om nødvendigt dine devices efter tilstand først.
Trin 5: Gennemgå og anvend
- Gennemgå oversigten, der viser, hvilke devices der ændres
- Kontroller, at den nye temperatur er korrekt
- Klik på Anvend ændringer
Systemet anvender det nye setpunkt på alle valgte devices. Det kan tage nogle sekunder pr. device afhængigt af, hvor mange du har valgt.
Kontroller setpunktændringer
Når du har ændret setpunkter, skal du kontrollere, at de er anvendt korrekt:
- Vent 1-2 minutter, indtil synkroniseringen er færdig
- Tjek nogle få devices for at bekræfte, at de nye setpunkter vises
- Kontroller eventuelt i Ally App (setpunkterne skal stemme overens)
Hvis et device stadig viser det gamle setpunkt efter 5 minutter, skal du kontrollere, at det er online og kommunikerer med gatewayen.
Gode råd til temperaturstyring
Tips til administration af setpunkter:
- Lav små justeringer (1-2°C), og se resultatet, før du ændrer mere
- Brug fælles indstillinger til sæsonjusteringer (overgang mellem vinter og sommer)
- Sæt fravær-temperaturen 2-4°C under hjemme-temperaturen for at spare energi
- Sæt pause-temperaturen til mindst 12°C for at undgå frosne rør
- Dokumenter setpunktændringer til senere brug
- Tag hensyn til beboernes feedback om komfort, når du justerer temperaturerne
Fejlfinding
Problem: Setpunktændringen slår ikke igennem
Tjek, at devicet er online. Kontroller, at devicets tilstand passer til setpunkttypen (Manuel vs. Tidsplan). Vent 5 minutter, og opdater siden.
Problem: Temperaturen når ikke setpunktet
Det er ikke et setpunktproblem, tjek radiatorventilens funktion. Kontroller, at rumføleren (hvis den bruges) måler korrekt. Tjek, om radiatoren har den rette størrelse til rummet.
Problem: Setpunktet skifter tilbage til den gamle værdi
Tjek, at integrationen stadig er aktiveret. Kontroller, at ingen ændrer setpunkter i Ally App. Tjek for konflikter med automatiseringer eller tidsplaner.
Problem: Setpunktet kan ikke ændres i Ally App
Det er forventet adfærd. Når integrationen er aktiveret, styres setpunkter kun fra Leanheat Monitor. Ally App viser banneret "Home control via Data Integration" som en påmindelse.