Z tego przewodnika dowiesz się, jak za pomocą operacji zbiorczych (w aplikacji: „Praca stacjonarna”) zmieniać ustawienia wielu urządzeń Ally jednocześnie i oszczędzać czas przy zarządzaniu dużymi instalacjami.
Operacje zbiorcze: podstawy
Operacje zbiorcze pozwalają zastosować tę samą zmianę ustawienia w wielu urządzeniach naraz, zamiast konfigurować każde urządzenie osobno. Jest to szczególnie przydatne przy:
- Sezonowych zmianach temperatury w całych budynkach
- Zmianach harmonogramów dla pięter lub stref
- Ujednolicaniu nastaw po pierwszej instalacji
- Pilnych zmianach podczas ekstremalnych warunków pogodowych
Dostępne operacje zbiorcze
Operacje zbiorcze możesz wykonywać dla:
- Ręczna wartość zadana (ALLY): zmiana temperatury w trybie Ręczne
- Wartość zadana harmonogram w domu (ALLY): zmiana temperatury „W domu”
- Wartość zadana harmonogram poza domem (ALLY): zmiana temperatury „Poza domem”
- Wartość zadana harmonogram wstrzymanie (ALLY): zmiana temperatury „Pauza”
- Harmonogram (ALLY): zmiana okresów i godzin harmonogramu
Uwaga: Przełączanie trybu (Ręczne ↔ Harmonogram) oraz ustawienia trybu urlopowego nie są obecnie dostępne w operacjach zbiorczych.
Zbiorcza zmiana nastaw temperatury
Krok 1: otwórz operacje zbiorcze
- W głównym menu nawigacyjnym przejdź do Praca stacjonarna
Krok 2: wybierz rodzaj nastawy
Wybierz nastawę, którą chcesz zmienić:
- Ręczna wartość zadana (ALLY): dla urządzeń w trybie Ręczne
- Wartość zadana harmonogram w domu (ALLY): dla urządzeń w trybie Harmonogram (okresy „W domu”)
- Wartość zadana harmonogram poza domem (ALLY): dla urządzeń w trybie Harmonogram (okresy „Poza domem”)
- Wartość zadana harmonogram wstrzymanie (ALLY): dla urządzeń w trybie Harmonogram (okresy „Pauza”)
Krok 3: ustaw nową temperaturę
- Wpisz nową wartość temperatury (np. 19°C)
Wskazówka: Ta sama temperatura zostanie zastosowana we wszystkich wybranych urządzeniach. Jeśli różne urządzenia potrzebują różnych temperatur, wykonaj osobne operacje zbiorcze albo zmień je pojedynczo.
Krok 4: wybierz urządzenia
Wybierz urządzenia do aktualizacji:
- Wyświetl listę „Dostępne urządzenia”
- W razie potrzeby zawęź listę urządzeń filtrami (według budynku, piętra itp.)
- Zaznacz wszystkie urządzenia lub wybierz pojedyncze
- Kliknij strzałkę w prawo, aby przenieść je do sekcji „Wybrane urządzenia”
Wskazówki dotyczące wyboru urządzeń:
- Kliknij pole wyboru obok nazwy urządzenia, aby wybrać pojedyncze urządzenia
- Kliknij „Zaznacz wszystko”, aby wybrać wszystkie widoczne urządzenia
- Użyj paska wyszukiwania, aby znaleźć konkretne urządzenia po nazwie
- Aby usunąć urządzenia z wyboru, zaznacz je w sekcji „Wybrane urządzenia” i kliknij strzałkę w lewo
- Kliknij Dalej
Krok 5: sprawdź i zastosuj
- Sprawdź podsumowanie, które pokazuje:
- Liczbę urządzeń do aktualizacji
- Nową wartość temperatury
- Rodzaj zmienianej nastawy
- Kliknij Zastosuj zmiany, aby wykonać operację
Wszystkie wybrane urządzenia otrzymają nową nastawę w ciągu kilku sekund.
Zbiorcza zmiana okresów harmonogramu
Zmiana harmonogramów ogrzewania wielu urządzeń naraz.
Krok 1: otwórz zbiorczą zmianę harmonogramu
- Przejdź do Praca stacjonarna
- Kliknij Harmonogram (ALLY)
Krok 2: skonfiguruj harmonogram
- Wybierz dzień lub dni do zmiany (od poniedziałku do niedzieli)
- Ustaw okresy (W domu, Poza domem, Pauza)
- Ustaw godziny rozpoczęcia i zakończenia każdego okresu
- Kliknij Włączanie/wyłączanie harmonogramu, aby aktywować konfigurację
Ważne ostrzeżenie: Puste okresy i godziny w dniach, które nie zostały skonfigurowane w Leanheat Monitor, usuną istniejące harmonogramy w aplikacji Ally. Konfiguruj tylko te dni, które chcesz zmienić. Pozostałe dni zostaw puste, aby zachować ich obecne harmonogramy.
Przykład: zmiana harmonogramu tylko w dni robocze
- Skonfiguruj nowy harmonogram od poniedziałku do piątku
- Sobotę i niedzielę pozostaw puste
- Wynik: harmonogramy dni roboczych zostaną zaktualizowane, a harmonogramy weekendowe pozostaną bez zmian
Krok 3: wybierz urządzenia
- Kliknij Dalej
- Wybierz urządzenia z sekcji „Dostępne urządzenia”
- Przenieś je do sekcji „Wybrane urządzenia” za pomocą strzałki w prawo
- Kliknij Dalej
Krok 4: sprawdź i zastosuj
- Sprawdź podsumowanie, które pokazuje, jakie dni i godziny się zmienią
- Sprawdź okresy harmonogramu
- Kliknij Zastosuj zmiany
Wszystkie wybrane urządzenia natychmiast przechodzą na nowy harmonogram.
Typowe scenariusze operacji zbiorczych
Scenariusz 1: przejście z zimy na wiosnę
Cel: Obniżenie wszystkich nastaw ogrzewania o 2°C, gdy robi się cieplej.
- Użyj operacji zbiorczej dla „Wartość zadana harmonogram w domu”
- Oblicz nową wartość (np. 21°C → 19°C)
- Wybierz wszystkie urządzenia w trybie Harmonogram
- Zastosuj zmiany
- W razie potrzeby powtórz dla „Wartość zadana harmonogram poza domem”
Scenariusz 2: zmiana harmonogramu weekendowego w całym budynku
Cel: Wydłużenie godzin ogrzewania w weekendy w domu kultury.
- Użyj operacji zbiorczej dla „Harmonogram (ALLY)”
- Skonfiguruj tylko sobotę i niedzielę
- Ustaw nowe okresy W domu (np. 8:00 do 20:00)
- Dni od poniedziałku do piątku pozostaw puste
- Wybierz wszystkie urządzenia w tym budynku
- Zastosuj zmiany
Scenariusz 3: reakcja na silne mrozy
Cel: Podniesienie wszystkich nastaw podczas nagłego, silnego mrozu.
- Użyj operacji zbiorczej dla „Wartość zadana harmonogram w domu”
- Podnieś nastawę o 1 do 2°C
- Wybierz wszystkie urządzenia w całym systemie
- Zastosuj zmiany
- Dostosuj „Wartość zadana harmonogram poza domem”, aby zapobiec zamarzaniu rur
Scenariusz 4: standardowe ustawienia dla nowego budynku
Cel: Zastosowanie standardowych nastaw w nowo zainstalowanych urządzeniach.
- Utwórz filtr urządzeń dla znacznika „NewInstall”
- Za pomocą operacji zbiorczych ustaw temperatury W domu (21°C), Poza domem (18°C) i Pauza (15°C)
- Za pomocą operacji zbiorczej zastosuj standardowy harmonogram dni roboczych
- Sprawdź wszystkie urządzenia, a następnie usuń znacznik „NewInstall”
Dobre praktyki dotyczące operacji zbiorczych
Dobre praktyki bezpiecznego wykonywania operacji zbiorczych:
- Najpierw testuj: Zastosuj zmianę w 2 lub 3 urządzeniach, sprawdź wyniki, a potem wykonaj pełną operację zbiorczą
- Używaj filtrów: Przed operacją zbiorczą utwórz filtry urządzeń, aby mieć pewność, że wybierasz właściwe urządzenia
- Dokumentuj zmiany: Zapisuj, jakie zmiany wprowadzono i kiedy, aby móc do nich wrócić
- Wybieraj odpowiedni moment: W miarę możliwości wykonuj operacje zbiorcze w okresach, gdy w budynku przebywa niewiele osób
- Informuj: Powiadamiaj użytkowników budynku przed większymi zmianami nastaw lub harmonogramów
- Sprawdzaj wyniki: Po operacji zbiorczej sprawdź urządzenia, aby potwierdzić, że zmiany zostały prawidłowo zastosowane
Rozwiązywanie problemów
Problem: operacja zbiorcza nie powiodła się dla niektórych urządzeń
Sprawdź, czy wszystkie wybrane urządzenia są online. Sprawdź, czy urządzenia są we właściwym trybie (ręczna nastawa działa tylko w urządzeniach w trybie Ręczne). Spróbuj mniejszych partii urządzeń. Sprawdź komunikaty o błędach dla poszczególnych urządzeń.
Problem: zbiorcza zmiana harmonogramu usunęła harmonogramy weekendowe
Dzieje się tak, gdy skonfigurujesz dni robocze, a weekendy zostawisz puste, nie zamierzając ich zmieniać. Skonfiguruj ponownie każde z tych urządzeń osobno. Zawsze konfiguruj tylko te dni, które chcesz zmienić.
Problem: zmiany nie pojawiają się w aplikacji Ally
Odczekaj 5 do 10 minut na synchronizację. Sprawdź, czy integracja jest włączona. Sprawdź, czy urządzenia są online. Odśwież aplikację Ally.
Problem: wybrano niewłaściwe urządzenia
Jeśli zauważysz niewłaściwe urządzenia przed kliknięciem „Zastosuj zmiany”, wróć i wybierz urządzenia ponownie. Jeśli zmiany zostały już zastosowane, użyj ponownie operacji zbiorczej, aby je poprawić lub cofnąć. Rozważ utworzenie bardziej szczegółowych filtrów urządzeń, aby uniknąć takich błędów w przyszłości.