Z tego przewodnika dowiesz się, jak zmieniać nastawy temperatury urządzeń Ally w Leanheat Monitor. Nastawy możesz zmieniać dla pojedynczych urządzeń lub dla wielu urządzeń naraz.
Ważne: Regulacja temperatury działa tylko dla urządzeń w trybie Ręczne lub Harmonogram. Tryb jest blokowany po włączeniu integracji. Po integracji nie można przełączać się między trybem Ręczne a Harmonogram.
Nastawy temperatury: podstawy
Urządzenia Ally obsługują różne rodzaje nastaw w zależności od trybu:
Tryb Ręczne:
- Temp. ręczna: jedna stała nastawa (np. 21°C)
Tryb Harmonogram:
- Temp. obecności: nastawa w okresach harmonogramu „W domu”
- Temp. nieobec.: nastawa w okresach harmonogramu „Poza domem”
- Temp. pauzy: nastawa w okresach harmonogramu „Pauza”
Nastawa to temperatura docelowa, którą urządzenie stara się utrzymać. Głowica eTRV reguluje przepływ przez grzejnik, aby osiągnąć tę temperaturę.
Ustawianie temperatury ręcznej dla pojedynczego urządzenia
W urządzeniach w trybie Ręczne możesz zmienić stałą nastawę temperatury.
Krok 1: wybierz urządzenie
- Przejdź do Urządzenia
- Kliknij urządzenie, które chcesz zmienić
- Sprawdź, czy urządzenie jest w trybie Ręczne (widoczne na karcie Właściwości)
Bieżącą nastawę temperatury ręcznej zobaczysz w sekcji Odczyty (np. 20,0°C).
Krok 2: zmień temperaturę
- Kliknij ikonę ustawień
- Kliknij Ogólne
- Zmień Temp. ręczna (°C) na żądaną temperaturę (np. 21,0°C)
- Kliknij Zapisz
Krok 3: sprawdź zmianę
Nowa nastawa temperatury pojawi się w ciągu kilku sekund zarówno w Leanheat Monitor, jak i w aplikacji Ally. Możesz ręcznie odświeżyć stronę Leanheat Monitor, aby szybciej zobaczyć zaktualizowane odczyty.
Zakres temperatury: Większość głowic Ally eTRV obsługuje nastawy od 5°C do 35°C. Dokładny zakres zależy od modelu urządzenia.
Ustawianie temperatur harmonogramu dla pojedynczego urządzenia
W urządzeniach w trybie Harmonogram możesz zmienić trzy różne nastawy temperatury.
Krok 1: wybierz urządzenie
- Przejdź do Urządzenia
- Kliknij urządzenie, które chcesz zmienić
- Sprawdź, czy urządzenie jest w trybie Harmonogram
Bieżące nastawy harmonogramu zobaczysz w sekcji Odczyty.
Krok 2: zmień temperatury harmonogramu
- Kliknij ikonę ustawień
- Kliknij Harmonogram
- Zobaczysz trzy nastawy temperatury:
- Temp. obecności: okresy, gdy lokal jest zajęty (domyślnie często 20°C)
- Temp. nieobec.: okresy, gdy lokal jest pusty (domyślnie często 18°C)
- Temp. pauzy: okresy minimalnego ogrzewania (domyślnie często 15°C)
- Zmień temperatury, które chcesz dostosować
- Po każdej zmianie kliknij Zapisz
Typowe nastawy:
W domu: 20 do 22°C (komfortowa temperatura w mieszkaniu)
Poza domem: 16 do 18°C (obniżone ogrzewanie, gdy lokal jest pusty)
Pauza: 12 do 15°C (tylko ochrona przeciwzamrożeniowa)
Krok 3: sprawdź zmiany
Nowe nastawy są synchronizowane z Leanheat Monitor i z aplikacją Ally. Urządzenie używa tej nastawy, która odpowiada bieżącemu okresowi harmonogramu.
Ustawianie nastaw temperatury dla wielu urządzeń
Za pomocą operacji zbiorczych możesz zmienić tę samą nastawę w wielu urządzeniach naraz. Przydaje się to przy zmianach sezonowych lub zmianach w całym budynku.
Krok 1: otwórz operacje zbiorcze
- Przejdź do Praca stacjonarna
Krok 2: wybierz rodzaj nastawy
Wybierz nastawę, którą chcesz zmienić:
- Ręczna wartość zadana (ALLY): dla urządzeń w trybie Ręczne
- Wartość zadana harmonogram w domu (ALLY): temperatura „W domu”
- Wartość zadana harmonogram poza domem (ALLY): temperatura „Poza domem”
- Wartość zadana harmonogram wstrzymanie (ALLY): temperatura „Pauza”
Krok 3: ustaw nową temperaturę
- Wpisz nową wartość temperatury (np. 19°C)
Krok 4: wybierz urządzenia
Zobaczysz dwa panele:
- Dostępne urządzenia: wszystkie Twoje urządzenia
- Wybrane urządzenia: urządzenia, które otrzymają nową nastawę
Aby wybrać urządzenia:
- Zaznacz pola wyboru obok urządzeń, które chcesz zmienić
- Lub kliknij Zaznacz wszystko, aby wybrać wszystkie urządzenia
- Kliknij strzałkę w prawo, aby przenieść je do sekcji Wybrane urządzenia
- Kliknij Dalej
Zgodność trybu: Wybieraj tylko urządzenia w odpowiednim trybie. Nie próbuj ustawiać nastawy „Ręczna wartość zadana” w urządzeniach w trybie Harmonogram, ponieważ to nie zadziała. W razie potrzeby najpierw przefiltruj urządzenia według trybu.
Krok 5: sprawdź i zastosuj
- Sprawdź podsumowanie pokazujące, które urządzenia zostaną zmienione
- Sprawdź, czy nowa temperatura jest prawidłowa
- Kliknij Zastosuj zmiany
System zastosuje nową nastawę we wszystkich wybranych urządzeniach. W zależności od liczby wybranych urządzeń może to potrwać kilka sekund na urządzenie.
Sprawdzanie zmian nastaw
Po zmianie nastaw sprawdź, czy zostały prawidłowo zastosowane:
- Odczekaj 1 do 2 minut na zakończenie synchronizacji
- Sprawdź kilka urządzeń, aby potwierdzić, że widać nowe nastawy
- W razie potrzeby sprawdź w aplikacji Ally (nastawy powinny być takie same)
Jeśli po 5 minutach urządzenie nadal pokazuje starą nastawę, sprawdź, czy jest online i komunikuje się z bramką Gateway.
Dobre praktyki regulacji temperatury
Wskazówki dotyczące zarządzania nastawami:
- Wprowadzaj małe zmiany (1 do 2°C) i obserwuj efekty przed kolejnymi zmianami
- Do zmian sezonowych (przejście zima/lato) używaj operacji zbiorczych
- Aby oszczędzać energię, ustaw temperaturę „Poza domem” o 2 do 4°C niższą niż temperaturę „W domu”
- Ustaw temperaturę „Pauza” na co najmniej 12°C, aby zapobiec zamarzaniu rur
- Dokumentuj zmiany nastaw do wykorzystania w przyszłości
- Przy zmianie temperatur uwzględniaj opinie mieszkańców o komforcie cieplnym
Rozwiązywanie problemów
Problem: zmiana nastawy nie jest stosowana
Sprawdź, czy urządzenie jest online. Sprawdź, czy tryb urządzenia odpowiada rodzajowi nastawy (Ręczne lub Harmonogram). Odczekaj 5 minut i odśwież stronę.
Problem: temperatura nie osiąga nastawy
To nie jest problem z nastawą. Sprawdź działanie zaworu grzejnikowego. Sprawdź, czy czujnik pokojowy (jeśli jest używany) mierzy prawidłowo. Sprawdź, czy grzejnik jest odpowiednio dobrany do pomieszczenia.
Problem: nastawa wraca do starej wartości
Sprawdź, czy integracja jest nadal włączona. Upewnij się, że nikt nie zmienia nastaw w aplikacji Ally. Sprawdź, czy nie ma konfliktów z automatyzacją lub harmonogramem.
Problem: nie można zmienić nastawy w aplikacji Ally
To zamierzone działanie. Po włączeniu integracji nastawami steruje się wyłącznie z Leanheat Monitor. Jako przypomnienie aplikacja Ally wyświetla baner „Sterowanie domem przez integrację danych”.