In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie den Detaillierten SWC-Bericht in Leanheat® Monitor lesen, der die Ergebnisse von Smart Weather Compensation auf einen einzelnen Monat, ein Gerät und einen Heizkreis herunterbricht. Die Übersicht über alle Geräte finden Sie unter So lesen Sie den SWC-Leistungsbericht.
Wo der Leistungsbericht die Frage "Wie steht es insgesamt?" beantwortet, beantwortet der Detaillierte SWC-Bericht die Frage "Welcher Kreis hat dieses Ergebnis erzeugt?". Er ist für jede Benutzerrolle sichtbar und listet wie der Leistungsbericht nur die Geräte auf, auf die Sie Zugriff haben.
Die Tabelle filtern
Die aktuell betrachtete Heizsaison steht oben links. Der Bericht zeigt immer einen Monat auf einmal, den Sie über die Filter auswählen:
"Monat wählen": der Monat innerhalb der Saison, dessen Werte Sie sehen möchten.
"Zugewiesene Geräte": grenzt die Tabelle auf die von Ihnen gewählten Geräte ein.
"Name des Kreises": filtert nach der Bezeichnung des Heizkreises.
"Filter zurücksetzen": setzt alles zurück und zeigt wieder die vollständige Tabelle.
Passt zu einer Filterkombination nichts, zeigt die Tabelle "Keine Daten für ausgewählte Filter".
Die Spalten
Jede Zeile ist ein Heizkreis eines Geräts für den gewählten Monat. Ein Gerät mit mehreren Kreisen belegt daher mehrere Zeilen, und die Gerätebezeichnung wiederholt sich in jeder davon.
"Gerätebezeichnung": der Regler, darunter seine Adresse.
"Heizkreis": der Kreis, auf den sich die Zeile bezieht. Kreise, die in Leanheat® Monitor benannt wurden, erscheinen mit diesem Namen. Kreise ohne Namen werden nummeriert, zum Beispiel "Kreis #1".
"Durchschn. Vorlauf T, normal [°C]": die durchschnittliche Vorlauftemperatur, mit der der Kreis ohne SWC gefahren wäre.
"Durchschn. Vorlauf T, SWC [°C]": die durchschnittliche Vorlauftemperatur, mit der er mit SWC tatsächlich gefahren ist.
"Durchschn. SWC-Effekt [°K]": die Differenz zwischen beiden, als negative Zahl dargestellt, weil SWC die Vorlauftemperatur absenkt.
"Geschätzte Einsparungen in %": die geschätzte Einsparung bei der Raumheizung für diesen Kreis in diesem Monat.
Sortieren können Sie über die Spalte mit der Gerätebezeichnung, mit dem Pfeil in der Kopfzeile.
Eine Zeile lesen
Die drei Temperaturspalten gehören zusammen. Ein Kreis mit einer normalen Vorlauftemperatur von 43,3 °C, einer SWC-Vorlauftemperatur von 39,5 °C und einem Effekt von -3,8 °K lief im Mittel 3,8 °K kühler, als er ohne SWC gelaufen wäre, und die rechte Spalte übersetzt das in die geschätzte Einsparung.
Zeilen miteinander zu vergleichen ist oft aufschlussreicher, als eine einzelne zu lesen. Kreise im selben Gebäude profitieren selten gleich stark, und diejenigen mit dem kleinsten Effekt sind meist die, die einen genaueren Blick verdienen.
Zeilen ohne Ergebnis
Eine Zeile kann in beiden Temperaturspalten denselben Wert zeigen und die Felder für Effekt und Einsparung leer lassen. Das bedeutet, dass für diesen Kreis in diesem Monat kein SWC-Effekt berechnet wurde.
Das ist normal in einem Monat, in dem ein Gerät spät registriert wurde, überwiegend pausiert oder nicht erreichbar war. Bleibt ein Kreis über mehrere Monate leer, während seine Nachbarn Ergebnisse liefern, lohnt es sich, den Danfoss Support mit der Seriennummer des Geräts zu kontaktieren, damit der Kreis geprüft werden kann.
Wie die Werte berechnet werden
Die Berechnungsmethode ist dieselbe wie beim Leistungsbericht und wird unter So werden die SWC-Einsparungen berechnet erklärt.