Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie mit dem Massenbetrieb Einstellungen für mehrere Ally-Geräte gleichzeitig ändern und so Zeit bei der Verwaltung großer Installationen sparen.
Grundlagen des Massenbetriebs
Mit dem Massenbetrieb können Sie dieselbe Einstellungsänderung auf viele Geräte gleichzeitig anwenden, statt jedes Gerät einzeln zu konfigurieren. Das ist besonders nützlich für:
- Saisonale Temperaturanpassungen in ganzen Gebäuden
- Wochenprogramm-Änderungen für Etagen oder Zonen
- Vereinheitlichung der Sollwerte nach der Erstinstallation
- Notfallanpassungen bei extremem Wetter
Verfügbare Massenbetrieb-Funktionen
Sie können den Massenbetrieb verwenden für:
- Manueller Sollwert (ALLY) - Temperatur im Modus Manuell ändern
- Wochenprogramm-Sollwert Anwesenheit (ALLY) - Anwesenheitstemp. ändern
- Wochenprogramm-Sollwert Abwesenheit (ALLY) - Abwesenheitstemp. ändern
- Wochenprogramm-Sollwert Pause (ALLY) - Pause-Temperatur ändern
- Wochenprogramm (ALLY) - Zeiträume und Uhrzeiten des Wochenprogramms ändern
Hinweis: Das Umschalten des Modus (Manuell ↔ Wochenprogramm) und die Einstellungen des Ferien-Modus sind derzeit nicht im Massenbetrieb verfügbar.
Temperatur-Sollwerte per Massenbetrieb ändern
Schritt 1: Massenbetrieb öffnen
- Gehen Sie in der Hauptnavigation zu Massenbetrieb
Schritt 2: Sollwert-Typ auswählen
Wählen Sie, welcher Sollwert geändert werden soll:
- Manueller Sollwert (ALLY) - Für Geräte im Modus Manuell
- Wochenprogramm-Sollwert Anwesenheit (ALLY) - Für Geräte im Modus Wochenprogramm (Anwesenheitszeiträume)
- Wochenprogramm-Sollwert Abwesenheit (ALLY) - Für Geräte im Modus Wochenprogramm (Abwesenheitszeiträume)
- Wochenprogramm-Sollwert Pause (ALLY) - Für Geräte im Modus Wochenprogramm (Pause-Zeiträume)
Schritt 3: Neue Temperatur festlegen
- Geben Sie den neuen Temperaturwert ein (z. B. 19°C)
Tipp: Dieselbe Temperatur wird auf alle ausgewählten Geräte angewendet. Wenn Sie für verschiedene Geräte unterschiedliche Temperaturen benötigen, führen Sie separate Massenbetrieb-Vorgänge durch oder passen Sie die Geräte einzeln an.
Schritt 4: Geräte auswählen
Wählen Sie, welche Geräte aktualisiert werden sollen:
- Sehen Sie sich die Liste "Verfügbare Geräte" an
- Verwenden Sie bei Bedarf Filter, um die Geräte einzugrenzen (nach Gebäude, Etage usw.)
- Wählen Sie alle Geräte aus oder wählen Sie einzelne Geräte
- Klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, um sie zu "Ausgewählte Geräte" zu verschieben
Tipps zur Geräteauswahl:
- Klicken Sie auf das Kontrollkästchen neben dem Gerätenamen, um einzelne Geräte auszuwählen
- Klicken Sie auf "Alle auswählen", um alle sichtbaren Geräte auszuwählen
- Verwenden Sie die Suchleiste, um bestimmte Geräte nach Namen zu finden
- Entfernen Sie Geräte aus der Auswahl, indem Sie sie unter "Ausgewählte Geräte" markieren und auf den Pfeil nach links klicken
- Klicken Sie auf Weiter
Schritt 5: Prüfen und übernehmen
- Prüfen Sie die Zusammenfassung mit folgenden Angaben:
- Anzahl der zu aktualisierenden Geräte
- Neuer Temperaturwert
- Welcher Sollwert-Typ geändert wird
- Klicken Sie zum Ausführen auf Änderungen übernehmen
Alle ausgewählten Geräte werden innerhalb von Sekunden auf den neuen Sollwert aktualisiert.
Wochenprogramm-Zeiträume per Massenbetrieb ändern
Ändern Sie Heizpläne für mehrere Geräte gleichzeitig.
Schritt 1: Massenbetrieb für Wochenprogramme öffnen
- Gehen Sie zu Massenbetrieb
- Klicken Sie auf Wochenprogramm (ALLY)
Schritt 2: Wochenprogramm konfigurieren
- Wählen Sie den bzw. die zu ändernden Tage (Montag-Sonntag)
- Legen Sie die Zeiträume fest (Anwesenheitstemp., Abwesenheitstemp., Pause)
- Legen Sie Start- und Endzeiten für jeden Zeitraum fest
- Klicken Sie auf Wochenprogramm-Einstellung ein-/ausschalten, um die Konfiguration zu aktivieren
Wichtige Warnung: Leere Zeiträume und Uhrzeiten an Tagen, die in Leanheat Monitor nicht konfiguriert sind, löschen bestehende Wochenprogramme in der Ally App. Konfigurieren Sie nur die Tage, die Sie tatsächlich ändern möchten. Lassen Sie die anderen Tage leer, damit deren bestehende Wochenprogramme erhalten bleiben.
Beispiel: Nur Wochenprogramme für Werktage ändern
- Konfigurieren Sie Montag-Freitag mit dem neuen Wochenprogramm
- Lassen Sie Samstag-Sonntag leer
- Ergebnis: Die Wochenprogramme der Werktage werden aktualisiert, die Wochenend-Programme bleiben unverändert
Schritt 3: Geräte auswählen
- Klicken Sie auf Weiter
- Wählen Sie Geräte unter "Verfügbare Geräte" aus
- Verschieben Sie sie mit dem Pfeil nach rechts zu "Ausgewählte Geräte"
- Klicken Sie auf Weiter
Schritt 4: Prüfen und übernehmen
- Prüfen Sie in der Zusammenfassung, welche Tage und Uhrzeiten geändert werden
- Überprüfen Sie die Wochenprogramm-Zeiträume
- Klicken Sie auf Änderungen übernehmen
Alle ausgewählten Geräte werden sofort auf das neue Wochenprogramm aktualisiert.
Typische Massenbetrieb-Szenarien
Szenario 1: Übergang vom Winter zum Frühling
Ziel: Alle Heiz-Sollwerte um 2°C senken, wenn das Wetter wärmer wird.
- Verwenden Sie den Massenbetrieb für "Wochenprogramm-Sollwert Anwesenheit"
- Berechnen Sie den neuen Wert (z. B. 21°C → 19°C)
- Wählen Sie alle Geräte im Modus Wochenprogramm aus
- Übernehmen Sie die Änderungen
- Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf für "Wochenprogramm-Sollwert Abwesenheit"
Szenario 2: Gebäudeweite Änderung des Wochenend-Programms
Ziel: Heizzeiten am Wochenende für ein Gemeindezentrum verlängern.
- Verwenden Sie den Massenbetrieb für "Wochenprogramm (ALLY)"
- Konfigurieren Sie nur Samstag und Sonntag
- Legen Sie neue Anwesenheitszeiträume fest (z. B. 8:00-20:00)
- Lassen Sie Montag-Freitag leer
- Wählen Sie alle Geräte in diesem Gebäude aus
- Übernehmen Sie die Änderungen
Szenario 3: Notfallmaßnahme bei Kälteeinbruch
Ziel: Alle Sollwerte während einer extremen Kälteperiode erhöhen.
- Verwenden Sie den Massenbetrieb für "Wochenprogramm-Sollwert Anwesenheit"
- Erhöhen Sie um 1-2°C
- Wählen Sie alle Geräte im gesamten System aus
- Übernehmen Sie die Änderungen
- Passen Sie den "Wochenprogramm-Sollwert Abwesenheit" an, um das Einfrieren von Rohren zu verhindern
Szenario 4: Standardeinstellungen für ein neues Gebäude
Ziel: Standard-Sollwerte auf neu installierte Geräte anwenden.
- Erstellen Sie einen Gerätefilter für das Tag "NewInstall"
- Verwenden Sie den Massenbetrieb, um Anwesenheitstemp. (21°C), Abwesenheitstemp. (18°C) und Pause (15°C) festzulegen
- Verwenden Sie den Massenbetrieb, um das Standard-Wochenprogramm für Werktage anzuwenden
- Überprüfen Sie alle Geräte und entfernen Sie anschließend das Tag "NewInstall"
Bewährte Vorgehensweisen für den Massenbetrieb
Bewährte Vorgehensweisen für einen sicheren Massenbetrieb:
- Zuerst testen: Wenden Sie die Änderung auf 2-3 Geräte an, überprüfen Sie die Ergebnisse und fahren Sie dann mit dem vollständigen Massenbetrieb fort
- Filter verwenden: Erstellen Sie vor dem Massenbetrieb Gerätefilter, um die richtige Geräteauswahl sicherzustellen
- Änderungen dokumentieren: Notieren Sie, welche Änderungen wann vorgenommen wurden, um später darauf zurückgreifen zu können
- Zeitpunkt klug wählen: Führen Sie den Massenbetrieb nach Möglichkeit in Zeiten geringer Belegung durch
- Kommunizieren: Informieren Sie die Gebäudenutzer vor größeren Änderungen an Sollwerten oder Wochenprogrammen
- Ergebnisse überwachen: Prüfen Sie die Geräte nach dem Massenbetrieb, um zu bestätigen, dass die Änderungen korrekt übernommen wurden
Fehlerbehebung
Problem: Massenbetrieb schlägt bei einigen Geräten fehl
Prüfen Sie, ob alle ausgewählten Geräte Erreichbar sind. Stellen Sie sicher, dass sich die Geräte im richtigen Modus befinden (der manuelle Sollwert funktioniert nur bei Geräten im Modus Manuell). Versuchen Sie es mit kleineren Gerätegruppen. Prüfen Sie die Fehlermeldungen auf gerätespezifische Fehler.
Problem: Massenbetrieb für Wochenprogramme hat Wochenend-Programme gelöscht
Das passiert, wenn Sie Werktage konfigurieren, die Wochenenden aber unbeabsichtigt leer lassen. Konfigurieren Sie die betroffenen Geräte einzeln neu. Konfigurieren Sie immer nur die Tage, die Sie tatsächlich ändern möchten.
Problem: Änderungen erscheinen nicht in der Ally App
Warten Sie 5-10 Minuten auf die Synchronisierung. Prüfen Sie, ob die Integration aktiviert ist. Stellen Sie sicher, dass die Geräte Erreichbar sind. Aktualisieren Sie die Ally App.
Problem: Falsche Geräte ausgewählt
Wenn Sie die falschen Geräte bemerken, bevor Sie auf "Änderungen übernehmen" geklickt haben, gehen Sie zurück und treffen Sie die Auswahl erneut. Wenn die Änderungen bereits angewendet wurden, verwenden Sie den Massenbetrieb erneut, um sie zu korrigieren oder rückgängig zu machen. Erwägen Sie, spezifischere Gerätefilter zu erstellen, um künftige Fehler zu vermeiden.