Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie Temperatur-Sollwerte für Ally-Geräte in Leanheat Monitor anpassen. Sie können Sollwerte für einzelne Geräte oder für mehrere Geräte gleichzeitig ändern.
Wichtig: Die Temperaturregelung funktioniert nur für Geräte im Modus Manuell oder Wochenprogramm. Der Modus wird beim Aktivieren der Integration gesperrt. Nach der Integration können Sie nicht mehr zwischen Manuell und Wochenprogramm wechseln.
Temperatur-Sollwerte verstehen
Ally-Geräte unterstützen je nach Modus unterschiedliche Sollwerttypen:
Modus Manuell:
- Manuelle Temperatur - Ein einzelner, konstanter Sollwert (z. B. 21°C)
Modus Wochenprogramm:
- Anwesenheitstemp. - Sollwert während der Zeiträume „Anwesend" im Wochenprogramm
- Abwesenheitstemp. - Sollwert während der Zeiträume „Abwesend" im Wochenprogramm
- Pausentemperatur - Sollwert während der Zeiträume „Pause" im Wochenprogramm
Sollwerte sind die Zieltemperatur, die das Gerät zu halten versucht. Der eTRV passt den Durchfluss am Heizkörper an, um diese Temperatur zu erreichen.
Manuelle Temperatur für ein einzelnes Gerät einstellen
Für Geräte im Modus Manuell können Sie den konstanten Temperatur-Sollwert anpassen.
Schritt 1: Gerät auswählen
- Gehen Sie zu Geräte
- Klicken Sie auf das Gerät, das Sie anpassen möchten
- Prüfen Sie, dass sich das Gerät im Modus Manuell befindet (angezeigt auf der Registerkarte Eigenschaften)
Den aktuellen manuellen Temperatur-Sollwert sehen Sie im Bereich Messwerte (z. B. 20.0°C).
Schritt 2: Temperatur ändern
- Klicken Sie auf das Einstellungssymbol
- Klicken Sie auf Allgemein
- Ändern Sie Manuelle Temp. (°C) auf die gewünschte Temperatur (z. B. 21.0°C)
- Klicken Sie auf Speichern
Schritt 3: Änderung überprüfen
Der neue Temperatur-Sollwert erscheint innerhalb weniger Sekunden sowohl in Leanheat Monitor als auch in der Ally App. Sie können die Leanheat Monitor-Seite manuell aktualisieren, um die aktualisierten Messwerte schneller zu sehen.
Temperaturbereich: Die meisten Ally eTRVs unterstützen Sollwerte von 5°C bis 35°C. Der genaue Bereich hängt von Ihrem Gerätemodell ab.
Wochenprogramm-Temperaturen für ein einzelnes Gerät einstellen
Für Geräte im Modus Wochenprogramm können Sie die drei verschiedenen Temperatur-Sollwerte anpassen.
Schritt 1: Gerät auswählen
- Gehen Sie zu Geräte
- Klicken Sie auf das Gerät, das Sie anpassen möchten
- Prüfen Sie, dass sich das Gerät im Modus Wochenprogramm befindet
Die aktuellen Wochenprogramm-Sollwerte sehen Sie im Bereich Messwerte.
Schritt 2: Wochenprogramm-Temperaturen ändern
- Klicken Sie auf das Einstellungssymbol
- Klicken Sie auf Wochenprogramm
- Sie sehen drei Temperatur-Sollwerte:
- Anwesenheitstemp. - Zeiträume mit Anwesenheit (Standard oft 20°C)
- Abwesenheitstemp. - Zeiträume ohne Anwesenheit (Standard oft 18°C)
- Pausentemp. - Zeiträume mit minimaler Heizung (Standard oft 15°C)
- Ändern Sie jede Temperatur, die Sie anpassen möchten
- Klicken Sie nach jeder Änderung auf Speichern
Typische Sollwerte:
Anwesend: 20-22°C (angenehme Wohntemperatur)
Abwesend: 16-18°C (reduzierte Heizung bei Abwesenheit)
Pause: 12-15°C (nur Frostschutz)
Schritt 3: Änderungen überprüfen
Die neuen Sollwerte werden sowohl mit Leanheat Monitor als auch mit der Ally App synchronisiert. Das Gerät verwendet jeweils den Sollwert, der zum aktuellen Zeitraum des Wochenprogramms passt.
Temperatur-Sollwerte für mehrere Geräte einstellen
Verwenden Sie Massenvorgänge, um denselben Sollwert für viele Geräte gleichzeitig zu ändern. Das ist nützlich für saisonale Anpassungen oder gebäudeweite Änderungen.
Schritt 1: Massenvorgänge öffnen
- Gehen Sie zu Massenbetrieb
Schritt 2: Sollwerttyp auswählen
Wählen Sie, welchen Sollwert Sie ändern möchten:
- Manueller Sollwert (ALLY) - Für Geräte im Modus Manuell
- Wochenprogramm-Sollwert Anwesend (ALLY) - Anwesenheitstemp.
- Wochenprogramm-Sollwert Abwesend (ALLY) - Abwesenheitstemp.
- Wochenprogramm-Sollwert Pause (ALLY) - Pausentemperatur
Schritt 3: Neue Temperatur festlegen
- Geben Sie den neuen Temperaturwert ein (z. B. 19°C)
Schritt 4: Geräte auswählen
Sie sehen zwei Bereiche:
- Verfügbare Geräte - Alle Ihre Geräte
- Ausgewählte Geräte - Geräte, die den neuen Sollwert erhalten
So wählen Sie Geräte aus:
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den Geräten, die Sie ändern möchten
- Oder klicken Sie auf Alle auswählen, um alle Geräte auszuwählen
- Klicken Sie auf den Pfeil nach rechts, um sie zu den ausgewählten Geräten zu verschieben
- Klicken Sie auf Weiter
Passender Modus: Wählen Sie nur Geräte im passenden Modus aus. Versuchen Sie nicht, den "manuellen Sollwert" für Geräte im Modus Wochenprogramm zu setzen, das funktioniert nicht. Filtern Sie die Geräte bei Bedarf zuerst nach Modus.
Schritt 5: Prüfen und übernehmen
- Prüfen Sie in der Zusammenfassung, welche Geräte geändert werden
- Prüfen Sie, dass die neue Temperatur korrekt ist
- Klicken Sie auf Änderungen übernehmen
Das System übernimmt den neuen Sollwert für alle ausgewählten Geräte. Je nach Anzahl der ausgewählten Geräte kann das einige Sekunden pro Gerät dauern.
Sollwertänderungen überprüfen
Prüfen Sie nach dem Ändern der Sollwerte, ob sie korrekt übernommen wurden:
- Warten Sie 1-2 Minuten, bis die Synchronisierung abgeschlossen ist
- Prüfen Sie einige Geräte, um zu bestätigen, dass die neuen Sollwerte angezeigt werden
- Prüfen Sie bei Bedarf in der Ally App (die Sollwerte sollten übereinstimmen)
Wenn ein Gerät nach 5 Minuten noch den alten Sollwert anzeigt, prüfen Sie, ob es erreichbar ist und mit dem Gateway kommuniziert.
Bewährte Verfahren für die Temperaturregelung
Tipps zum Verwalten von Sollwerten:
- Nehmen Sie kleine Anpassungen vor (1-2°C) und beobachten Sie die Ergebnisse, bevor Sie weitere Änderungen vornehmen
- Verwenden Sie Massenvorgänge für saisonale Anpassungen (Übergang Winter/Sommer)
- Stellen Sie die Abwesenheitstemperatur 2-4°C unter die Anwesenheitstemperatur, um Energie zu sparen
- Stellen Sie die Pausentemperatur auf mindestens 12°C ein, um das Einfrieren von Rohren zu verhindern
- Dokumentieren Sie Sollwertänderungen für die spätere Nachverfolgung
- Berücksichtigen Sie beim Anpassen der Temperaturen das Komfort-Feedback der Mieter
Fehlerbehebung
Problem: Sollwertänderung wird nicht übernommen
Prüfen Sie, ob das Gerät erreichbar ist. Prüfen Sie, ob der Gerätemodus zum Sollwerttyp passt (Manuell vs. Wochenprogramm). Warten Sie 5 Minuten und aktualisieren Sie die Seite.
Problem: Temperatur erreicht den Sollwert nicht
Das ist kein Sollwertproblem, prüfen Sie die Funktion des Heizkörperventils. Prüfen Sie, ob der Raumsensor (falls verwendet) korrekt misst. Prüfen Sie, ob der Heizkörper für den Raum richtig dimensioniert ist.
Problem: Sollwert springt auf den alten Wert zurück
Prüfen Sie, ob die Integration noch aktiviert ist. Stellen Sie sicher, dass niemand Sollwerte in der Ally App ändert. Prüfen Sie auf Konflikte mit Automatisierungen oder Wochenprogrammen.
Problem: Sollwert lässt sich in der Ally App nicht ändern
Das ist das erwartete Verhalten. Sobald die Integration aktiviert ist, werden Sollwerte nur noch über Leanheat Monitor gesteuert. Die Ally App zeigt zur Erinnerung das Banner „Home control via Data Integration" an.