Z tego przewodnika dowiesz się, jak dodawać liczniki w Leanheat® Monitor i jak nimi zarządzać.
Licznik może trafić do Leanheat® Monitor na jeden z dwóch sposobów:
Podłączony do sterownika: licznik jest podłączony przewodowo do sterownika ECL, a Leanheat® Monitor odczytuje go za pośrednictwem tego sterownika.
Samodzielny: licznik jest podłączony przez bramkę, bez udziału sterownika, i staje się osobnym urządzeniem w Leanheat® Monitor.
Obie części tego przewodnika omawiają je po kolei.
Liczniki podłączone do sterownika
Licznik podłączony do sterownika ECL można dodać na dwa sposoby, które różnią się tym, kto odczytuje licznik. W przypadku licznika urządzenia sterownik ECL odczytuje licznik, a Leanheat® Monitor odczytuje sterownik ECL. W przypadku licznika M-bus Leanheat® Monitor sam odczytuje telegram M-bus licznika, a sterownik ECL jedynie go przekazuje. W Leanheat® Monitor licznik może być tylko jednym z nich, nie oboma naraz.
Gniazda liczników
Każdy licznik zajmuje numerowane gniazdo. Gniazdo to nie tylko etykieta: raporty i porównania między urządzeniami opierają się na numerach gniazd, dzięki czemu możesz za jednym razem porównać gniazdo 1 na wszystkich urządzeniach.
Zakresy gniazd są stałe:
Liczniki urządzenia korzystają z gniazd od 1 do 10. Sterownik ECL296 lub ECL310 ma pięć z nich, gniazda od 1 do 5. Gniazda od 6 do 10 są używane tylko przez urządzenia OPR20.
Liczniki M-bus korzystają z gniazd od 11 do 20.
To, który licznik umieścisz w którym gnieździe, zależy od Ciebie, ale na każdym urządzeniu używaj tego samego gniazda do tego samego celu. Na przykład: ciepłomierz zużycia zawsze w gnieździe 1, licznik ciepłej wody użytkowej zawsze w gnieździe 2, wodomierz zawsze w gnieździe 3.
Jeśli jedno urządzenie ma ciepłomierz w gnieździe 1, a inne w gnieździe 2, porównanie tych liczników lub utworzenie raportu obejmującego oba urządzenia staje się trudne, ponieważ raport odwołuje się do numeru gniazda i na każdym urządzeniu otrzymuje inny licznik.
Dodawanie licznika urządzenia
W przypadku licznika urządzenia sterownik ECL odczytuje licznik, a Leanheat® Monitor odczytuje sterownik ECL. Leanheat® Monitor zapisuje dane i pokazuje dane bieżące dla następujących pomiarów:
- Energia
- Objętość
- Przepływ
- Moc
- Temperatura zasilania
- Temperatura powrotu
Dane bieżące licznika są widoczne po prawej stronie schematu przepływu.
Aby dodać licznik jako licznik urządzenia, podłącz go do zacisków M-bus sterownika ECL i uruchom w sterowniku polecenie skanowania. W tym celu otwórz w Leanheat® Monitor urządzenie, do którego podłączono licznik. Po prawej stronie kliknij ikonę koła zębatego, aby otworzyć ustawienia, i kliknij „Magistrala M-bus”. W sekcji „Konfiguracja M-bus” otwórz ustawienie „Rozpocznij skanowanie”, wybierz polecenie „SKAN” i kliknij „Zapisz”. Skanowanie może potrwać do 20 minut, po czym podłączone liczniki będą widoczne w Leanheat® Monitor.
Typy liczników
Licznik urządzenia ma typ licznika, który określa, jakie wartości sterownik ECL odczytuje z licznika, a tym samym, co Leanheat® Monitor może pokazać i zapisać. Typ musi odpowiadać temu, co licznik faktycznie dostarcza, dlatego licznik z nieprawidłowym typem będzie pokazywał brakujące lub błędne wartości.
Dostępnych jest sześć typów, od 0 do 5. Typ 0 jest domyślny. Typ 5 wymaga oprogramowania sprzętowego ECL w wersji 2.50 lub nowszej.
Typ możesz ustawić w samym sterowniku ECL albo w Leanheat® Monitor: otwórz urządzenie, kliknij ikonę koła zębatego po prawej stronie, aby otworzyć ustawienia, i kliknij „Magistrala M-bus”. Każdy licznik ma własne pola „Adres”, „Typ” i „Czas skanowania (s)”, a każde pole zapisujesz osobno.
Poniższa tabela pokazuje, co dostarcza każdy typ i w jakiej jednostce. Przed wyborem warto znać dwie różnice: Typ 1 i Typ 3 podają skumulowaną energię w MWh, podczas gdy pozostałe typy podają ją w kWh, a Typ 4 dostarcza cztery objętości i cztery energie, ale bez temperatur, przepływu i mocy.
| Typ 0 (domyślny) | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 | Typ 5 | |
| Temp. zasilania (0,01 °C) | Tak | Tak | Tak | Tak | - | Tak |
| Temp. powrotu (0,01 °C) | Tak | Tak | Tak | Tak | - | Tak |
| Przepływ (0,1 l/h) | Tak | Tak | Tak | Tak | - | Tak |
| Moc (0,1 kW) | Tak | Tak | Tak | Tak | - | Tak |
| Skum. objętość (0,1 m3) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Skum. energia | 0,1 kWh | 0,1 MWh | 0,1 kWh | 0,1 MWh | 0,1 kWh | 0,1 kWh |
| Taryfa 1, skum. energia | - | - | 0,1 kWh | 0,1 MWh | - | 0,1 kWh |
| Taryfa 2, skum. energia | - | - | 0,1 kWh | 0,1 MWh | - | 0,1 kWh |
| Czas pracy (dni) | - | - | Tak | Tak | - | Tak |
| Aktualny czas | - | - | Tak | Tak | - | Tak |
| Przepływ MAKS. (0,1 l/h) | Tak | Tak | Tak | Tak | - | Tak |
| Moc MAKS. (0,1 kW) | Tak | Tak | Tak | Tak | - | Tak |
| Maks. temp. zasilania | Tak | Tak | Tak | Tak | - | Tak |
| Maks. temp. powrotu | Tak | Tak | Tak | Tak | - | Tak |
| Pamięć * skum. energia (0,1 kWh) | Tak | Tak | Tak | Tak | - | Tak |
| Skum. energia wsteczna / chłodzenie (0,1 kWh) | - | - | - | - | - | Tak |
| Status błędu | - | - | maska bitowa | maska bitowa | - | 32 bity |
| Skum. objętość 2 do 4 (0,1 m3) | - | - | - | - | Tak | - |
| Skum. energia 2 do 4 (0,1 kWh) | - | - | - | - | Tak | - |
Każdy typ zawiera też adres licznika, typ, czas skanowania oraz ID lub numer seryjny licznika. „Aktualny czas” ma strukturę zdefiniowaną przez M-bus, a status błędu to maska bitowa zdefiniowana przez ciepłomierz, w typie 5 32-bitowa.
Dodawanie licznika M-bus
Jeśli chcesz zapisywać dane, których licznik urządzenia nie dostarcza, dodaj licznik jako licznik M-bus. Leanheat® Monitor sam odczytuje wtedy telegram M-bus licznika, a sterownik ECL jedynie go przekazuje, dzięki czemu nie ma ograniczeń co do danych odczytywanych z licznika.
Dodanie jako licznika M-bus licznika, który jest już licznikiem urządzenia, usuwa jego definicję licznika urządzenia w Leanheat® Monitor. Licznik M-bus ma pierwszeństwo, a ten sam licznik nie może być jednocześnie jednym i drugim. W samym sterowniku ECL nic się nie zmienia: licznik pozostaje tam licznikiem urządzenia, co ma znaczenie, gdy aplikacja ECL potrzebuje jego wartości do prawidłowej pracy.
Aby dodać licznik jako licznik M-bus, przejdź do zakładki „Urządzenia” i wybierz urządzenie, do którego chcesz dodać licznik. Kliknij zakładkę „Ciepłomierze” nad schematem przepływu, a następnie „+ Dodaj licznik magistrali M-bus”. W pierwszym kroku wpisz nazwę licznika i adres M-bus. Gdy Leanheat® Monitor odczyta licznik, zobaczysz informacje o producencie i musisz wybrać okres odczytów licznika oraz gniazdo licznika (gniazdo licznika to kolejny numer licznika). W następnym kroku zaznacz pola wyboru przy rejestrach, które mają być wyświetlane i których dane mają być zapisywane w Leanheat® Monitor. Dla każdego rejestru sprawdź też lub wybierz właściwy sufiks spośród opcji dostępnych w menu rozwijanym po kliknięciu „Sufiks”. Aby zakończyć dodawanie licznika, kliknij „Zapisz”.
Metadane licznika
Aby edytować metadane licznika, takie jak nazwa licznika, data wymiany i przeznaczenie licznika (rozliczenia, sterowanie, produkcja, zużycie), otwórz urządzenie, do którego podłączony jest licznik, kliknij zakładkę „Ciepłomierze” nad schematem przepływu, wybierz z listy licznik, którego metadane chcesz wyświetlić i edytować, i kliknij „Edytuj”.
Aby daty wymiany liczników były widoczne w widżecie „Data następnej wymiany”, trzeba je ustawić.
Wymiany liczników
Wymianę licznika trzeba wprowadzić w Leanheat® Monitor za każdym razem, gdy licznik zostanie fizycznie wymieniony. Wpisujesz skumulowane wartości (objętość, energia, taryfa) z poprzedniego licznika oraz skumulowane wartości z nowego licznika, dzięki czemu raporty tworzone w Leanheat® Monitor zachowują prawidłowe wartości.
Aby wprowadzić wymianę licznika, najpierw kliknij w zakładce „Urządzenia” urządzenie, do którego podłączony jest wymieniony licznik. W wybranym urządzeniu przejdź do zakładki „Ciepłomierze” nad schematem przepływu. Następnie kliknij wymieniony licznik, kliknij zakładkę „Zamienniki” pod sekcją „Informacje podstawowe” i kliknij „+ Dodaj wymianę licznik”. W menu, które się otworzy, wpisz skumulowane wartości starego licznika i skumulowane wartości nowego licznika. Aby zakończyć proces wymiany licznika, kliknij „Zapisz”.
Liczniki samodzielne
Licznik samodzielny nie jest podłączony do sterownika. Trafia do Leanheat® Monitor przez bramkę i jest widoczny jako osobne urządzenie. Licznik samodzielny nie ma schematu przepływu. Zamiast tego po jego otwarciu widać zakładkę „Właściwości” z metadanymi licznika, informacjami o producencie i najnowszymi odczytami obok siebie. Dostępne są też zwykłe zakładki urządzenia, takie jak „Wykres”, „Odczyty”, „Alarmy” i „Przypomnienia”.
Czego potrzebujesz
Można użyć dwóch bramek:
SonoCollect 111/112: liczniki łączą się z nią przewodowo przez M-bus albo przez Modbus. Oba typy połączeń mogą być aktywne jednocześnie na tej samej bramce SonoCollect, a Leanheat® Monitor odczytuje liczniki z obu.
Teltonika TRB143: tylko przewodowy M-bus. Bez wzmacniacza (repeatera) można podłączyć do 6 liczników.
Bramkę trzeba skonfigurować, zanim liczniki będzie można podłączyć w Leanheat® Monitor. Istniejących konfiguracji SonoCollect nie można użyć ponownie, dlatego w sprawie nowej konfiguracji skontaktuj się z działem wsparcia.
Podłączanie liczników samodzielnych
Przejdź do zakładki „Administrator”, otwórz „Zarządzanie urządzeniami” i kliknij „Podłącz” w lewym górnym rogu. Następnie wybierz z listy:
„Podłącz liczniki M-bus” dla liczników podłączonych przewodowo do bramki przez M-bus.
„Podłącz liczniki Modbus” dla liczników podłączonych do bramki SonoCollect przez Modbus.
W polu „Bramka” wybierz bramkę, do której podłączone są liczniki, i kliknij „Synchronizacja”. Leanheat® Monitor wyświetla znalezione liczniki po lewej stronie w sekcji „Dostępne liczniki”, a liczniki już podłączone po prawej stronie w sekcji „Liczniki zostały już dodane”. Zaznacz wybrane liczniki, przenieś je przyciskami ze strzałkami między listami i kliknij „Zastosuj”.
Listy liczników zostają wtedy zastąpione krokiem okresu odczytów, w którym ustawiasz, jak często wybrane liczniki mają być odczytywane. Aby zakończyć, ponownie kliknij „Zastosuj”. Jeśli tylko usuwasz liczniki, krok okresu odczytów jest pomijany.
Bramka SonoCollect obsługująca oba protokoły pojawia się na obu listach, więc jej liczniki M-bus dodajesz w opcji „Podłącz liczniki M-bus”, a liczniki Modbus w opcji „Podłącz liczniki Modbus”, za każdym razem wybierając tę samą bramkę.