Z tego przewodnika dowiesz się, jak wyświetlać i edytować szczegóły urządzenia w Leanheat® Monitor.
Przejdź do zakładki Urządzenia, wybierz urządzenie z listy i otwórz zakładkę Szczegóły w menu urządzenia. Jeśli nie widzisz tej zakładki, Twoja rola użytkownika nie obejmuje dostępu do szczegółów urządzenia.
Zakładka jest podzielona na trzy sekcje: Informacje o urządzeniu, Dane kontaktowe właściciela i Lokalizacja urządzenia.
Informacje o urządzeniu
Nazwa urządzenia i jego ikona są wyświetlane po lewej stronie. Na urządzeniu Modbus możesz kliknąć Zmień ikonę i wybrać inną.
- Opis: tekst, który identyfikuje urządzenie na liście urządzeń.
- Znaczniki urządzenia: dowolne etykiety, które może mieć kilka urządzeń i które służą do tworzenia filtrów urządzeń. Wpisz wartość i naciśnij Enter, aby utworzyć nowy znacznik.
- Aplikacja wirtualna: widoczna na urządzeniach OPR i Modbus, określa, z którego schematu aplikacji korzysta urządzenie.
- Przykładowe zastosowania: widoczne na sterownikach ECL, których aplikacja ma więcej niż jeden przykład.
- ID sterownika: Twój własny identyfikator sterownika.
- Numer seryjny: można go wpisać na urządzeniach Modbus i OPR. Na urządzeniach innych typów jest odczytywany ze sterownika i nie można go edytować.
- Uwagi: dowolny tekst przechowywany razem z urządzeniem. Pole jest widoczne tylko dla ról, które mogą zarządzać uwagami.
Dane kontaktowe właściciela
Dane kontaktowe osoby, która jest właścicielem instalacji lub za nią odpowiada: Nazwa, Nazwa drugorzędna, Numer telefonu i Adres e-mail.
Lokalizacja urządzenia
Lokalizacja określa położenie urządzenia na widżecie mapy i w widoku mapy w zakładce Urządzenia. Możesz ją ustawić na trzy sposoby:
- Użyj opcji Kliknij, aby wyszukać adres i wyszukaj adres. Pola adresu i pinezka zostaną wypełnione na podstawie wyniku.
- Wpisz adres ręcznie w polach Ulica, Numer domu, Dodatkowe, Miasto, Kod pocztowy, Region i Kraj.
- Kliknij Ręczne ustaw PIN, aby samodzielnie umieścić pinezkę. Przeciągnij pinezkę na mapie albo wpisz wartości w polach Szerokość geograficzna i Długość geograficzna, a następnie kliknij Aktualizuj PIN.
Panel informacji o urządzeniu
Wszystko powyżej służy do wprowadzania informacji. Aby je odczytać, otwórz zakładkę Urządzenia, wybierz urządzenie i skorzystaj z panelu po prawej stronie schematu przepływu. Jego pierwsza zakładka, oznaczona ikoną informacji, pokazuje najważniejsze dane urządzenia bez otwierania zakładki Szczegóły.
Panel służy tylko do odczytu i jest podzielony na grupy:
- Klient: nazwa, adres, numer telefonu i adres e-mail wprowadzone w sekcji Dane kontaktowe właściciela. Numer telefonu i adres e-mail są linkami, więc możesz zadzwonić lub napisać bezpośrednio z panelu.
- Informacje o urządzeniu: opis, model sterownika, znaczniki urządzenia i zdjęcie urządzenia, a następnie pola Nr seryjny, Wersja urządzenia, Wersja sprzętu, Wersja oprogramowania, Data produkcji i ID sterownika. Na urządzeniu ECL panel oferuje też opcję Otwórz wyświetlanie na żywo, która pokazuje wyświetlacz sterownika dokładnie tak, jak wygląda na samym urządzeniu.
- Wskazówki dotyczące zastosowania: aplikacja, jej podaplikacje i wersja.
- Informacje o sieci: Typ połączenia, IP urządzenia i Adres MAC. Na urządzeniu podłączonym przez bramkę Modbus widzisz też pola Nazwa bramki, Typ bramy Modbus, Adres podrzędny ModBus i Port szeregowy.
Wiersz jest wyświetlany tylko wtedy, gdy urządzenie zgłasza dla niego wartość, więc mniejsza liczba wierszy w panelu nie oznacza usterki.
Zapisywanie zmian
Kliknij Zapisz na dole strony. Przycisk pozostaje nieaktywny, dopóki czegoś nie zmienisz, a jeśli opuścisz zakładkę z niezapisanymi zmianami, najpierw zostaniesz poproszony o potwierdzenie.