Z tego przewodnika dowiesz się, jak dodawać wejścia konfigurowalne do urządzeń w Leanheat® Monitor, do czego służy każdy typ wejścia i jak porównywać to samo wejście na kilku urządzeniach.
Wejścia sterownika ECL296/310, które nie są używane przez aplikację, można wykorzystać jako dodatkowe wejścia konfigurowalne.
Dodawanie wejścia konfigurowalnego
Przejdź do zakładki „Urządzenia” i wybierz urządzenie. Nad schematem przepływu kliknij „Opcje” (pierwsza zakładka od prawej) i wybierz „Wejścia konfigurowalne”. Lista pokazuje wejścia, które urządzenie już ma, a każdy wiersz ma po prawej stronie menu akcji. Aby dodać wejście, kliknij „Nowe wejście konfigurowalne”.
Kreator ma dwa kroki. W kroku „Wybierz wejście czujnika” wpisz „Nazwa wejścia”, wybierz „Czujnik” (zacisk, do którego podłączone jest wejście), wybierz „Typ” i jedną z pozycji „Opcje”. Kliknij „Dalej”.
W kroku „Konfiguruj” uzupełnij dane wymagane przez wybrany typ i kliknij „Zapisz”. Zawartość tego kroku zależy od typu, a poszczególne typy opisują poniższe sekcje.
Dostępne czujniki i typy zależą od aplikacji, podaplikacji i wersji, z których korzysta urządzenie, więc wejście dostępne na jednym urządzeniu nie musi być dostępne na innym. Na liście kolumna „Wskazówki dotyczące zastosowania” pokazuje, czy dane wejście ma zastosowanie do urządzenia, na którym się znajduje.
Wejścia konfigurowalnego nie można dodać ani zmienić, gdy urządzenie jest offline. Przycisk „Nowe wejście konfigurowalne” jest wtedy nieaktywny, a komunikat wyjaśnia przyczynę.
Odczyty wejścia konfigurowalnego są zapisywane od chwili dodania wejścia w Leanheat® Monitor. Wartości historyczne wejścia możesz zobaczyć w zakładkach „Odczyty” i „Wykres”.
Aby dodać wejście konfigurowalne do schematu przepływu urządzenia, skontaktuj się z lokalnym działem wsparcia.
Typy wejść konfigurowalnych
Pt1000
Ten typ wejścia służy do dodawania czujników Pt1000 jako wejść konfigurowalnych sterownika ECL.
0-10V ADC
Ten typ wejścia służy do dodawania czujnika 0-10 V jako wejścia konfigurowalnego sterownika ECL. W drugim kroku wybierz pozycję „Numer”, czyli wielkość fizyczną mierzoną przez czujnik, na przykład ciśnienie wody. Lista „Jednostka” poniżej oferuje wtedy tylko jednostki należące do tej wielkości, więc najpierw wybierz wielkość, a potem jednostkę. Na koniec wpisz wartości „Min.” i „Maks.” czujnika.
Cyfrowe
Ten typ wejścia służy do dodawania wejścia cyfrowego jako wejścia konfigurowalnego sterownika ECL, np. alarmu pompy, przełącznika itp. Przy dodawaniu cyfrowego wejścia konfigurowalnego musisz wpisać „Etykieta obwodu zamkniętego” i „Etykieta obwodu otwartego”. Są to teksty wyświetlane w zakładkach „Odczyty” i „Wykres” zamiast „0” i „1”, gdy obwód jest zamknięty lub otwarty, na przykład „drzwi zamknięte” i „drzwi otwarte”.
Impuls
Ten typ wejścia służy do podłączenia wyjścia impulsowego licznika energii do sterownika ECL. Wybierz w polu „Numer” wielkość zliczaną przez licznik, zwykle energię lub objętość, a następnie należącą do niej pozycję „Jednostka”. Wpisz wartości „Równoważnik” i „Impulsy”. Na przykład jeśli równoważnik wynosi „1”, liczba impulsów „10”, a wybrana jednostka to „kWh”, to 10 impulsów odpowiada 1 kWh energii.
Częstotliwość
Ten typ wejścia służy do dodawania wejścia częstotliwościowego jako wejścia konfigurowalnego sterownika ECL. Wejście częstotliwościowe mierzy tylko jedną wielkość, dlatego pola „Numer” i „Jednostka” są już wypełnione jako częstotliwość w Hz i nie trzeba niczego więcej konfigurować.
Czuj. przepływu
Ten typ wejścia służy do dodawania przełącznika przepływu jako wejścia konfigurowalnego sterownika ECL. Podobnie jak przy wejściu cyfrowym musisz wpisać „Etykieta obwodu zamkniętego” i „Etykieta obwodu otwartego”, które zastępują „0” i „1” w zakładkach „Odczyty” i „Wykres”.
Opcje wejść konfigurowalnych
Opcję ustawia się w pierwszym kroku kreatora. Określa ona zachowanie zacisku. Dostępne są cztery opcje, a po najechaniu kursorem na znak zapytania obok każdej z nich aplikacja wyświetla krótkie wyjaśnienie.
- Brak: brak opcji.
- Podwyższanie: wejście odczytuje stan wysoki (1), gdy obwód jest otwarty, i stan niski (0), gdy obwód jest zamknięty (rezystor podciągający, pull-up).
- Ładowanie kap.: włącza obciążenie pojemnościowe (kondensator). Służy do utrzymania czystości mechanicznych styków.
- Podwyższanie i ładowanie kap.: obie powyższe opcje jednocześnie.
Korekty
Korekty są dostępne tylko dla wejść impulsowych. Wejście impulsowe zlicza w górę, więc mierzy wartość narastającą, taką jak objętość lub energia. Jeśli podłączany licznik nie wskazuje zera, wejście zaczęłoby liczyć od zera i jego wartość nie zgadzałaby się ze wskazaniem licznika. Korekta to naprawia: dodajesz wartość, którą licznik już wskazuje, dzięki czemu wartość w Leanheat® Monitor jest kontynuacją wskazania licznika, a nie zaczyna się od zera.
Otwórz menu akcji wejścia i wybierz „Ustawienia”.
Wpisz wartość w polu „Ustawienie” w jednostce pokazanej obok pola i kliknij „Wyreguluj”. Okno zawiera listę wszystkich dotychczasowych korekt z datą i wartością, od najnowszej. Tylko najnowszą korektę można usunąć, klikając ikonę kosza w jej wierszu.
Korekta dotyczy odczytów od tego momentu. Odczyty już zapisane nie są przeliczane, więc wartości widoczne w zakładkach „Odczyty” i „Wykres” dla okresu sprzed korekty pozostają bez zmian.
Porównywanie wejścia na wielu urządzeniach
Wejścia konfigurowalne można porównywać między urządzeniami w tabeli urządzeń, w tabeli urządzeń obszaru oraz w widżecie „Wydajność stacji”. Działa to nawet wtedy, gdy ten sam fizyczny pomiar ma na każdym urządzeniu inną nazwę, ponieważ wejścia są dopasowywane według zacisku, do którego są podłączone, i mierzonej wielkości, a nie według nazw.
Dlatego na tych listach porównawczych wejście konfigurowalne jest widoczne jako zacisk i wielkość, na przykład „S8 - Temperatura”, a nie pod nadaną przez Ciebie nazwą. Aby porównanie miało sens, podłączaj ten sam rodzaj czujnika do tego samego zacisku na każdym urządzeniu.
Zmiana nazwy i usuwanie
Menu akcji w wierszu zawiera też opcje „Zmień nazwę wejścia konfigurowalnego” i „Usuń”.
Przy usuwaniu Leanheat® Monitor najpierw sprawdza, czy wejście jest używane gdzie indziej. Jeśli jest używane w pomiarze wirtualnym, nie można go usunąć, a okno wyświetla listę powiązanych pomiarów, które trzeba najpierw usunąć. Jeśli nic od niego nie zależy, można je od razu usunąć.