Z tego przewodnika dowiesz się, jak powstają szacowane oszczędności wyświetlane w raportach Smart Weather Compensation w Leanheat® Monitor: na czym się opierają, jaki wzór za nimi stoi i jak sporządzana jest prognoza na koniec sezonu.
Dlaczego temperatura zasilania, a nie odczyty ciepłomierza
Najprostszym sposobem zmierzenia oszczędności byłby odczyt ciepłomierza. W praktyce ciepłomierze rzadko są podłączone do sterowników ECL, natomiast dane temperatury zasilania są zawsze dostępne w Leanheat® Monitor.
Wiemy też dokładnie, jak SWC wpływa na temperaturę zasilania, ponieważ to SWC stosuje korektę. Oparcie obliczeń na temperaturze zasilania daje więc wiarygodny wynik i pozwala nam obsłużyć każdego klienta korzystającego z ECL, a nie tylko tych z podłączonym licznikiem.
Zasada
Zużycie ciepła jest szacowane na podstawie temperatury zasilania: wysoka temperatura zasilania oznacza wysokie zużycie, a niska oznacza niskie zużycie.
SWC stosuje korektę nastawy temperatury zasilania na podstawie pogody, na przykład obniża ją w słoneczny dzień. Zmniejsza to różnicę temperatur między grzejnikiem a pomieszczeniem, co ogranicza oddawanie ciepła, a tym samym zużycie energii. Każda zmiana jest rejestrowana, a miesięczna oszczędność jest obliczana przez porównanie średniej żądanej korekty z sytuacją bez żadnej korekty.
Wzór
Przekazywanie ciepła z grzejnika do pomieszczenia można wyrazić wzorem:
Q = (Tf - Tr) x A x h
gdzie Q to przekazywane ciepło, Tf temperatura zasilania, Tr temperatura pomieszczenia, A powierzchnia grzejnika, a h współczynnik przenikania ciepła.
Jeśli zapiszemy ten wzór dla sytuacji z SWC i bez SWC, powierzchnia i współczynnik przenikania ciepła są w obu przypadkach takie same, więc się skracają. Temperatura pomieszczenia jest w obu przypadkach również w przybliżeniu taka sama. Pozostaje stosunek zależny wyłącznie od różnicy temperatur, który upraszcza się do postaci:
Oszczędność % = Korekta / (Tf + Korekta - Tr)
Tutaj Korekta to średnia korekta SWC w danym miesiącu, a Tf to wynikowa średnia temperatura zasilania. Do obliczeń przyjmuje się stałą temperaturę pomieszczenia 22°C.
Przykład obliczenia
Załóżmy, że średnia korekta SWC w danym miesiącu wynosi 1,5°C, a wynikowa średnia temperatura zasilania to 50°C. Obliczenie wygląda wtedy tak:
1,5 / (50 + 1,5 - 22) = 1,5 / 29,5 = 5,1%
Dlatego nawet niewielka z pozoru korekta o jeden lub dwa stopnie daje oszczędność rzędu kilku procent: liczy się korekta w stosunku do różnicy między temperaturą zasilania a temperaturą pomieszczenia, a nie sama korekta.
Tylko ogrzewanie pomieszczeń
Wszystkie szacowane oszczędności dotyczą wyłącznie ogrzewania pomieszczeń. SWC nie ma wpływu na ciepłą wodę użytkową ani na innych odbiorców ciepła, dlatego nie są one uwzględnione w tych wartościach. Porównując raport SWC z rachunkiem za ciepło, pamiętaj, że rachunek obejmuje zużycie, na które SWC w ogóle nie wpływa.
Jak sporządzana jest prognoza
Oszczędności z SWC w dużej mierze zależą od pogody, dlatego prognozy na resztę sezonu grzewczego nie można sporządzić przez proste przedłużenie bieżącego trendu. Prognozowane oszczędności są obliczane na podstawie średnich historycznych warunków pogodowych w lokalizacji każdego sterownika dla pozostałej części sezonu w połączeniu z dotychczasowymi wynikami każdego sterownika.
Dlatego słupki prognozy w widoku Raport wydajności SWC mogą wyraźnie różnić się od słupków zrealizowanych: łagodna, słoneczna wiosna przebije średnią historyczną, a zimna nie osiągnie tej średniej.
Czego się spodziewać
Potwierdzone oszczędności w zużyciu ciepła na ogrzewanie pomieszczeń wynoszą od 5 do 15%, co potwierdzono w setkach budynków w Europie Środkowej i Północnej. Wynik dla pojedynczego budynku zależy od jego charakterystyki, lokalnej pogody i istniejącej konfiguracji instalacji grzewczej, dlatego traktuj ten zakres jako oczekiwany przedział, a nie gwarancję dla konkretnego obiektu.