Z tego przewodnika dowiesz się, jak tworzyć własne pulpity nawigacyjne w Leanheat Monitor, aby wizualizować i monitorować urządzenia Ally. Pulpity nawigacyjne pozwalają w jednym miejscu zobaczyć dane bieżące, trendy historyczne i stan urządzeń.
Pulpity nawigacyjne: podstawy
Pulpity nawigacyjne to konfigurowalne widoki, które za pomocą widżetów wyświetlają informacje o Twoich urządzeniach. Każdy pulpit nawigacyjny może zawierać wiele widżetów pokazujących różne typy danych lub grupy urządzeń.
Typowe zastosowania pulpitów nawigacyjnych:
- Monitorowanie całych budynków w jednym widoku
- Śledzenie wybranych pięter lub stref
- Przeglądanie aktywnych alarmów ze wszystkich urządzeń
- Wyświetlanie trendów temperatury w kluczowych lokalizacjach
- Pokazywanie stanu Online/Offline urządzeń
- Monitorowanie poziomu baterii w głowicach eTRV
Wskazówka dotycząca pulpitów nawigacyjnych: Twórz różne pulpity nawigacyjne do różnych celów: jeden do codziennego monitorowania, jeden do rozwiązywania problemów, jeden do raportowania dla kierownictwa. Możesz łatwo się między nimi przełączać.
Tworzenie pulpitu nawigacyjnego
Krok 1: otwórz zarządzanie pulpitami nawigacyjnymi
- W głównym menu nawigacyjnym przejdź do Pulpit nawigacyjny
- Kliknij + Utwórz pulpit nawigacyjny
Krok 2: nadaj nazwę pulpitowi nawigacyjnemu
- Wpisz opisową Nazwa pulpitu nawigacyjnego (np. „Przegląd budynku A”, „Monitorowanie temperatury”, „Stan alarmów”)
- Opcjonalnie dodaj Opis
- Kliknij Zapisz
Nowy, pusty pulpit nawigacyjny zostanie utworzony i jest gotowy na widżety.
Dodawanie widżetów do pulpitu nawigacyjnego
Widżety to elementy, z których składają się pulpity nawigacyjne. Każdy widżet wyświetla określone informacje o jednym lub kilku urządzeniach.
Krok 1: rozpocznij dodawanie widżetu
- Na pulpicie nawigacyjnym kliknij + Dodaj widżet
- Wybierz typ widżetu, który chcesz dodać
Dostępne typy widżetów
Widżety stanu urządzeń:
- Lista urządzeń: tabela z wieloma urządzeniami i ich bieżącymi wartościami
- Karta urządzenia: pojedyncze urządzenie z najważniejszymi informacjami
- Widok mapy: lokalizacje urządzeń przedstawione na mapie
Widżety wizualizacji danych:
- Wykres liniowy: dane w funkcji czasu pokazujące trendy
- Wskaźnik: bieżąca wartość w formie wskaźnika lub miernika
- Wyświetlacz wartości: bieżący odczyt w postaci dużej liczby
Widżety monitorowania:
- Lista alarmów: aktywne i ostatnie alarmy
- Podsumowanie stanu: liczba urządzeń Online/Offline
- Stan baterii: poziom baterii w urządzeniach
Krok 2: skonfiguruj widżet
Po wybraniu typu widżetu skonfiguruj jego ustawienia:
- Wpisz Nazwa widżetu (wyświetlana jako tytuł widżetu)
- Wybierz urządzenia, które mają być wyświetlane w tym widżecie
- Wybierz, które punkty danych mają być pokazywane (temperatura, nastawa, bateria itp.)
- Skonfiguruj zakres czasu dla widżetów z danymi historycznymi (ostatnia godzina, dzień, tydzień, zakres niestandardowy)
- Ustaw opcje wyświetlania (kolory, progi, jednostki)
- Kliknij Zapisz
Widżet pojawi się na pulpicie nawigacyjnym.
Konfiguracja najczęściej używanych widżetów
Widżet Lista urządzeń
Pokazuje wiele urządzeń w formie tabeli:
- Wybierz typ widżetu Lista urządzeń
- Nadaj widżetowi nazwę (np. „Urządzenia piętro 1”)
- Wybierz sposób wyboru urządzeń:
- Według obszaru: Wybierz obszar (np. „Budynek A → Piętro 1”)
- Według filtra: Wybierz istniejący filtr urządzeń
- Pojedyncze urządzenia: Wybierz konkretne urządzenia
- Wybierz kolumny do wyświetlenia:
- Nazwa urządzenia
- Bieżąca temperatura
- Nastawa temperatury
- Poziom baterii
- Stan Online/Offline
- Czas ostatniej aktualizacji
- Kliknij Zapisz
Widżet Wykres liniowy
Pokazuje temperaturę lub inne wartości w czasie:
- Wybierz typ widżetu Wykres liniowy
- Nadaj widżetowi nazwę (np. „Temperatura w salonie, 24 h”)
- Wybierz urządzenie lub urządzenia do wykresu
- Wybierz punkt danych (temperatura pomieszczenia, nastawa itp.)
- Ustaw zakres czasu (ostatnie 24 godziny, ostatnie 7 dni, zakres niestandardowy)
- Skonfiguruj opcje wyświetlania:
- Kolor linii
- Pokazywanie lub ukrywanie legendy
- Zakres osi Y (automatyczny lub stały)
- Kliknij Zapisz
Widżet Lista alarmów
Wyświetla aktywne i ostatnie alarmy:
- Wybierz typ widżetu Lista alarmów
- Nadaj widżetowi nazwę (np. „Aktywne alarmy, wszystkie budynki”)
- Wybierz zakres alarmów:
- Wszystkie urządzenia: Pokazuje alarmy z całego systemu
- Według obszaru: Pokazuje alarmy z wybranego obszaru
- Według filtra: Pokazuje alarmy z przefiltrowanych urządzeń
- Wybierz typy alarmów do wyświetlenia:
- Tylko aktywne alarmy
- Aktywne i ostatnie (ostatnie 24 godziny)
- Wszystkie alarmy (aktywne i historyczne)
- Ustaw filtr istotności (Krytyczny, Ostrzeżenie, Wszystkie)
- Kliknij Zapisz
Widżet Widok mapy
Pokazuje lokalizacje urządzeń na mapie:
- Wybierz typ widżetu Widok mapy
- Nadaj widżetowi nazwę (np. „Lokalizacje budynków”)
- Wybierz urządzenia, które mają być pokazane na mapie
- Skonfiguruj ustawienia mapy:
- Domyślny poziom powiększenia
- Środek mapy
- Wyświetlanie nazw urządzeń po najechaniu kursorem
- Oznaczanie kolorami według stanu (Online/Offline)
- Kliknij Zapisz
Uwaga: Widżet mapy pokazuje tylko urządzenia, które mają ustawioną lokalizację w szczegółach urządzenia.
Rozmieszczanie widżetów
Po dodaniu widżetów rozmieść je na pulpicie nawigacyjnym:
Zmiana rozmiaru widżetów
- Najedź kursorem na róg widżetu
- Kliknij i przeciągnij uchwyt zmiany rozmiaru
- Zwolnij przycisk, aby ustawić nowy rozmiar
Przenoszenie widżetów
- Kliknij i przytrzymaj pasek tytułu widżetu
- Przeciągnij widżet w nowe miejsce
- Pozostałe widżety automatycznie się przesuną, aby zrobić miejsce
- Zwolnij przycisk, aby umieścić widżet
Usuwanie widżetów
- Kliknij ⋮ (trzy kropki) na widżecie
- Wybierz Usuń
- Potwierdź usunięcie
Edytowanie pulpitów nawigacyjnych
Edycja ustawień pulpitu nawigacyjnego
- Kliknij Ustawienia pulpitu nawigacyjnego (ikona koła zębatego)
- Zmień nazwę lub opis pulpitu nawigacyjnego
- Kliknij Zapisz
Edycja konfiguracji widżetu
- Kliknij ⋮ (trzy kropki) na widżecie
- Wybierz Edytuj
- Zmień ustawienia widżetu
- Kliknij Zapisz
Duplikowanie widżetu
Aby szybko utworzyć podobny widżet:
- Kliknij ⋮ na widżecie
- Wybierz Duplikuj
- Pojawi się kopia z tymi samymi ustawieniami
- Edytuj kopię i zmień ją według potrzeb
Zarządzanie wieloma pulpitami nawigacyjnymi
Przełączanie między pulpitami nawigacyjnymi
- Przejdź do Pulpit nawigacyjny
- Kliknij nazwę pulpitu nawigacyjnego na liście
- Pulpit nawigacyjny zostanie otwarty i wyświetlony
Ustawianie domyślnego pulpitu nawigacyjnego
Wybierz, który pulpit nawigacyjny ma się otwierać po przejściu do pulpitów nawigacyjnych:
- Przejdź do Pulpit nawigacyjny
- Znajdź pulpit nawigacyjny, który ma być domyślny
- Kliknij ikonę gwiazdki, aby oznaczyć go jako ulubiony
- Ten pulpit nawigacyjny będzie otwierany domyślnie
Usuwanie pulpitu nawigacyjnego
- Przejdź do Pulpit nawigacyjny
- Znajdź pulpit nawigacyjny do usunięcia
- Kliknij ikonę kosza
- Potwierdź usunięcie
Ostrzeżenie: Usuniętych pulpitów nawigacyjnych nie można odzyskać. Wszystkie konfiguracje widżetów zostaną trwale utracone.
Przykładowe pulpity nawigacyjne
Przykład 1: pulpit do codziennej obsługi
Cel: Monitorowanie codziennej pracy w jednym widoku
Widżety:
- Lista alarmów (tylko aktywne alarmy): góra pulpitu
- Podsumowanie stanu (liczba urządzeń Online/Offline): prawy górny róg
- Lista urządzeń dla budynku A, piętro 1: środek po lewej
- Lista urządzeń dla budynku A, piętro 2: środek po prawej
- Widżet stanu baterii (urządzenia poniżej 30%): dół
Przykład 2: pulpit do monitorowania temperatury
Cel: Śledzenie trendów temperatury i komfortu
Widżety:
- Wykres liniowy: średnia temperatura (wszystkie eTRV, 24 godziny): góra, pełna szerokość
- Wykres liniowy: temperatury na piętrze 1 (7 dni): środek po lewej
- Wykres liniowy: temperatury na piętrze 2 (7 dni): środek po prawej
- Lista urządzeń: bieżące temperatury a nastawy: dół
Przykład 3: pulpit przeglądowy dla kierownictwa
Cel: Widok ogólny na potrzeby raportowania dla kierownictwa
Widżety:
- Widok mapy: wszystkie budynki ze stanem: góra, pełna szerokość
- Podsumowanie stanu: urządzenia Online/Offline w całym systemie: prawy górny róg
- Lista alarmów: tylko alarmy krytyczne (ostatnie 7 dni): środek
- Wyświetlacz wartości: łączna liczba urządzeń: lewy dolny róg
- Wyświetlacz wartości: średnia temperatura: dół, środek
- Wyświetlacz wartości: urządzenia wymagające uwagi: prawy dolny róg
Przykład 4: pulpit do rozwiązywania problemów
Cel: Szybki dostęp do urządzeń wymagających uwagi
Widżety:
- Lista alarmów: wszystkie aktywne alarmy: góra
- Lista urządzeń: urządzenia offline: środek po lewej
- Lista urządzeń: urządzenia z niskim poziomem baterii: środek po prawej
- Lista urządzeń: urządzenia z problemami z temperaturą: dół
Dobre praktyki dotyczące pulpitów nawigacyjnych
Wskazówki dotyczące skutecznych pulpitów nawigacyjnych:
- Konkretny cel: Twórz osobne pulpity nawigacyjne do różnych zadań (monitorowanie, rozwiązywanie problemów, raportowanie)
- Najważniejsze na górze: Umieszczaj kluczowe widżety (alarmy, urządzenia offline) w górnej części pulpitu
- Spójny układ: Stosuj podobne rozmieszczenie na wszystkich pulpitach, aby ułatwić nawigację
- Właściwy rozmiar: Widżety powinny być na tyle duże, by dało się je czytać, ale tak, by kilka zmieściło się na ekranie
- Używaj filtrów: Korzystaj z filtrów urządzeń zamiast wybierać pojedyncze urządzenia
- Regularnie aktualizuj: Przeglądaj i aktualizuj pulpity nawigacyjne, gdy zmieniają się Twoje potrzeby
- Opisowe nazwy: Nadawaj widżetom jasne nazwy, aby każdy rozumiał pulpit
Pulpity nawigacyjne a obszary
Obszary zwiększają możliwości pulpitów nawigacyjnych:
Tworzenie pulpitów dla poszczególnych obszarów:
- Utwórz pulpit nawigacyjny o nazwie „Budynek A piętro 1”
- Dodaj widżety filtrujące według tego obszaru
- Wszystkie widżety automatycznie pokazują tylko urządzenia z tego obszaru
- Powtórz te czynności dla innych pięter lub budynków
Tworzenie hierarchicznego zestawu pulpitów:
- Przegląd portfela (wszystkie budynki)
- Przegląd budynku A (wszystkie piętra budynku A)
- Budynek A piętro 1, szczegóły (konkretne piętro)
Przechodź od widoków ogólnych do szczegółowych w zależności od potrzeb.
Odświeżanie danych pulpitu nawigacyjnego
Pulpity nawigacyjne odświeżają się automatycznie:
- Widżety z danymi bieżącymi aktualizują się co 30 do 60 sekund
- Wykresy historyczne aktualizują się po zmianie zakresu czasu
- Ręczne odświeżenie: odśwież stronę w przeglądarce lub ponownie wczytaj pulpit nawigacyjny
Rozwiązywanie problemów
Problem: widżet pokazuje „Brak danych”
Sprawdź, czy urządzenia są online i synchronizują dane. Sprawdź wybór urządzeń (filtr może wykluczać wszystkie urządzenia). Sprawdź zakres czasu w widżetach z danymi historycznymi. Sprawdź, czy urządzenia mają ustawioną lokalizację (dotyczy widżetów mapy). Spróbuj edytować widżet i ponownie wybrać urządzenia.
Problem: widżet się nie aktualizuje
Odśwież stronę w przeglądarce. Sprawdź, czy urządzenie jest online i wysyła dane. Sprawdź, czy konfiguracja widżetu się nie zmieniła. Sprawdź, czy automatyczne odświeżanie jest włączone (jeśli dotyczy). Spróbuj usunąć widżet i utworzyć go ponownie.
Problem: widżety są źle wyrównane
Zmień rozmiar widżetów, aby lepiej pasowały. Ręcznie zmień rozmieszczenie widżetów. Usuń problematyczny widżet i utwórz go ponownie. Spróbuj użyć mniejszych lub mniej licznych widżetów.