Z tego przewodnika dowiesz się, jak tworzyć struktury obszarów w Leanheat Monitor i zarządzać nimi, aby uporządkować urządzenia Ally według budynków, pięter, pomieszczeń lub dowolnego innego logicznego podziału.
Struktura obszarów: podstawy
Obszary to hierarchiczny system porządkowania urządzeń. Traktuj obszary jak foldery, które pomagają logicznie grupować urządzenia, dzięki czemu łatwiej jest je znaleźć, nadawać uprawnienia i wykonywać operacje zbiorcze.
Typowe struktury obszarów:
- Według lokalizacji: Budynek → Piętro → Skrzydło → Pomieszczenie
- Według funkcji: Mieszkalne → Komercyjne → Części wspólne
- Według własności: Lokale własnościowe → Wynajem → Przestrzenie wspólne
- Według strefy: Strefa północna → Strefa południowa → Strefa wschodnia → Strefa zachodnia
Dlaczego warto używać obszarów? Obszary sprawiają, że zarządzanie urządzeniami dobrze się skaluje. Zamiast przeszukiwać setki urządzeń, poruszasz się po strukturze budynku tak, jakbyś fizycznie po nim chodził.
Planowanie struktury obszarów
Zanim utworzysz obszary, zaplanuj hierarchię:
Przykład: jeden budynek
Budynek A
├── Piętro 1
│ ├── Mieszkanie 101
│ ├── Mieszkanie 102
│ └── Wspólny korytarz
├── Piętro 2
│ ├── Mieszkanie 201
│ ├── Mieszkanie 202
│ └── Wspólny korytarz
└── Piwnica
├── Pomieszczenie techniczne
└── Magazyn
Przykład: wiele budynków
Kampus
├── Budynek A
│ ├── Piętro 1
│ └── Piętro 2
├── Budynek B
│ ├── Piętro 1
│ └── Piętro 2
└── Budynek C
├── Piętro 1
└── Piętro 2
Przykład: podział funkcjonalny
Portfel nieruchomości
├── Lokale mieszkalne
│ ├── Kawalerki
│ ├── Mieszkania jednopokojowe
│ └── Mieszkania dwupokojowe
├── Lokale komercyjne
│ ├── Handel na parterze
│ └── Biura
└── Części wspólne
├── Hole
├── Korytarze
└── Pomieszczenia rekreacyjne
Wskazówki dotyczące planowania:
- Maksymalnie 5-6 poziomów (więcej staje się nieporęczne)
- Odwzoruj strukturę fizyczną lub organizacyjną
- Stosuj spójne nazwy (wszystkie piętra jako „Piętro 1” albo „1. piętro”, nie mieszaj)
- Uwzględnij przyszłą rozbudowę (zostaw miejsce w schemacie numeracji)
- Zastanów się, kto potrzebuje dostępu do których obszarów
Tworzenie obszarów
Krok 1: Otwórz zarządzanie obszarami
- W głównej nawigacji przejdź do Administrator
- Kliknij Obszary
Krok 2: Utwórz obszar najwyższego poziomu
- Kliknij + Utwórz obszar
- Wpisz Nazwa obszaru (np. „Budynek A”)
- Dla obszaru najwyższego poziomu pozostaw w polu Obszar nadrzędny wartość „Brak”
- Kliknij Zapisz
Twój pierwszy obszar pojawi się na liście obszarów.
Krok 3: Utwórz obszary podrzędne
Aby utworzyć obszary wewnątrz istniejącego obszaru:
- Kliknij + Utwórz obszar
- Wpisz Nazwa obszaru (np. „Piętro 1”)
- Kliknij listę rozwijaną Obszar nadrzędny
- Wybierz obszar nadrzędny (np. „Budynek A”)
- Kliknij Zapisz
Nowy obszar pojawi się w hierarchii pod swoim obszarem nadrzędnym.
Krok 4: Utwórz kolejne poziomy
Tworząc kolejne obszary, zbuduj całą strukturę:
- Utwórz „Piętro 2” w obszarze „Budynek A”
- Utwórz „Mieszkanie 101” w obszarze „Piętro 1”
- Utwórz „Mieszkanie 102” w obszarze „Piętro 1”
- Kontynuuj, aż struktura będzie kompletna
Wyświetlanie struktury obszarów
Strona Obszary pokazuje hierarchię w postaci rozwijanego drzewa:
- Kliknij ▶ (strzałkę) obok obszaru, aby go rozwinąć i zobaczyć obszary podrzędne
- Kliknij ▼ (strzałkę), aby go zwinąć
- Wcięcia pokazują poziomy hierarchii
- Obok nazwy każdego obszaru widać liczbę urządzeń
Edytowanie obszarów
Zmiana nazwy obszaru
- Znajdź obszar na liście
- Kliknij ikonę edycji (ołówek)
- Zmień Nazwa obszaru
- Kliknij Zapisz
Przenoszenie obszaru
Aby zmienić obszar nadrzędny (przenieść obszar w hierarchii):
- Kliknij ikonę edycji obok obszaru
- Zmień wartość na liście rozwijanej Obszar nadrzędny
- Wybierz nowy obszar nadrzędny albo „Brak”, aby obszar stał się obszarem najwyższego poziomu
- Kliknij Zapisz
Obszar wraz ze wszystkimi obszarami podrzędnymi zostanie przeniesiony w nowe miejsce w hierarchii.
Usuwanie obszarów
Przed usunięciem: nie można usunąć obszaru, który zawiera urządzenia lub obszary podrzędne. Najpierw przenieś lub usuń wszystkie urządzenia i obszary podrzędne.
Krok 1: Usuń urządzenia
- Przenieś urządzenia do innego obszaru (zobacz artykuł „Przypisywanie urządzeń do obszarów”)
- Albo cofnij przypisanie urządzeń (usuń je ze wszystkich obszarów)
Krok 2: Usuń obszary podrzędne
- Przenieś obszary podrzędne do innego obszaru nadrzędnego
- Albo usuń obszary podrzędne (po usunięciu z nich urządzeń)
Krok 3: Usuń pusty obszar
- Sprawdź, czy obszar jest pusty (0 urządzeń, brak obszarów podrzędnych)
- Kliknij ikonę kosza obok nazwy obszaru
- Potwierdź usunięcie
Dobre praktyki dotyczące struktury obszarów
Zalecane praktyki:
- Spójne nazwy: stosuj wszędzie ten sam format (np. wszędzie „Piętro 1, Piętro 2” albo wszędzie „1. piętro, 2. piętro”)
- Logiczna hierarchia: odwzoruj strukturę fizyczną lub czytelny podział funkcjonalny
- Rozsądna głębokość: dla wygody korzystania poprzestań na maksymalnie 4-5 poziomach
- Numeracja z zapasem: zostaw luki w numeracji (Piętro 1, 3, 5 pozwala później dodać 2 i 4)
- Znaczące nazwy: „Budynek A - Biuro główne” jest lepsze niż samo „A”
- Zgodność z uprawnieniami: zbuduj strukturę obszarów tak, aby odpowiadała sposobowi nadawania dostępu użytkownikom
Typowe wzorce struktury obszarów
Wzorzec 1: Hierarchia geograficzna
Portfel
├── Miasto A
│ ├── Budynek 1
│ │ ├── Piętro 1
│ │ └── Piętro 2
│ └── Budynek 2
└── Miasto B
├── Budynek 3
└── Budynek 4
Kiedy stosować: zarządzanie nieruchomościami w wielu lokalizacjach
Wzorzec 2: Typ funkcjonalny
Nieruchomość
├── Mieszkalne
│ ├── Kawalerki
│ ├── Mieszkania jednopokojowe
│ └── Mieszkania dwupokojowe
├── Komercyjne
│ ├── Handel
│ └── Biura
└── Wspólne
├── Hole
└── Udogodnienia
Kiedy stosować: nieruchomości o mieszanym przeznaczeniu z różnymi potrzebami w zakresie zarządzania
Wzorzec 3: Podział fizyczny i funkcjonalny
Budynek A
├── Piętra mieszkalne
│ ├── Piętro 2
│ ├── Piętro 3
│ └── Piętro 4
├── Parter komercyjny
│ ├── Handel zachód
│ └── Handel wschód
└── Części wspólne
├── Hol główny
└── Parking
Kiedy stosować: gdy dla zarządzania liczy się zarówno lokalizacja, jak i funkcja
Nawigacja za pomocą obszarów
Utworzone obszary są dostępne w wielu miejscach Leanheat Monitor:
W sekcji Zarządzanie urządzeniami:
- Filtrowanie urządzeń według obszaru
- Wyświetlanie tylko urządzeń z określonego obszaru
- Wyszukiwanie urządzeń w drzewie obszarów
W funkcji Praca stacjonarna:
- Wybieranie naraz wszystkich urządzeń z obszaru
- Wprowadzanie zmian dla całych pięter lub budynków
Na pulpitach nawigacyjnych:
- Tworzenie widoków pulpitu nawigacyjnego dla poszczególnych obszarów
- Monitorowanie wybranych budynków lub pięter
Rozwiązywanie problemów
Problem: nie można usunąć obszaru
Sprawdź, czy obszar jest całkowicie pusty (0 urządzeń). Upewnij się, że w tym obszarze nie ma obszarów podrzędnych. Najpierw przenieś lub usuń obszary podrzędne. Najpierw przenieś wszystkie urządzenia lub cofnij ich przypisanie.
Problem: zbyt złożona struktura obszarów
Uprość strukturę, usuwając zbędne poziomy. Połącz podobne obszary (np. scal „Korytarz północny” i „Korytarz południowy” w „Korytarze”). Spłaszcz hierarchię, przenosząc obszary podrzędne na najwyższy poziom. Jeśli obecna struktura jest niepraktyczna, zacznij od nowa.
Problem: niewłaściwy obszar nadrzędny
Edytuj obszar i zmień obszar nadrzędny na liście rozwijanej. Obszar i wszystkie jego obszary podrzędne zostaną przeniesione razem. Po przeniesieniu sprawdź, czy urządzenia pozostały we właściwych obszarach.
Problem: trzeba przebudować całą strukturę
Najpierw zaplanuj nową strukturę na papierze. Utwórz nową, równoległą strukturę. Stopniowo przenoś urządzenia do nowej struktury. Gdy stara struktura będzie pusta, usuń ją.