In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie Zähler in Leanheat® Monitor hinzufügen und verwalten.
Ein Zähler gelangt auf eine von zwei Arten in Leanheat® Monitor:
An einen Regler angeschlossen: Der Zähler ist mit einem ECL verkabelt und Leanheat® Monitor liest ihn über diesen Regler aus.
Eigenständig: Der Zähler ist über ein Gateway angebunden, ohne Regler, und wird zu einem eigenen Gerät in Leanheat® Monitor.
Die beiden Hälften dieses Leitfadens behandeln sie nacheinander.
An einen Regler angeschlossene Zähler
Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Zähler hinzuzufügen, der mit einem ECL verkabelt ist, und sie unterscheiden sich darin, wer den Zähler ausliest. Bei einem Gerätezähler liest der ECL den Zähler und Leanheat® Monitor liest den ECL aus. Bei einem M-bus-Zähler liest Leanheat® Monitor das M-bus-Telegramm des Zählers selbst und der ECL leitet es nur weiter. Ein Zähler kann in Leanheat® Monitor nur eines von beiden sein, nicht beides.
Zähler-Steckplätze
Jeder Zähler sitzt in einem nummerierten Steckplatz. Der Steckplatz ist nicht nur eine Bezeichnung: Berichte und Vergleiche über mehrere Geräte hinweg bauen auf den Steckplatznummern auf, sodass Sie Steckplatz 1 auf allen Geräten in einem Zug vergleichen können.
Die Steckplatzbereiche sind fest vorgegeben:
Gerätezähler verwenden die Steckplätze 1 bis 10. Ein ECL296 oder ECL310 hat fünf davon, die Steckplätze 1 bis 5. Die Steckplätze 6 bis 10 werden nur von OPR20-Geräten verwendet.
M-bus-Zähler verwenden die Steckplätze 11 bis 20.
Welchen Zähler Sie in welchen Steckplatz legen, ist Ihre Entscheidung, aber verwenden Sie auf jedem Gerät denselben Steckplatz für denselben Zweck. Zum Beispiel: den Verbrauchswärmezähler immer in Steckplatz 1, den Trinkwarmwasserzähler immer in Steckplatz 2, den Wasserzähler immer in Steckplatz 3.
Wenn ein Gerät seinen Wärmezähler in Steckplatz 1 hat und ein anderes in Steckplatz 2, wird der Vergleich dieser Zähler oder ein Bericht über beide Geräte schwierig, weil der Bericht nach einer Steckplatznummer fragt und auf jedem Gerät einen anderen Zähler erhält.
Einen Gerätezähler hinzufügen
Bei einem Gerätezähler liest der ECL den Zähler und Leanheat® Monitor liest den ECL aus. Für die folgenden Messwerte werden Daten gespeichert und Live-Daten angezeigt:
- Energy
- Volume
- Flow
- Power
- Supply temperature
- Return temperature
Die Live-Daten des Zählers sehen Sie auf der rechten Seite des Anlagenschemas.
Um einen Zähler als Gerätezähler hinzuzufügen, schließen Sie ihn an die M-bus-Klemmen des ECL an und führen Sie den Scan-Befehl auf dem ECL aus. Navigieren Sie dazu in Leanheat® Monitor zu dem Gerät, an das Sie den Zähler angeschlossen haben. Klicken Sie auf der rechten Seite auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen, und klicken Sie auf „M-bus“. Öffnen Sie unter „M-bus-Konfiguration“ die Einstellung „Scannen starten“, wählen Sie den Befehl „SCAN“ und klicken Sie auf „Speichern“. Der Scan kann bis zu 20 Minuten dauern, danach sind die angeschlossenen Zähler in Leanheat® Monitor sichtbar.
Zählertypen
Ein Gerätezähler hat einen Zählertyp, und der Typ bestimmt, welche Werte der ECL aus dem Zähler ausliest und damit, was Leanheat® Monitor anzeigen und speichern kann. Der Typ muss zu dem passen, was der Zähler tatsächlich liefert: Ein Zähler mit falschem Typ zeigt fehlende oder falsche Werte.
Es gibt sechs Typen, 0 bis 5. Typ 0 ist die Standardeinstellung. Typ 5 setzt die ECL-Firmware 2.50 oder neuer voraus.
Sie können den Typ am ECL selbst einstellen oder in Leanheat® Monitor: Öffnen Sie das Gerät, klicken Sie rechts auf das Zahnradsymbol, um die Einstellungen zu öffnen, und klicken Sie auf „M-bus“. Jeder Zähler hat eigene Felder „Adresse“, „Typ“ und „Scanzeit (s)“, und jedes Feld wird einzeln gespeichert.
Die folgende Tabelle zeigt, was jeder Typ liefert und in welcher Einheit. Zwei Unterschiede sollten Sie vor der Auswahl kennen: Typ 1 und Typ 3 melden die kumulierte Energie in MWh, die übrigen in kWh, und Typ 4 liefert vier Volumen und vier Energien, aber keine Temperaturen, keinen Durchfluss und keine Leistung.
| Typ 0 (Standard) | Typ 1 | Typ 2 | Typ 3 | Typ 4 | Typ 5 | |
| Vorlauftemp. (0,01 °C) | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Rücklauftemp. (0,01 °C) | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Durchfluss (0,1 l/h) | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Leistung (0,1 kW) | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Kumul. Volumen (0,1 m3) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Kumul. Energie | 0,1 kWh | 0,1 MWh | 0,1 kWh | 0,1 MWh | 0,1 kWh | 0,1 kWh |
| Tarif 1 Kumul. Energie | - | - | 0,1 kWh | 0,1 MWh | - | 0,1 kWh |
| Tarif 2 Kumul. Energie | - | - | 0,1 kWh | 0,1 MWh | - | 0,1 kWh |
| Betriebszeit (Tage) | - | - | Ja | Ja | - | Ja |
| Aktuelle Zeit | - | - | Ja | Ja | - | Ja |
| Durchfluss MAX (0,1 l/h) | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Leistung MAX (0,1 kW) | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Max. T Vorlauf | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Max. T Rücklauf | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Speicher * Kumul. Energie (0,1 kWh) | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Kumul. Energie rückwärts / Kühlung (0,1 kWh) | - | - | - | - | - | Ja |
| Fehlerstatus | - | - | Bitmaske | Bitmaske | - | 32 Bit |
| Kumul. Volumen2 bis Volumen4 (0,1 m3) | - | - | - | - | Ja | - |
| Kumul. Energie2 bis Energie4 (0,1 kWh) | - | - | - | - | Ja | - |
Jeder Typ enthält außerdem die Zähleradresse, den Typ, die Scan-Zeit und die ID beziehungsweise Seriennummer des Zählers. „Aktuelle Zeit“ verwendet die durch M-Bus definierte Struktur, und der Fehlerstatus ist eine durch den Wärmemengenzähler definierte Bitmaske, bei Typ 5 mit 32 Bit.
Einen M-bus-Zähler hinzufügen
Wenn Sie Daten speichern möchten, die der Gerätezähler nicht liefert, fügen Sie den Zähler stattdessen als M-bus-Zähler hinzu. Leanheat® Monitor liest dann das M-bus-Telegramm des Zählers selbst, während der ECL es nur weiterleitet, was nicht einschränkt, was Sie aus dem Zähler auslesen.
Wenn Sie einen Zähler, der bereits ein Gerätezähler ist, als M-bus-Zähler hinzufügen, wird seine Gerätezähler-Definition entfernt in Leanheat® Monitor. Der M-bus-Zähler hat Vorrang, und derselbe Zähler kann nicht beides gleichzeitig sein. Am ECL selbst ändert sich nichts: Dort bleibt der Zähler ein Gerätezähler, was wichtig ist, wenn die ECL-Anwendung seine Werte für den korrekten Betrieb benötigt.
Um einen Zähler als M-bus-Zähler hinzuzufügen, navigieren Sie zur Registerkarte „Geräte“ und wählen Sie das Gerät aus, dem Sie den Zähler hinzufügen möchten. Klicken Sie auf die Registerkarte „Zähler“ über dem Anlagenschema und dann auf „+ M-bus-Zähler hinzufügen“. Geben Sie im ersten Schritt den Zählernamen und die M-bus-Adresse ein. Nachdem Leanheat® Monitor den Zähler ausgelesen hat, sehen Sie die Herstellerinformationen und wählen den Ablesezeitraum des Zählers sowie den Steckplatz aus (der Steckplatz entspricht der fortlaufenden Zählernummer). Setzen Sie im nächsten Schritt ein Häkchen neben den Registern, die angezeigt und deren Daten in Leanheat® Monitor gespeichert werden sollen. Prüfen oder wählen Sie für jedes Register außerdem das richtige Suffix aus den möglichen Optionen, die im Dropdown-Menü erscheinen, wenn Sie auf „Suffix“ klicken. Klicken Sie zum Abschluss auf „Speichern“.
Zähler-Metadaten
Um Zähler-Metadaten wie Zählername, Austauschdatum und Zweck des Zählers (Abrechnung, Regelung, Erzeugung, Verbrauch) zu bearbeiten, navigieren Sie zu dem Gerät, an das der Zähler angeschlossen ist, klicken Sie auf die Registerkarte „Zähler“ über dem Anlagenschema, wählen Sie den gewünschten Zähler aus der Liste aus und klicken Sie auf „Bearbeiten“.
Die Austauschdaten der Zähler müssen gesetzt sein, damit die Daten im Widget „Nächstes Austauschdatum“ erscheinen.
Zähleraustausch
Ein Zähleraustausch muss in Leanheat® Monitor eingetragen werden, sobald ein Zähler physisch ausgetauscht wird. Sie geben die kumulierten Werte (Volumen, Energie, Tarif) des bisherigen Zählers und die kumulierten Werte des neuen Zählers ein, damit die in Leanheat® Monitor erstellten Berichte korrekte Werte behalten.
Um einen Zähleraustausch einzutragen, klicken Sie zuerst in der Registerkarte „Geräte“ auf das Gerät, an das der ausgetauschte Zähler angeschlossen ist. Navigieren Sie auf dem ausgewählten Gerät zur Registerkarte „Zähler“ über dem Anlagenschema. Klicken Sie anschließend auf den ausgetauschten Zähler, dann auf die Registerkarte „Austauschvorgänge“ unter „Basisinformationen“ und auf „+ Zähleraustausch hinzufügen“. Geben Sie im geöffneten Menü die kumulierten Werte des alten Zählers und die kumulierten Werte des neuen Zählers ein. Klicken Sie zum Abschluss auf „Speichern“.
Eigenständige Zähler
Ein eigenständiger Zähler ist nicht an einen Regler angeschlossen. Er gelangt über ein Gateway zu Leanheat® Monitor und erscheint als eigenes Gerät. Ein eigenständiger Zähler hat kein Anlagenschema. Stattdessen wird beim Öffnen die Registerkarte „Eigenschaften“ angezeigt, mit den Zähler-Metadaten, den Herstellerinformationen und den letzten Messwerten nebeneinander. Die üblichen Geräte-Registerkarten wie „Grafik“, „Messwerte“, „Alarme“ und „Erinnerungen“ sind ebenfalls vorhanden.
Was Sie benötigen
Es können zwei Gateways verwendet werden:
SonoCollect 111/112: Zähler werden entweder über verdrahteten M-bus oder über Modbus angeschlossen. Beide Anschlussarten können auf demselben SonoCollect gleichzeitig aktiv sein, und Leanheat® Monitor liest die Zähler von beiden aus.
Teltonika TRB143: nur verdrahteter M-bus. Ohne Repeater können bis zu 6 Zähler angeschlossen werden.
Das Gateway muss konfiguriert sein, bevor die Zähler in Leanheat® Monitor angeschlossen werden können. Bestehende SonoCollect-Konfigurationen können nicht wiederverwendet werden, wenden Sie sich daher für eine neue Konfiguration an den Support.
Eigenständige Zähler anschließen
Navigieren Sie zur Registerkarte „Admin“, öffnen Sie „Geräteverwaltung“ und klicken Sie in der oberen linken Ecke auf „Verbinden“. Wählen Sie dann aus der Liste:
„M-bus-Zähler anschließen“ für Zähler, die über M-bus mit dem Gateway verdrahtet sind.
„Modbus-Zähler anschließen“ für Zähler, die über Modbus an einen SonoCollect angeschlossen sind.
Wählen Sie das „Gateway“ aus, an das die Zähler angeschlossen sind, und klicken Sie auf „Synchronisieren“. Leanheat® Monitor listet links unter „Verfügbare Zähler“ auf, was gefunden wurde, und rechts unter „Bereits hinzugefügte Zähler“, was bereits angeschlossen ist. Markieren Sie die gewünschten Zähler, verschieben Sie sie mit den Pfeilschaltflächen zwischen den beiden Listen und klicken Sie auf „Übernehmen“.
Die Zählerlisten werden dann durch den Schritt für den Ablesezeitraum ersetzt, in dem Sie festlegen, wie oft die ausgewählten Zähler ausgelesen werden. Klicken Sie erneut auf „Übernehmen“, um abzuschließen. Wenn Sie nur Zähler entfernen, wird der Schritt für den Ablesezeitraum übersprungen.
Ein SonoCollect, der beide Protokolle führt, erscheint in beiden Listen: Sie fügen seine M-bus-Zähler unter „M-bus-Zähler anschließen“ hinzu und seine Modbus-Zähler unter „Modbus-Zähler anschließen“, beide Male über dasselbe Gateway.