In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie in Leanheat® Monitor konfigurierbare Eingänge zu Geräten hinzufügen, was die einzelnen Eingangstypen bewirken und wie Sie denselben Eingang über mehrere Geräte hinweg vergleichen.
Eingänge am ECL296/310, die von der Applikation nicht genutzt werden, können als zusätzliche konfigurierbare Eingänge verwendet werden.
Einen konfigurierbaren Eingang hinzufügen
Navigieren Sie zur Registerkarte „Geräte“ und wählen Sie das Gerät aus. Klicken Sie über dem Anlagenschema auf „Optionen“, die erste Registerkarte von rechts, und wählen Sie „Konfigurierbare Eingänge“. Die Liste zeigt die Eingänge, die das Gerät bereits hat, und jede Zeile hat rechts ein Aktionsmenü. Um einen Eingang hinzuzufügen, klicken Sie auf „Neuer konfigurierbarer Eingang“.
Der Assistent besteht aus zwei Schritten. Geben Sie unter „Fühlereingang auswählen“ den „Eingangsname“ ein, wählen Sie den „Fühler“ (die Klemme, an die der Eingang angeschlossen ist), wählen Sie den „Typ“ und eine der „Optionen“. Klicken Sie auf „Weiter“.
Füllen Sie unter „Konfigurieren“ aus, was der gewählte Typ benötigt, und klicken Sie auf „Speichern“. Was hier angezeigt wird, hängt vom Typ ab; die folgenden Abschnitte behandeln jeden einzeln.
Welche Fühler und Typen Ihnen angeboten werden, hängt von Applikation, Subapplikation und Version des Geräts ab. Ein Eingang, den es auf einem Gerät gibt, ist daher nicht zwangsläufig auf einem anderen verfügbar. In der Liste zeigt die Spalte „Anwendungsinformationen“, ob ein Eingang für das Gerät geeignet ist, auf dem er sich befindet.
Ein konfigurierbarer Eingang kann nicht hinzugefügt oder geändert werden, solange das Gerät offline ist. Die Schaltfläche „Neuer konfigurierbarer Eingang“ ist dann deaktiviert und eine Meldung erklärt den Grund.
Messwerte für den konfigurierbaren Eingang werden ab dem Moment gespeichert, in dem der Eingang in Leanheat® Monitor angelegt wurde. Die historischen Werte des Eingangs finden Sie in den Registerkarten „Messwerte“ und „Grafik“.
Wenden Sie sich an Ihren lokalen Support, um den konfigurierbaren Eingang in das Anlagenschema des Geräts aufzunehmen.
Typen konfigurierbarer Eingänge
Pt1000
Dieser Eingangstyp wird verwendet, um Pt1000-Fühler als konfigurierbare Eingänge zum ECL hinzuzufügen.
0-10V ADC
Dieser Eingangstyp wird verwendet, um einen 0-10-V-Fühler als konfigurierbaren Eingang zum ECL hinzuzufügen. Wählen Sie im zweiten Schritt „Quantifizierbar“, also die physikalische Größe, die der Fühler misst, zum Beispiel Druck. Die Liste „Einheit“ darunter bietet dann nur die Einheiten an, die zu dieser Größe gehören. Wählen Sie also zuerst die Größe und danach die Einheit. Geben Sie zuletzt den Wert „Min.“ und „Max.“ des Fühlers ein.
Digital
Dieser Eingangstyp wird verwendet, um einen digitalen Eingang als konfigurierbaren Eingang zum ECL hinzuzufügen, z. B. Pumpenalarm, Schalter usw. Beim Hinzufügen eines digitalen konfigurierbaren Eingangs müssen die „Beschriftung geschlossener Kreis“ und die „Beschriftung offener Kreis“ eingegeben werden. Das sind die Texte, die in „Messwerte“ und „Grafik“ anstelle von "0" und "1" angezeigt werden, wenn der Stromkreis geschlossen oder offen ist, zum Beispiel "Tür geschlossen" und "Tür offen".
Impuls
Dieser Eingangstyp wird verwendet, um den Impulsausgang eines Energiezählers mit dem ECL zu verbinden. Wählen Sie unter „Quantifizierbar“ die Größe, die der Zähler zählt, normalerweise Energie oder Volumen, und danach die passende „Einheit“. Geben Sie „Gleichwertigkeit“ und „Impulse“ ein. Ist die Gleichwertigkeit beispielsweise "1", die Impulse "10" und die gewählte Einheit "kWh", dann entsprechen 10 Impulse 1 kWh Energie.
Frequenz
Dieser Eingangstyp wird verwendet, um einen Frequenzeingang als konfigurierbaren Eingang zum ECL hinzuzufügen. Ein Frequenzeingang misst nur eine Größe, daher sind „Quantifizierbar“ und „Einheit“ bereits als Frequenz in Hz ausgefüllt und es bleibt nichts zu konfigurieren.
Strömungsschalter
Dieser Eingangstyp wird verwendet, um einen Strömungsschalter als konfigurierbaren Eingang zum ECL hinzuzufügen. Wie beim digitalen Eingang müssen die „Beschriftung geschlossener Kreis“ und die „Beschriftung offener Kreis“ eingegeben werden, die in „Messwerte“ und „Grafik“ an die Stelle von "0" und "1" treten.
Optionen konfigurierbarer Eingänge
Die Option wird im ersten Schritt des Assistenten festgelegt und steuert das Verhalten der Klemme. Es gibt vier Optionen, und zu jeder wird in der Anwendung eine kurze Erklärung angezeigt, wenn Sie den Mauszeiger über das Fragezeichen daneben bewegen.
- Nein: keine Optionen.
- Pull-up: Der Eingang zeigt einen hohen Status (1) an, wenn der Stromkreis offen ist, und einen niedrigen Status (0), wenn der Stromkreis geschlossen ist.
- Maximallast: Die Maximallast ermöglicht eine Kondensatorlast. Dadurch werden mechanische Kontaktstellen sauber gehalten.
- Pull-up- und Maximallast: beides gleichzeitig.
Einstellungen
Einstellungen stehen nur für Impulseingänge zur Verfügung. Ein Impulseingang zählt aufwärts, misst also einen kumulativen Wert wie Volumen oder Energie. Steht der angeschlossene Zähler nicht auf null, würde der Eingang bei null zu zählen beginnen und nicht mehr mit dem Zähler übereinstimmen. Eine Einstellung korrigiert das: Sie addieren den Betrag, den der Zähler bereits anzeigt, sodass der Wert in Leanheat® Monitor beim Zählerstand fortgesetzt wird statt bei null.
Öffnen Sie das Aktionsmenü des Eingangs und wählen Sie „Einstellungen“.
Geben Sie die „Einstellung“ in der Einheit ein, die neben dem Feld angezeigt wird, und klicken Sie auf „Einstellen“. Das Dialogfenster listet alle bisher vorgenommenen Einstellungen mit Datum und Betrag auf, die neueste zuerst. Nur die neueste lässt sich über das Papierkorbsymbol in dieser Zeile wieder entfernen.
Eine Einstellung gilt für die Messwerte ab diesem Zeitpunkt. Bereits gespeicherte Messwerte werden nicht neu berechnet, die Werte in „Messwerte“ und „Grafik“ aus der Zeit vor der Einstellung bleiben also unverändert.
Einen Eingang über mehrere Geräte hinweg vergleichen
Konfigurierbare Eingänge lassen sich zwischen Geräten vergleichen, und zwar in der Gerätetabelle, in der Gerätetabelle eines Bereichs und im Stations-Performance-Widget. Das funktioniert auch dann, wenn dieselbe physikalische Messung auf jedem Gerät einen anderen Namen bekommen hat, denn die Eingänge werden über die Klemme, an der sie angeschlossen sind, und über die gemessene Größe zugeordnet, nicht über ihre Namen.
Aus diesem Grund erscheint ein konfigurierbarer Eingang in diesen Vergleichslisten als Klemme und Größe, zum Beispiel "S8 - Temperatur", und nicht unter dem Namen, den Sie ihm gegeben haben. Denselben Fühlertyp auf jedem Gerät an dieselbe Klemme anzuschließen ist daher das, was einen Vergleich aussagekräftig macht.
Umbenennen und Löschen
Das Aktionsmenü einer Zeile enthält außerdem „Konfigurierbaren Eingang umbenennen“ und „Löschen“.
Beim Löschen prüft Leanheat® Monitor zuerst, ob der Eingang an anderer Stelle verwendet wird. Wird er in einer virtuellen Messung verwendet, kann er nicht gelöscht werden; das Dialogfenster listet dann die zugehörigen Messungen auf, die zuerst gelöscht werden müssen. Hängt nichts davon ab, kann er direkt entfernt werden.