In dieser Anleitung erfahren Sie, was ein Datenrelais vom Typ "Gerät - Kurve" in Leanheat® Monitor bewirkt, wie Sie eines erstellen und wie die Kurve einen aus dem Quellgerät gelesenen Wert in den Wert umrechnet, der in das Zielgerät geschrieben wird.
Ein Kurven-Datenrelais liest ein Register eines Quellgeräts, rechnet den Wert über eine von Ihnen definierte Kurve um und schreibt das Ergebnis in ein oder mehrere Register eines Zielgeräts. Quelle und Ziel können zwei verschiedene Geräte sein oder auch dasselbe Gerät. So kann ein Messwert eine Einstellung führen, die der Regler selbst nicht bilden kann, zum Beispiel wenn der gemessene Volumenstrom den gewünschten Pumpendruck vorgibt.
Das Relais wiederholt sich in jedem Ablesezeitraum. Kann der Quellwert in einem Zeitraum nicht gelesen werden, wird in diesem Zeitraum nichts geschrieben.
So wird die Kurve berechnet
Die Kurve besteht aus 2 bis 5 Punkten. Der Wert x eines Punktes ist ein möglicher Quellwert, der Wert y ist der Wert, der bei diesem Quellwert in das Ziel geschrieben werden soll.
- Zwischen zwei benachbarten Punkten verläuft der Wert auf einer Geraden, ein Quellwert dazwischen ergibt also ein proportionales Ergebnis.
- Liegt der Quellwert unter dem ersten oder über dem letzten Punkt, wird das äußerste Geradenstück in derselben Richtung fortgesetzt.
- Anschließend wird das Ergebnis durch "Maximaler Kurvenwert" und "Minimaler Kurvenwert" begrenzt. Der geschriebene Wert ist nie höher als das Maximum und nie niedriger als das Minimum, unabhängig vom Quellwert.
Beide Achsen verwenden die Werte so, wie Leanheat Monitor sie anzeigt, nicht den rohen Registerinhalt. Die "Skalierung", die Sie für jedes Register eintragen, sagt Leanheat Monitor, wie zwischen beiden umgerechnet wird. Damit steht x in der Einheit des Quellregisters und y in der Einheit des Zielregisters.
Voraussetzungen
- Das Kurven-Datenrelais muss in Ihrem Plan enthalten sein. Wird "Gerät - Kurve" in der Liste der Datenrelaistypen nicht angeboten, wenden Sie sich an den Support.
- Quell- und Zielgerät müssen mit dem Verbindungstyp ECL, Modbus oder SP mit Leanheat Monitor verbunden sein.
- Sie benötigen die Registeradresse, die Skalierung und den Registertyp des Quellregisters und jedes Zielregisters. Bei SP-verbundenen Geräten wird das Register stattdessen über seinen Namen ausgewählt.
- Das Zielregister muss beschreibbar sein. Register, die nicht beschrieben werden dürfen, werden mit "Register ist unzulässig" abgewiesen, und ein Register, in das bereits ein anderes Datenrelais schreibt, mit "Register wird bereits verwendet".
- Der Ablesezeitraum kann zwischen 10 Sekunden und 24 Stunden eingestellt werden.
Relais erstellen
- Wechseln Sie zur Registerkarte "Admin" und wählen Sie "Datenrelais".
- Klicken Sie auf "Datenrelais erstellen".
- Geben Sie einen Namen für das Datenrelais ein und wählen Sie den Relaistyp "Gerät - Kurve".
- Stellen Sie den "Ablesezeitraum" ein, also wie oft die Quelle gelesen und das Ziel beschrieben wird. Der kleinste Ablesezeitraum beträgt 10 Sekunden.
- Wählen Sie das Quellgerät aus der Liste auf der linken Seite. Der Editor für diese Quelle wird geöffnet.
- Tragen Sie "Register", "Skalierung" und "Registertyp" der Quelle ein.
- Klicken Sie auf "Kurve definieren" und füllen Sie die Kurve aus, wie im nächsten Abschnitt beschrieben.
- Wählen Sie unter "Ziele" das Zielgerät und tragen Sie dessen "Register", "Skalierung" und "Registertyp" ein. Verwenden Sie "Register hinzufügen", wenn derselbe umgerechnete Wert in mehr als ein Register geschrieben werden soll.
- Klicken Sie auf "Übernehmen". Wiederholen Sie ab Schritt 5, wenn das Relais weitere Quellen enthalten soll, jede mit ihrer eigenen Kurve.
- Klicken Sie oben rechts auf "Datenrelais speichern".
Kurve definieren
Im Fenster "Kurve für Datenrelais definieren" legen Sie zuerst die Grenzwerte fest und danach die Punkte. Eine Vorschau auf der rechten Seite zeigt die Kurve schon während der Eingabe.
- Tragen Sie "Maximaler Kurvenwert" und "Minimaler Kurvenwert" ein. Das sind die Grenzwerte für den geschriebenen Wert, wobei das Maximum höher sein muss als das Minimum.
- Füllen Sie "Punkt 1" und "Punkt 2" mit ihren Werten x und y aus. Mit der Plus-Schaltfläche fügen Sie weitere Punkte hinzu, bis zu insgesamt 5 Punkten, mit der Minus-Schaltfläche entfernen Sie einen Punkt.
- Die Werte x müssen von Punkt zu Punkt steigen. Ein Punkt, dessen x-Wert nicht höher ist als der vorherige, wird mit "Falscher x-Wert angegeben" abgewiesen.
- Bestätigen Sie das Fenster und klicken Sie danach im Quelleneditor auf "Übernehmen".
Sie können die Kurve später mit "Kurve bearbeiten" an derselben Quelle ändern.
Beispiel: volumenstromgeführter Pumpendruck
Ein Kunde lässt den gemessenen Volumenstrom des Wärmezählers den gewünschten Differenzdruck der Umwälzpumpe am selben ECL310-Regler vorgeben, auf dem die Applikation A333.3 läuft.
- Quelle: Register 6058, Skalierung 10, Registertyp UI32. Das ist der Volumenstrom von Wärmezähler 2 ("HeatMeter2 Flow") in l/h.
- Ziel: Register 12322, Skalierung 10, Registertyp I16. Das ist der gewünschte Differenzdruck der Umwälzpumpe ("DP_Ref") in bar, also dieselbe Einstellung, die der Regler als "dP Set Master" anzeigt.
Die Kurve übersetzt den Volumenstrom in einen Druck:
| Punkt | x (Volumenstrom, l/h) | y (Druck, bar) |
|---|---|---|
| 1 | 1.000 | 0,8 |
| 2 | 10.000 | 1,2 |
| 3 | 20.000 | 1,5 |
| 4 | 30.000 | 2,0 |
Bei einem gemessenen Volumenstrom von 8.760 l/h liegt der Wert zwischen Punkt 1 und Punkt 2, das Relais schreibt also 1,14 bar als Sollwert der Pumpe. Nimmt das Netz mehr Wasser ab, wird von der Pumpe mehr Druck verlangt, und sinkt der Volumenstrom, wird der Druck wieder abgesenkt, was Pumpenenergie spart.
Ein laufendes Relais prüfen
Öffnen Sie das Relais aus der Liste "Datenrelais", um es bei der Arbeit zu sehen. Die Karte Quelle auf der linken Seite zeigt die Kurve, die Registereinstellungen und den zuletzt gelesenen Wert mit dem Zeitpunkt der Ablesung. Bewegen Sie die Maus über einen Punkt der Kurve, um dessen Werte x und y zu sehen. Die Karte Ziele auf der rechten Seite zeigt das beschriebene Register und den Wert, der zuletzt hineingeschrieben wurde.