Diese Anleitung zeigt Ihnen, wie Sie in Leanheat Monitor eigene Dashboards erstellen, um Ihre Ally-Geräte zu visualisieren und zu überwachen. Mit Dashboards sehen Sie Echtzeitdaten, historische Trends und den Gerätestatus auf einen Blick.
Dashboards verstehen
Dashboards sind anpassbare Ansichten, die Informationen über Ihre Geräte mithilfe von Widgets anzeigen. Jedes Dashboard kann mehrere Widgets enthalten, die unterschiedliche Datentypen oder Gerätegruppen darstellen.
Häufige Einsatzzwecke von Dashboards:
- Ganze Gebäude auf einen Blick überwachen
- Bestimmte Etagen oder Zonen verfolgen
- Aktive Alarme über alle Geräte hinweg anzeigen
- Temperaturtrends für wichtige Standorte darstellen
- Status der Geräte anzeigen (Erreichbar/Nicht erreichbar)
- Batteriestände aller eTRVs überwachen
Dashboard-Tipp: Erstellen Sie verschiedene Dashboards für verschiedene Zwecke: eines für die tägliche Überwachung, eines für die Fehlersuche, eines für das Management-Reporting. Sie können einfach zwischen ihnen wechseln.
Ein Dashboard erstellen
Schritt 1: Dashboard-Verwaltung öffnen
- Gehen Sie in der Hauptnavigation zu Dashboards
- Klicken Sie auf + Dashboard erstellen
Schritt 2: Dashboard benennen
- Geben Sie einen aussagekräftigen Dashboard-Name ein (z. B. "Gebäude A Übersicht", "Temperaturüberwachung", "Alarmstatus")
- Fügen Sie optional eine Beschreibung hinzu
- Klicken Sie auf Speichern
Ihr neues, leeres Dashboard ist erstellt und bereit für Widgets.
Widgets zum Dashboard hinzufügen
Widgets sind die Bausteine von Dashboards. Jedes Widget zeigt bestimmte Informationen zu einem oder mehreren Geräten an.
Schritt 1: Widget hinzufügen starten
- Klicken Sie in Ihrem Dashboard auf Widget hinzufügen
- Wählen Sie den Widget-Typ aus, den Sie hinzufügen möchten
Verfügbare Widget-Typen
Gerätestatus-Widgets:
- Geräteliste - Tabelle mit mehreren Geräten und ihren aktuellen Werten
- Gerätekarte - Einzelnes Gerät mit den wichtigsten Informationen
- Kartenansicht - Geografische Darstellung der Gerätestandorte
Datenvisualisierungs-Widgets:
- Liniendiagramm - Zeitreihendaten mit Trends im Zeitverlauf
- Messanzeige - Aktueller Wert als Messinstrument dargestellt
- Wertanzeige - Große Zahl mit dem aktuellen Messwert
Überwachungs-Widgets:
- Alarmliste - Aktive und kürzlich aufgetretene Alarme
- Statusübersicht - Anzahl erreichbarer/nicht erreichbarer Geräte
- Batteriestatus - Batteriestände aller Geräte
Schritt 2: Widget konfigurieren
Konfigurieren Sie nach der Auswahl des Widget-Typs die Einstellungen:
- Geben Sie den Widget-Name ein (erscheint als Widget-Titel)
- Wählen Sie die Geräte aus, die in diesem Widget angezeigt werden sollen
- Wählen Sie die anzuzeigenden Datenpunkte (Temperatur, Sollwert, Batterie usw.)
- Konfigurieren Sie den Zeitraum für Widgets mit historischen Daten (letzte Stunde, Tag, Woche, benutzerdefiniert)
- Legen Sie ggf. Anzeigeoptionen fest (Farben, Schwellenwerte, Einheiten)
- Klicken Sie auf Speichern
Das Widget erscheint auf Ihrem Dashboard.
Häufig verwendete Widgets konfigurieren
Geräteliste-Widget
Zeigt mehrere Geräte in Tabellenform an:
- Wählen Sie den Widget-Typ Geräteliste
- Benennen Sie das Widget (z. B. "Geräte Etage 1")
- Wählen Sie die Methode zur Geräteauswahl:
- Nach Bereich: Wählen Sie einen Bereich (z. B. "Gebäude A → Etage 1")
- Nach Filter: Wählen Sie einen vorhandenen Gerätefilter
- Einzelne Geräte: Wählen Sie bestimmte Geräte aus
- Wählen Sie die anzuzeigenden Spalten:
- Gerätename
- Aktuelle Temperatur
- Solltemperatur
- Batteriestand
- Status Erreichbar/Nicht erreichbar
- Zeitpunkt der letzten Aktualisierung
- Klicken Sie auf Speichern
Liniendiagramm-Widget
Zeigt Temperatur oder andere Werte im Zeitverlauf an:
- Wählen Sie den Widget-Typ Liniendiagramm
- Benennen Sie das Widget (z. B. "Wohnzimmertemperatur - 24h")
- Wählen Sie das Gerät bzw. die Geräte für das Diagramm aus
- Wählen Sie den Datenpunkt (Raumtemperatur, Sollwert usw.)
- Legen Sie den Zeitraum fest (Letzte 24 Stunden, Letzte 7 Tage, Benutzerdefiniert)
- Konfigurieren Sie die Anzeigeoptionen:
- Linienfarbe
- Legende ein-/ausblenden
- Y-Achsen-Bereich (automatisch oder fest)
- Klicken Sie auf Speichern
Alarmliste-Widget
Zeigt aktive und kürzlich aufgetretene Alarme an:
- Wählen Sie den Widget-Typ Alarmliste
- Benennen Sie das Widget (z. B. "Aktive Alarme - Alle Gebäude")
- Wählen Sie den Alarmumfang:
- Alle Geräte: Alarme aus dem gesamten System anzeigen
- Nach Bereich: Alarme aus einem bestimmten Bereich anzeigen
- Nach Filter: Alarme gefilterter Geräte anzeigen
- Wählen Sie die anzuzeigenden Alarmtypen:
- Nur aktive Alarme
- Aktive + kürzliche (letzte 24 Stunden)
- Alle Alarme (aktive + historische)
- Legen Sie den Schweregrad-Filter fest (Kritisch, Warnung, Alle)
- Klicken Sie auf Speichern
Kartenansicht-Widget
Zeigt Gerätestandorte auf einer Karte an:
- Wählen Sie den Widget-Typ Kartenansicht
- Benennen Sie das Widget (z. B. "Gebäudestandorte")
- Wählen Sie die Geräte aus, die auf der Karte angezeigt werden sollen
- Konfigurieren Sie die Karteneinstellungen:
- Standard-Zoomstufe
- Kartenmittelpunkt
- Gerätenamen beim Überfahren mit der Maus anzeigen
- Farbliche Kennzeichnung nach Status (Erreichbar/Nicht erreichbar)
- Klicken Sie auf Speichern
Hinweis: Das Karten-Widget zeigt nur Geräte an, für die in den Gerätedetails Standortinformationen hinterlegt sind.
Widgets anordnen
Ordnen Sie die Widgets nach dem Hinzufügen auf Ihrem Dashboard an:
Widgets in der Größe ändern
- Fahren Sie mit der Maus über die Ecke des Widgets
- Klicken und ziehen Sie den Griff zur Größenänderung
- Lassen Sie los, um die neue Größe festzulegen
Widgets verschieben
- Klicken und halten Sie die Titelleiste des Widgets
- Ziehen Sie es an die neue Position
- Andere Widgets rücken automatisch zur Seite, um Platz zu machen
- Lassen Sie los, um es zu platzieren
Widgets löschen
- Klicken Sie auf das Symbol ⋮ (drei Punkte) am Widget
- Wählen Sie Löschen
- Bestätigen Sie den Löschvorgang
Dashboards bearbeiten
Dashboard-Einstellungen bearbeiten
- Klicken Sie auf Dashboard-Einstellungen (Zahnradsymbol)
- Ändern Sie den Namen oder die Beschreibung des Dashboards
- Klicken Sie auf Speichern
Widget-Konfiguration bearbeiten
- Klicken Sie auf das Symbol ⋮ (drei Punkte) am Widget
- Wählen Sie Bearbeiten
- Passen Sie die Widget-Einstellungen an
- Klicken Sie auf Speichern
Widget duplizieren
So erstellen Sie schnell ein ähnliches Widget:
- Klicken Sie auf das Symbol ⋮ am Widget
- Wählen Sie Duplizieren
- Eine Kopie mit denselben Einstellungen erscheint
- Bearbeiten Sie das Duplikat nach Bedarf
Mehrere Dashboards verwalten
Zwischen Dashboards wechseln
- Gehen Sie zu Dashboards
- Klicken Sie in der Liste auf den Namen des Dashboards
- Das Dashboard wird geöffnet und angezeigt
Standard-Dashboard festlegen
Legen Sie fest, welches Dashboard geöffnet wird, wenn Sie zu Dashboards navigieren:
- Gehen Sie zu Dashboards
- Suchen Sie das Dashboard, das Sie als Standard festlegen möchten
- Klicken Sie auf das Sternsymbol, um es als Favorit zu markieren
- Dieses Dashboard wird nun standardmäßig geöffnet
Dashboard löschen
- Gehen Sie zu Dashboards
- Suchen Sie das zu löschende Dashboard
- Klicken Sie auf das Papierkorbsymbol
- Bestätigen Sie den Löschvorgang
Warnung: Gelöschte Dashboards können nicht wiederhergestellt werden. Alle Widget-Konfigurationen gehen dauerhaft verloren.
Dashboard-Beispiele
Beispiel 1: Dashboard für den täglichen Betrieb
Zweck: Den täglichen Betrieb auf einen Blick überwachen
Widgets:
- Alarmliste (nur aktive Alarme) - Oben im Dashboard
- Statusübersicht (Anzahl Erreichbar/Nicht erreichbar) - Oben rechts
- Geräteliste für Gebäude A Etage 1 - Mitte links
- Geräteliste für Gebäude A Etage 2 - Mitte rechts
- Batteriestatus-Widget (Geräte unter 30 %) - Unten
Beispiel 2: Dashboard zur Temperaturüberwachung
Zweck: Temperaturtrends und Komfort verfolgen
Widgets:
- Liniendiagramm: Durchschnittstemperatur (alle eTRVs, 24 Stunden) - Oben, breit
- Liniendiagramm: Temperaturen Etage 1 (7 Tage) - Mitte links
- Liniendiagramm: Temperaturen Etage 2 (7 Tage) - Mitte rechts
- Geräteliste: Aktuelle Temperaturen vs. Sollwerte - Unten
Beispiel 3: Management-Übersichts-Dashboard
Zweck: Überblick auf hoher Ebene für das Management-Reporting
Widgets:
- Kartenansicht: Alle Gebäude mit Status - Oben, breit
- Statusübersicht: Systemweit Erreichbar/Nicht erreichbar - Oben rechts
- Alarmliste: Nur kritische Alarme (letzte 7 Tage) - Mitte
- Wertanzeige: Geräte insgesamt - Unten links
- Wertanzeige: Durchschnittstemperatur - Unten Mitte
- Wertanzeige: Geräte, die Aufmerksamkeit benötigen - Unten rechts
Beispiel 4: Dashboard zur Fehlersuche
Zweck: Schneller Zugriff auf Geräte, die Aufmerksamkeit benötigen
Widgets:
- Alarmliste: Alle aktiven Alarme - Oben
- Geräteliste: Nicht erreichbare Geräte - Mitte links
- Geräteliste: Geräte mit niedrigem Batteriestand - Mitte rechts
- Geräteliste: Geräte mit Temperaturproblemen - Unten
Bewährte Vorgehensweisen für Dashboards
Tipps für effektive Dashboards:
- Zweckorientiert: Erstellen Sie separate Dashboards für verschiedene Aufgaben (Überwachung, Fehlersuche, Reporting)
- Das Wichtigste zuerst: Platzieren Sie kritische Widgets (Alarme, nicht erreichbare Geräte) oben im Dashboard
- Einheitliches Layout: Verwenden Sie ähnliche Anordnungen über alle Dashboards hinweg, um die Navigation zu erleichtern
- Richtige Größe: Machen Sie Widgets groß genug zum Lesen, aber so, dass mehrere auf den Bildschirm passen
- Filter nutzen: Verwenden Sie Gerätefilter, anstatt einzelne Geräte auszuwählen
- Regelmäßig aktualisieren: Überprüfen und aktualisieren Sie Ihre Dashboards, wenn sich Ihre Anforderungen ändern
- Aussagekräftige Namen: Verwenden Sie klare Widget-Namen, damit jeder das Dashboard verstehen kann
Dashboards mit Bereichen verwenden
Bereiche machen Dashboards noch leistungsfähiger:
Bereichsspezifische Dashboards erstellen:
- Erstellen Sie ein Dashboard mit dem Namen "Gebäude A Etage 1"
- Fügen Sie Widgets hinzu, die nach diesem Bereich filtern
- Alle Widgets zeigen automatisch nur Geräte aus diesem Bereich an
- Wiederholen Sie dies für weitere Etagen oder Gebäude
Hierarchisches Dashboard-Set erstellen:
- Portfolio-Übersicht (alle Gebäude)
- Gebäude A Übersicht (alle Etagen in Gebäude A)
- Gebäude A Etage 1 Detail (bestimmte Etage)
Navigieren Sie bei Bedarf von der Übersicht bis in die Detailansichten.
Dashboard-Daten aktualisieren
Dashboards aktualisieren sich automatisch:
- Echtzeit-Widgets aktualisieren sich alle 30-60 Sekunden
- Historische Diagramme aktualisieren sich, wenn sich der Zeitraum ändert
- Manuelle Aktualisierung: Aktualisieren Sie den Browser oder laden Sie das Dashboard neu
Fehlerbehebung
Problem: Widget zeigt "Keine Daten" an
Prüfen Sie, ob die Geräte erreichbar sind und Daten synchronisieren. Überprüfen Sie die Geräteauswahl (möglicherweise werden alle Geräte herausgefiltert). Prüfen Sie den Zeitraum bei historischen Widgets. Stellen Sie sicher, dass für die Geräte Standortdaten hinterlegt sind (bei Karten-Widgets). Versuchen Sie, das Widget zu bearbeiten und die Geräte neu auszuwählen.
Problem: Widget wird nicht aktualisiert
Aktualisieren Sie die Browserseite. Prüfen Sie, ob das Gerät erreichbar ist und Daten sendet. Stellen Sie sicher, dass sich die Widget-Konfiguration nicht geändert hat. Prüfen Sie, ob die automatische Aktualisierung aktiviert ist (falls zutreffend). Versuchen Sie, das Widget zu löschen und neu zu erstellen.
Problem: Widgets sind falsch ausgerichtet
Ändern Sie die Größe der Widgets, damit sie besser passen. Ordnen Sie die Widget-Positionen manuell neu an. Löschen Sie das problematische Widget und erstellen Sie es neu. Verwenden Sie kleinere oder weniger Widgets.