I denne guide vil du lære, hvordan du tilføjer og administrerer målere i Leanheat® Monitor.
En måler når frem til Leanheat® Monitor på en af to måder:
Tilsluttet en controller: måleren er kablet til en ECL, og Leanheat® Monitor læser den gennem den controller.
Selvstændig: måleren er tilsluttet gennem en gateway uden en controller og bliver sin egen device i Leanheat® Monitor.
De to halvdele af denne guide gennemgår dem hver for sig.
Målere tilsluttet en controller
Der er to måder at tilføje en måler, der er kablet til en ECL, og de adskiller sig ved, hvem der læser måleren. Med en device-måler læser ECL'en måleren, og Leanheat® Monitor læser ECL'en. Med en M-bus-måler læser Leanheat® Monitor selv målerens M-bus-telegram, og ECL'en sender det blot videre. En måler kan kun være det ene af de to i Leanheat® Monitor, ikke begge dele.
Målerporte
Hver måler sidder i en nummereret port. Porten er ikke bare en betegnelse: rapporter og sammenligninger på tværs af dine devices bygger på portnumre, så du kan sammenligne port 1 på alle devices på én gang.
Portintervallerne ligger fast:
Device-målere bruger port 1 til 10. En ECL296 eller ECL310 har fem af dem, port 1 til 5. Port 6 til 10 bruges kun af OPR20-devices.
M-bus-målere bruger port 11 til 20.
Hvilken måler du lægger i hvilken port, er dit valg, men brug den samme port til det samme formål på alle devices. For eksempel: forbrugsvarmemåleren altid i port 1, måleren for varmt brugsvand altid i port 2, vandmåleren altid i port 3.
Hvis én device har sin varmemåler i port 1 og en anden har den i port 2, bliver det svært at sammenligne målerne eller lave en rapport på tværs af begge devices, fordi rapporten spørger efter et portnummer og får en forskellig måler på hver device.
Tilføj en device-måler
Med en device-måler læser ECL'en måleren, og Leanheat® Monitor læser ECL'en. Der gemmes data og vises livedata for følgende målinger:
- Energy
- Volume
- Flow
- Power
- Supply temperature
- Return temperature
Målerens livedata ses i højre side af flowdiagrammet.
For at tilføje en måler som device-måler skal du tilslutte den til M-bus-klemmerne på ECL'en og køre scanningskommandoen på ECL'en. Naviger i Leanheat® Monitor til den device, du har tilsluttet måleren til. Klik på tandhjulsikonet i højre side for at åbne indstillingerne, og klik på "M-bus". Under "M-bus konfiguration" åbner du indstillingen "Start scanningen", vælger kommandoen "SCAN" og klikker på "Gem". Scanningen kan tage op til 20 minutter, hvorefter de tilsluttede målere er synlige i Leanheat® Monitor.
Målertyper
En device-måler har en målertype, og typen bestemmer, hvilke værdier ECL'en læser fra måleren, og dermed hvad Leanheat® Monitor kan vise og gemme. Typen skal passe til det, måleren faktisk leverer, så en måler med forkert type viser manglende eller forkerte værdier.
Der er seks typer, 0 til 5. Type 0 er standard. Type 5 kræver ECL-firmware 2.50 eller nyere.
Du kan indstille typen på selve ECL'en eller i Leanheat® Monitor: åbn devicen, klik på tandhjulsikonet i højre side for at åbne indstillingerne, og klik på "M-bus". Hver måler har sine egne felter "Adresse", "Type" og "Scanningstid (s)", og hvert felt gemmes for sig.
Tabellen nedenfor viser, hvad hver type leverer, og i hvilken enhed. To forskelle er værd at kende, før du vælger: Type 1 og Type 3 rapporterer akkumuleret energi i MWh, hvor de øvrige rapporterer den i kWh, og Type 4 leverer fire volumener og fire energier, men ingen temperaturer, intet flow og ingen effekt.
| Type 0 (standard) | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | |
| Fremløbstemp. (0,01 °C) | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Returtemperatur (0,01 °C) | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Flow (0,1 l/h) | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Effekt (0,1 kW) | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Akk. volumen (0,1 m3) | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Akk. energi | 0,1 kWh | 0,1 MWh | 0,1 kWh | 0,1 MWh | 0,1 kWh | 0,1 kWh |
| Tarif 1 akk. energi | - | - | 0,1 kWh | 0,1 MWh | - | 0,1 kWh |
| Tarif 2 akk. energi | - | - | 0,1 kWh | 0,1 MWh | - | 0,1 kWh |
| Oppetid (dage) | - | - | Ja | Ja | - | Ja |
| Aktuel tid | - | - | Ja | Ja | - | Ja |
| Flow MAKS. (0,1 l/h) | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Effekt MAKS. (0,1 kW) | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Maks. T fremløb | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Maks. T retur | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Lager * akk. energi (0,1 kWh) | Ja | Ja | Ja | Ja | - | Ja |
| Akk. energi baglæns / køling (0,1 kWh) | - | - | - | - | - | Ja |
| Fejlstatus | - | - | bitmaske | bitmaske | - | 32 bit |
| Akk. volumen2 til volumen4 (0,1 m3) | - | - | - | - | Ja | - |
| Akk. energi2 til energi4 (0,1 kWh) | - | - | - | - | Ja | - |
Hver type indeholder desuden måleradressen, typen, scanningstiden og målerens ID eller serienummer. "Aktuel tid" bruger den struktur, der er defineret af M-bus, og fejlstatus er en bitmaske defineret af varmemåleren, 32 bit på Type 5.
Tilføj en M-bus-måler
Hvis du vil gemme data, som device-måleren ikke leverer, skal du i stedet tilføje måleren som M-bus-måler. Leanheat® Monitor læser så selv målerens M-bus-telegram, mens ECL'en blot sender det videre, hvilket ikke begrænser, hvad du læser fra måleren.
Hvis du tilføjer en måler, der allerede er en device-måler, som M-bus-måler, fjernes dens device-målerdefinition i Leanheat® Monitor. M-bus-måleren har forrang, og den samme måler kan ikke være begge dele på én gang. På selve ECL'en ændres intet: dér forbliver måleren en device-måler, hvilket har betydning, når ECL-applikationen skal bruge dens værdier for at fungere korrekt.
For at tilføje en måler som M-bus-måler skal du navigere til fanen "Devices" og vælge den device, du vil tilføje måleren til. Klik på fanen "Målere" over flowdiagrammet, og klik på "+ Tilføj M-bus-måler". Indtast målernavnet og M-bus-adressen i første trin. Når Leanheat® Monitor har læst måleren, ser du oplysninger om producenten, og du skal vælge målerens logningsperiode og målerens port (porten svarer til det fortløbende målernummer). I næste trin sætter du flueben ud for de registre, du vil have vist, og hvis data skal gemmes i Leanheat® Monitor. Kontrollér eller vælg desuden det rigtige suffiks for hvert register blandt de mulige valg, der vises i rullemenuen, når du klikker på "Suffix". Klik på "Gem" for at afslutte.
Målermetadata
For at redigere målermetadata som målernavn, udskiftningsdato og målerens formål (afregning, styring, produktion, forbrug) skal du navigere til den device, måleren er tilsluttet, klikke på fanen "Målere" over flowdiagrammet, vælge den ønskede måler på listen og klikke på "Rediger".
Målernes udskiftningsdatoer skal være sat, for at datoerne vises i widget'en "Næste udskiftningsdato".
Målerudskiftninger
En målerudskiftning skal indtastes i Leanheat® Monitor, hver gang en måler udskiftes fysisk. Du indtaster de akkumulerede værdier (volumen, energi, tarif) fra den tidligere måler og de akkumulerede værdier fra den nye måler, så de rapporter, der oprettes i Leanheat® Monitor, bevarer korrekte værdier.
For at indtaste en målerudskiftning skal du først klikke på den device i fanen "Devices", som den udskiftede måler er tilsluttet. På den valgte device navigerer du til fanen "Målere" over flowdiagrammet. Klik derefter på den måler, der blev udskiftet, klik på fanen "Erstatninger" under "Grundlæggende oplysninger", og klik på "+ Tilføj målerudskiftning". I menuen, der åbnes, indtaster du de akkumulerede værdier for den gamle måler og de akkumulerede værdier for den nye måler. Klik på "Gem" for at afslutte målerudskiftningen.
Selvstændige målere
En selvstændig måler er ikke tilsluttet en controller. Den når frem til Leanheat® Monitor gennem en gateway og vises som sin egen device. En selvstændig måler har ikke noget flowdiagram. Når du åbner den, vises fanen "Egenskaber" i stedet, med målermetadata, oplysninger om producenten og de seneste logninger ved siden af hinanden, og de sædvanlige device-faner som "Grafer", "Logninger", "Alarmer" og "Påmindelser" findes også.
Det skal du bruge
Der kan bruges to gateways:
SonoCollect 111/112: målere tilsluttes enten via kablet M-bus eller via Modbus. Begge forbindelsestyper kan være aktive på den samme SonoCollect samtidig, og Leanheat® Monitor læser målerne fra begge.
Teltonika TRB143: kun kablet M-bus. Der kan tilsluttes op til 6 målere uden en repeater.
Gatewayen skal være konfigureret, før målerne kan tilsluttes i Leanheat® Monitor. Eksisterende SonoCollect-konfigurationer kan ikke genbruges, så kontakt support for at få en ny konfiguration.
Tilslutning af selvstændige målere
Naviger til fanen "Admin", åbn "Device administration", og klik på "Tilslut" øverst til venstre. Vælg derefter på listen:
"Tilslut M-bus-målere" for målere, der er kablet til gatewayen via M-bus.
"Tilslut Modbus-målere" for målere, der er tilsluttet en SonoCollect via Modbus.
Vælg den "Gateway", målerne er tilsluttet, og klik på "Synkroniser". Leanheat® Monitor viser til venstre under "Tilgængelige målere", hvad den finder, og til højre under "Målere allerede tilføjet", hvad der allerede er tilsluttet. Sæt flueben ved de ønskede målere, flyt dem over med pileknapperne mellem de to lister, og klik på "Anvend".
Målerlisterne erstattes derefter af trinnet med logningsperioden, hvor du angiver, hvor ofte de valgte målere aflæses. Klik på "Anvend" igen for at afslutte. Hvis du kun fjerner målere, springes trinnet med logningsperioden over.
En SonoCollect, der fører begge protokoller, vises på begge lister, så du tilføjer dens M-bus-målere under "Tilslut M-bus-målere" og dens Modbus-målere under "Tilslut Modbus-målere", begge gange med den samme gateway.