I denne guide lærer du, hvordan du tilføjer konfigurerbare input til devices i Leanheat® Monitor, hvad de enkelte inputtyper gør, og hvordan du sammenligner det samme input på tværs af flere devices.
Input på ECL296/310, som applikationen ikke bruger, kan bruges som ekstra konfigurerbare input.
Tilføj et konfigurerbart input
Naviger til fanen "Devices", og vælg dit device. Klik på "Options" over flowdiagrammet, som er den første fane fra højre, og vælg "Konfigurerbare input". Listen viser de input, dit device allerede har, og hver række har en handlingsmenu til højre. Klik på "Nyt konfigurerbart input" for at tilføje et.
Guiden har to trin. Under "Vælg føler input" indtaster du "Inputnavn", vælger den "Føler" (den klemme, input er tilsluttet), vælger "Type" og en af "Valgmuligheder". Klik på "Næste".
Under "Konfigurer" udfylder du det, den valgte type kræver, og klikker på "Gem". Hvad der vises her, afhænger af typen, og afsnittene nedenfor gennemgår hver enkelt.
Hvilke følere og typer du får tilbudt, afhænger af den applikation, subapplikation og version, dit device kører, så et input, der findes på ét device, er ikke nødvendigvis tilgængeligt på et andet. I listen viser kolonnen "Applikationsoplysninger", om et input er anvendeligt for det device, det sidder på.
Et konfigurerbart input kan ikke tilføjes eller ændres, mens dit device er offline. Knappen "Nyt konfigurerbart input" er deaktiveret, og en meddelelse forklarer hvorfor.
Logninger for det konfigurerbare input gemmes fra det øjeblik, input blev tilføjet i Leanheat® Monitor. Du kan se de historiske værdier for input under fanerne "Logninger" og "Grafer".
Kontakt din lokale support for at få det konfigurerbare input med i dit devices flowdiagram.
Typer af konfigurerbare input
Pt1000
Denne inputtype bruges til at tilføje Pt1000-følere som konfigurerbare input til ECL.
0-10V ADC
Denne inputtype bruges til at tilføje en 0-10 V-føler som konfigurerbart input til ECL. I andet trin vælger du "Kvantitativ", altså den fysiske størrelse, føleren måler, for eksempel tryk. Listen "Enhed" nedenunder viser derefter kun de enheder, der hører til den størrelse, så vælg størrelsen først og enheden bagefter. Indtast til sidst følerens "Min." og "Maks.".
Digital
Denne inputtype bruges til at tilføje et digitalt input som konfigurerbart input til ECL, f.eks. pumpealarm, kontakt osv. Når du tilføjer et digitalt konfigurerbart input, skal du indtaste "Label for kortsluttet indgang" og "Label for åben indgang". Det er de tekster, der vises i "Logninger" og "Grafer", når indgangen er kortsluttet eller afbrudt, i stedet for "0" og "1", for eksempel "dør lukket" og "dør åben".
Puls
Denne inputtype bruges til at forbinde pulsudgangen på en energimåler til ECL. Vælg under "Kvantitativ" den størrelse, måleren tæller, normalt energi eller volumen, og derefter den "Enhed", der hører til. Indtast "Ækvivalens" og "Puls, faktor". Hvis ækvivalensen for eksempel er "1", puls er "10", og den valgte enhed er "kWh", svarer 10 pulser til 1 kWh energi.
Frekvens
Denne inputtype bruges til at tilføje et frekvensinput som konfigurerbart input til ECL. Et frekvensinput måler kun én størrelse, så "Kvantitativ" og "Enhed" er allerede udfyldt som frekvens i Hz, og der er ikke mere at konfigurere.
Flowkontakt
Denne inputtype bruges til at tilføje en flowkontakt som konfigurerbart input til ECL. Som ved et digitalt input skal du indtaste "Label for kortsluttet indgang" og "Label for åben indgang", som træder i stedet for "0" og "1" i "Logninger" og "Grafer".
Valgmuligheder for konfigurerbare input
Valgmuligheden sættes i guidens første trin og styrer, hvordan klemmen opfører sig. Der findes fire valgmuligheder, og hver af dem viser en kort forklaring i applikationen, når du holder markøren over spørgsmålstegnet ved siden af.
- Ingen: ingen valgmuligheder.
- Pull-up-modstand: Input viser høj tilstand (1), når indgangen er afbrudt, og lav tilstand (0), når indgangen er kortsluttet.
- Kapacitiv belastning: Kondensatorbelastning aktiveres for at holde mekaniske kontakter rene.
- Pull-up-modstand og kapacitiv belastning: begge dele på én gang.
Justeringer
Justeringer er kun tilgængelige for pulsinput. Et pulsinput tæller opad og måler altså en akkumulerende værdi som volumen eller energi. Hvis den måler, du tilslutter, ikke står på nul, ville input begynde at tælle fra nul og ikke længere passe med måleren. En justering retter det: du tilføjer det beløb, måleren allerede viser, så værdien i Leanheat® Monitor fortsætter fra målerens visning i stedet for fra nul.
Åbn handlingsmenuen på dit input, og vælg "Justeringer".
Indtast "Justering" i den enhed, der vises ved siden af feltet, og klik på "Juster". Dialogen viser alle hidtidige justeringer med dato og antal, den nyeste først. Kun den nyeste kan fjernes igen med papirkurvsikonet i den række.
En justering gælder for logninger fra det tidspunkt og frem. Allerede gemte logninger genberegnes ikke, så de værdier, du ser i "Logninger" og "Grafer" for perioden før justeringen, forbliver som de var.
Sammenligning af et input på tværs af devices
Konfigurerbare input kan sammenlignes mellem devices i device-tabellen, i en lokations device-tabel og i stationens performance-widget. Det virker, selv når den samme fysiske måling har fået forskellige navne på hvert device, fordi input matches på den klemme, de er tilsluttet, og den størrelse, de måler, ikke på deres navne.
Derfor optræder et konfigurerbart input i disse sammenligningslister som klemmen og størrelsen, for eksempel "S8 - Temperatur", og ikke under det navn, du gav det. At tilslutte den samme type føler til den samme klemme på hvert device er derfor det, der gør en sammenligning meningsfuld.
Omdøb og slet
Handlingsmenuen på en række indeholder også "Omdøb konfigurerbart input" og "Slet".
Når du sletter, kontrollerer Leanheat® Monitor først, om input bruges andre steder. Hvis det bruges i en virtuel måling, kan det ikke slettes, og dialogen viser de relaterede målinger, som skal slettes først. Hvis intet afhænger af det, kan det fjernes med det samme.