I denne guide vil du lære, hvordan du tilslutter en ECL 120/220 i Leanheat® Monitor.
En ECL 120/220 sættes op på stedet med appen ECL GO via Bluetooth. I appen slår du Leanheat Monitor-funktionen til, og appen viser dig derefter et serienummer og en firecifret installationskode. Med de to værdier registrerer du regulatoren i Leanheat Monitor.
Før du går i gang
ECL 120/220 er forbundet til internettet med et Ethernet-kabel til din internet-gateway.
Du har appen ECL GO på en mobil enhed, og du står ved siden af regulatoren, fordi de første trin foregår via Bluetooth.
Trin 1: Tilslut regulatoren til internettet og til ECL GO
ECL Comfort 120/220 skal være forbundet til internettet via et Ethernet-kabel til din internet-gateway. Aktivér Bluetooth-forbindelsen ved at trykke på knappen i øverste venstre hjørne af regulatoren i 3 sekunder, og start derefter applikationen ECL GO på din mobile enhed. Start scanningen, og opret forbindelse til din regulator.
Trin 2: Aktivér Leanheat Monitor i regulatoren
Åbn i ECL GO "More", derefter "Settings", derefter "System" og derefter "LHM", og slå "Enabled" til.
På den samme skærm vises nu de to værdier, du skal bruge for at registrere regulatoren: "Serial Number" og "Installation Code". Skriv dem ned. "Status" bliver stående på "Connecting", indtil du har gennemført trin 3.
Trin 3: Registrér regulatoren i Leanheat Monitor
Inde i Leanheat Monitor skal du navigere til fanen "Admin", åbne "Device administration" og klikke på "Tilslut", som findes øverst til venstre, og derefter vælge "Tilslut ECL" på listen.
Sæt "Device-type" til "ECL-120/220", indtast serienummeret fra trin 2 i "Serienummer" og installationskoden fra trin 2 i "Adgangskode", og klik på "Tilslut".
Serienummeret på en ECL 120/220 er præcis 13 tegn langt og består kun af store bogstaver og tal. Leanheat Monitor afviser små bogstaver og enhver anden længde.
Trin 4: Overvåg og styr anlægget
Regulatoren vises med det samme i Leanheat Monitor. Derefter henter den selv sine adgangsoplysninger og kommer online kort efter. I ECL GO kan du se det på "LHM"-skærmen: "Status" skifter til "Connected", og appen bekræfter, at ECL-enheden er blevet registreret.
Du er nu klar til at styre og overvåge varmeanlægget på afstand. Indstillingerne for ECL Comfort 120/220 kan ændres, temperaturer og drift kan overvåges, og du kan blive adviseret pr. e-mail.
Hvis regulatoren forbliver offline
Den hyppigste årsag er en tastefejl i serienummeret eller installationskoden. Leanheat Monitor gemmer det, du indtaster, uden først at kontrollere det mod regulatoren, så din device oprettes på listen, men regulatoren får aldrig tilladelse til at oprette forbindelse. Fjern din device, og tilføj den igen med de rigtige værdier. Installationskoden i regulatoren er ikke blevet brugt i dette tilfælde, så den virker stadig.
En regulator, der allerede har været tilsluttet én gang, skal bruge en ny installationskode, fordi en installationskode kun kan bruges én gang. Opret forbindelse til regulatoren i ECL GO, åbn "More", derefter "Settings", derefter "System" og derefter "LHM", og klik på "Remove Registration". Skærmen viser derefter en ny "Installation Code", som du bruger til at registrere regulatoren igen som beskrevet i trin 3.