I denne guide vil du lære, hvordan du tilslutter en ECL 296/310 i Leanheat Monitor.
Før du går i gang, skal ECL 296/310 være forbundet til internettet med et Ethernet-kabel til din internet-gateway. Kontrollér under "System" - "Ethernet", at Ethernet-indstillingerne passer til det netværk, den er tilsluttet. Afklar, om IP-adressen skal være statisk, eller om den tildeles automatisk af gatewayen via DHCP.
For at tilslutte en ECL 296/310 skal du først sørge for, at indstillingen "ECL Portal" i ECL’en er aktiveret. Portal-url’en, der er forudindstillet i ECL’en, peger allerede på Leanheat Monitor, så du behøver ikke at ændre den. Disse indstillinger kan findes på ECL’en direkte eller ved hjælp af ECL-værktøjet. Hvis der navigeres direkte på ECL’en, findes indstillingerne under "System" - "Portal konfig".
Under "Portal konfig" viser linjen "Portal status" forbindelsens tilstand. "ONLINE" betyder, at ECL’en har forbindelse til Leanheat Monitor-skyen. Ved at klikke på "Portal info" får du vist serienummeret og den adgangskode, der er nødvendig for at tilslutte ECL’en til Leanheat Monitor.
Inde i Leanheat Monitor skal du navigere til fanen "Admin", åbne "Device administration" og klikke på "Tilslut", som findes øverst til venstre, og vælge "Tilslut ECL" på listen. Lad "Device-type" stå på "ECL-296/310", indtast serienummeret og adgangskoden, som du har fået fra din device, i "Serienummer" og "Adgangskode", og klik på "Tilslut".
Devicen er straks synlig i Leanheat Monitor, men der kan gå et par minutter, før der vises livedata, og op til 10 minutter, før den første måling gemmes.