I denne guide lærer du at læse Detaljeret SWC-rapport i Leanheat® Monitor, som bryder resultaterne fra Smart Weather Compensation ned på en enkelt måned, et device og en varmekreds. Overblikket på tværs af alle devices finder du i Sådan læser du SWC-overvågningsrapporten.
Hvor overvågningsrapporten svarer på "hvordan går det samlet set", svarer Detaljeret SWC-rapport på "hvilken kreds gav det resultat". Den er synlig for alle brugerroller, og ligesom overvågningsrapporten viser den kun de devices, du har adgang til.
Sådan filtrerer du tabellen
Den varmesæson, du ser på lige nu, står øverst til venstre. Rapporten viser altid én måned ad gangen, som du vælger med filtrene:
"Vælg måned": den måned i sæsonen, hvis tal du vil se.
"Tildelte devices": indsnævrer tabellen til de devices, du vælger.
"Navn på kreds": filtrerer efter varmekredsens navn.
"Nulstil filtre": rydder alt og vender tilbage til den fulde tabel.
Matcher en kombination af filtre ingenting, viser tabellen "Ingen data for valgte filtre".
Kolonnerne
Hver række er én varmekreds på ét device for den valgte måned. Et device med flere kredse fylder derfor flere rækker, og device-navnet gentages i hver af dem.
"Device-navn": regulatoren, med adressen nedenunder.
"Varmekreds": den kreds, rækken handler om. Kredse, der har fået et navn i Leanheat® Monitor, vises med det navn. Kredse uden navn nummereres, for eksempel "Kreds #1".
"Gns. fremløb T, normalt [°C]": den gennemsnitlige fremløbstemperatur, kredsen ville have kørt med uden SWC.
"Gns. fremløb T, SWC [°C]": den gennemsnitlige fremløbstemperatur, den faktisk kørte med under SWC.
"Gns. SWC-effekt [°K]": forskellen mellem de to, vist som et negativt tal, fordi SWC sænker fremløbstemperaturen.
"Anslået besparelse %": den anslåede besparelse på rumopvarmning for den kreds i den måned.
Du kan sortere på kolonnen med device-navn ved hjælp af pilen i overskriften.
Sådan læser du en række
De tre temperaturkolonner hører sammen. En kreds med en normal fremløbstemperatur på 43,3 °C, en SWC-fremløbstemperatur på 39,5 °C og en effekt på -3,8 °K kørte i gennemsnit 3,8 °K køligere, end den ville have gjort uden SWC, og kolonnen yderst til højre omsætter det til den anslåede besparelse.
Det er ofte mere nyttigt at sammenligne rækker end at læse én for sig. Kredse i den samme bygning får sjældent lige stor gavn, og dem med den mindste effekt er som regel dem, der er værd at se nærmere på.
Rækker uden resultat
En række kan vise den samme værdi i begge temperaturkolonner og lade felterne for effekt og besparelse stå tomme. Det betyder, at der ikke blev beregnet nogen SWC-effekt for den kreds i den måned.
Det er normalt i en måned, hvor et device blev tilmeldt sent, var sat på pause det meste af perioden eller var offline. Står en kreds tom flere måneder i træk, mens naboerne giver resultater, er det værd at kontakte Danfoss support med dit devices serienummer, så kredsen kan blive undersøgt.
Sådan beregnes tallene
Beregningsmetoden er den samme som i overvågningsrapporten og er forklaret i Sådan beregnes SWC-besparelserne.