I denne guide lærer du, hvorfor et device ender i listen Mislykkede i SWC Device Manager i Leanheat® Monitor, hvad du skal tjekke på dit device, og hvordan du prøver tilmeldingen igen. Selve tilmeldingen er beskrevet i Sådan tilmelder du dine devices til SWC.
De tre hyppigste årsager
I SWC Device Manager kan du åbne "Hvorfor mislykkedes mine devices?", som viser de årsager, vi oftest ser. SWC-tilmelding kan mislykkes, hvis:
varmekurvens temperaturværdier ikke er ordnet i rækkefølge. Temperaturerne langs kurven skal stige eller falde ensartet, uden en værdi der bryder rækkefølgen.
fremløbstemperaturen overstiger grænsen på maks. 90 °C.
enhedskonnektiviteten er mistet. Regulatoren skal være online og kommunikere under hele tilmeldingen.
Adresse og placering
SWC skal vide præcis, hvor en bygning ligger, for hele tjenesten bygger på en lokal vejrudsigt. To ting kontrolleres:
Adressen skal være komplet. Land, by, vejnavn og husnummer skal alle være udfyldt. Alene et manglende husnummer er nok til at stoppe tilmeldingen.
Koordinaterne skal ligge inden for Europa. Er de ikke det, viser dit device meddelelsen "Device har ugyldige koordinater: ikke i Europa."
Begge dele retter du på selve dit device i Leanheat® Monitor, og du kan gennemgå dem i trinnet "Placering" i tilmeldingsguiden.
Krav til device og applikation
Et device, der ikke opfylder disse betingelser, kan ikke tilmeldes og vises i de fleste tilfælde slet ikke under Tilgængelige:
Det er en ECL Comfort 310, forbundet med forbindelsestypen ECL.
Dens softwareversion er 1.42 eller nyere. Det er den version, der introducerede den offset-funktion, SWC bygger på.
Den er online.
Dens applikation er en af de varmeapplikationer, SWC understøtter. Listen over understøttede applikationer vedligeholdes af Danfoss og ændrer sig over tid, så er du i tvivl om, hvorvidt din applikation er med, så kontakt Danfoss support.
Varmekurve- og følerværdier
Når et device tilmeldes, aflæser SWC varmekurven for hver varmekreds, der er i brug, op til fire kredse (HC1 til HC4). Kredse, der er markeret som ikke i brug, springes over og skal ikke opfylde noget. Værdierne på de kredse, der er i brug, skal ligge inden for de intervaller, SWC accepterer.
Bemærk, at det er SWC's egne intervaller, og at de er snævrere end det, ECL'en selv tillader dig at indstille. Et device kan derfor være helt korrekt konfigureret til normal drift og alligevel blive afvist af SWC. Bemærk også, at et problem på en enkelt kreds stopper tilmeldingen af hele dit device, ikke kun den pågældende kreds.
Hver varmekreds i brug har en fungerende føler for fremløbstemperatur. Er en kreds i brug, men mangler dens føler for fremløbstemperatur, mislykkes tilmeldingen.
Der er mindst én varmekreds i brug. Et device uden nogen kreds i brug kan ikke tilmeldes.
Varmekurvens hældning mellem 0 og 4.
Minimum fremløbstemperatur mellem 0 og 90 °C.
Maksimum fremløbstemperatur mellem 0 og 90 °C.
Ønsket rumtemperatur mellem 5 og 40 °C.
Fremløbstemperatur mellem 0 og 250 °C.
En værdi uden for et af disse intervaller giver en fejl under tilmeldingen.
Prøv igen efter en rettelse
Ret årsagen på dit device, hvad enten det er adressen, varmekurven, den maksimale fremløbstemperatur eller forbindelsen.
Gå til "SWC", og vælg "SWC Device Manager".
Vælg "Mislykkede", sæt flueben ved dit device, og brug "Prøv SWC-tilmelding igen".
Vil du hellere først fjerne dit device fra køen, så brug "Annuller devices", og tilmeld det igen fra "Tilgængelige".
Husk, at der stadig går op til 72 timer efter en vellykket tilmelding, før de første resultater vises. Et device, du lige har forsøgt igen, står derfor et stykke tid under Bearbejder.
Hvis det bliver ved med at mislykkes
Mislykkes et device gentagne gange, og ingen af årsagerne ovenfor passer, så kontakt Danfoss support, og oplys dit devices serienummer. Så kan vi se på netop den regulator i stedet for det generelle tilfælde.