Z tego przewodnika dowiesz się, jak używać widżetu Współczynnik mocy cieplnej.
Widżet Współczynnik mocy cieplnej pokazuje różnicę między mocą A a mocą B. Możesz go użyć na przykład do obliczenia różnicy mocy chwilowej między licznikami rejestrującymi produkcję ciepła a licznikami rejestrującymi zużycie ciepła.
Wartość możesz wyświetlać liczbowo albo procentowo, na przykład gdy chcesz pokazać straty mocy. Możesz nadać widżetowi nazwę, wybrać wyświetlaną jednostkę, ustawić własną dokładność dziesiętną, włączyć lub wyłączyć znacznik czasu ostatniego pomiaru oraz ustawić czas odświeżania widżetu (10 do 60 minut). Aby skonfigurować grupy liczników, kliknij „Konfiguruj” pod „Grupa 1” lub „Grupa 2”. Wybierz urządzenia, do których podłączone są liczniki, a w ostatnim kroku konfiguracji wybierz liczniki tych urządzeń dla każdej grupy.