In diesem Leitfaden erfahren Sie, wie Sie einen ECL 120/220 in Leanheat® Monitor anschließen.
Ein ECL 120/220 wird vor Ort mit der App ECL GO über Bluetooth eingerichtet. In der App schalten Sie die Leanheat Monitor Funktion ein, und die App zeigt Ihnen anschließend eine Seriennummer und einen vierstelligen Installationscode an. Mit diesen beiden Werten registrieren Sie den Regler in Leanheat Monitor.
Bevor Sie beginnen
Der ECL 120/220 ist über ein Ethernet-Kabel mit Ihrem Internet-Gateway verbunden.
Sie haben die App ECL GO auf einem Mobilgerät und stehen neben dem Regler, da die ersten Schritte über Bluetooth laufen.
Schritt 1: Den Regler mit dem Internet und mit ECL GO verbinden
Der ECL Comfort 120/220 muss über ein Ethernet-Kabel mit Ihrem Internet-Gateway verbunden sein. Aktivieren Sie die Bluetooth-Verbindung, indem Sie die Taste in der oberen linken Ecke des Reglers 3 Sekunden lang drücken, und starten Sie dann die Anwendung ECL GO auf Ihrem Mobilgerät. Starten Sie die Suche und verbinden Sie sich mit Ihrem Regler.
Schritt 2: Leanheat Monitor im Regler aktivieren
Öffnen Sie in ECL GO nacheinander „More“, „Settings“, „System“ und „LHM“ und schalten Sie „Enabled“ ein.
Auf demselben Bildschirm werden nun die beiden Werte angezeigt, die Sie zur Registrierung des Reglers benötigen: „Serial Number“ und „Installation Code“. Notieren Sie sich diese. „Status“ bleibt auf „Connecting“, bis Sie Schritt 3 abgeschlossen haben.
Schritt 3: Den Regler in Leanheat Monitor registrieren
Navigieren Sie im Leanheat Monitor zur Registerkarte „Admin“, öffnen Sie „Geräteverwaltung“ und klicken Sie auf „Verbinden“ in der oberen linken Ecke. Wählen Sie dann „ECL anschließen“ aus der Liste.
Stellen Sie „Gerätetyp“ auf „ECL-120/220“, geben Sie die Seriennummer aus Schritt 2 in „Seriennummer“ und den Installationscode aus Schritt 2 in „Code“ ein und klicken Sie auf „Verbinden“.
Die Seriennummer eines ECL 120/220 ist genau 13 Zeichen lang und besteht ausschließlich aus Großbuchstaben und Ziffern. Leanheat Monitor akzeptiert weder Kleinbuchstaben noch eine andere Länge.
Schritt 4: Die Anlage überwachen und steuern
Der Regler erscheint sofort in Leanheat Monitor. Anschließend ruft er selbsttätig seine Zugangsdaten ab und ist kurz darauf erreichbar. In ECL GO sehen Sie dies auf dem Bildschirm „LHM“: „Status“ wechselt auf „Connected“ und die App bestätigt, dass der ECL registriert wurde.
Sie können die Heizungsanlage nun aus der Ferne steuern und überwachen. Die Einstellungen des ECL Comfort 120/220 können geändert werden, Temperaturen und Betrieb können überwacht werden, und Sie können per E-Mail benachrichtigt werden.
Wenn der Regler nicht erreichbar bleibt
Die häufigste Ursache ist ein Tippfehler in der Seriennummer oder im Installationscode. Leanheat Monitor speichert Ihre Eingabe, ohne sie zuvor mit dem Regler abzugleichen. Das Gerät wird daher in der Liste angelegt, der Regler erhält jedoch nie die Berechtigung zum Verbinden. Entfernen Sie das Gerät und fügen Sie es mit den richtigen Werten erneut hinzu. Der Installationscode im Regler wurde in diesem Fall nicht verwendet und ist daher weiterhin gültig.
Ein Regler, der bereits einmal verbunden war, benötigt einen neuen Installationscode, da ein Installationscode nur ein einziges Mal verwendet werden kann. Verbinden Sie sich dazu in ECL GO mit dem Regler, öffnen Sie nacheinander „More“, „Settings“, „System“ und „LHM“ und klicken Sie auf „Remove Registration“. Auf dem Bildschirm wird dann ein neuer „Installation Code“ angezeigt, mit dem Sie den Regler wie in Schritt 3 beschrieben erneut registrieren.