I denne guide vil du lære, hvordan du opretter din egen Leanheat® Monitor-konto med en ECL-regulator, du allerede har.
Denne form for tilmelding er beregnet til private slutbrugere, der selv passer deres eget varmeanlæg. Den er ikke vejen frem ved erhvervsmæssig brug. Hvis du installerer eller servicerer varmeanlæg for andre, eller hvis du har brug for Leanheat® Monitor til en virksomhed, skal du kontakte din lokale Danfoss-salgsrepræsentant i stedet for at tilmelde dig her.
Det samme gælder, hvis dit anlæg allerede administreres i Leanheat® Monitor, enten af din egen virksomhed eller af en partner. Tilmeld dig ikke her. Bed i stedet administratoren af det arbejdsområde om at invitere dig. Se Brugeradministration.
Hvis du har en Danfoss ECL-regulator, kan du selv komme i gang med Leanheat® Monitor uden at bestille noget først. Du opretter en Danfoss Profile, det login der bruges på tværs af Danfoss' applikationer, og tilslutter derefter din regulator. Regulatoren beviser, at kontoen er din, og bliver den første device i dit nye arbejdsområde. Arbejdsområdet starter på Gratis abonnement.
Før du går i gang
- Du skal bruge en understøttet regulator: en ECL Comfort 296/310 eller en ECL Comfort 120/220. Det er de eneste device-typer, du kan oprette en konto med.
- Regulatoren er forbundet til internettet og kan nås af Leanheat® Monitor.
- Du har serienummeret og adgangskoden ved hånden. På en ECL 296/310 er det adgangskoden, som vises på regulatoren under "System" - "Portal konfig" - "Portal info". På en ECL 120/220 er det den firecifrede installationskode, som vises i appen ECL GO. Begge dele er beskrevet trin for trin i Tilslut ECL 296/310 og Tilslut ECL 120/220.
- Regulatoren er ikke allerede registreret i Leanheat® Monitor. En regulator hører til ét arbejdsområde ad gangen.
Trin 1: Åbn Leanheat® Monitor
Gå til app.lhm.danfoss.com i din browser, og klik på "Log ind".
Trin 2: Opret en Danfoss Profile
Den skærm, der åbnes, tilhører Danfoss Profile, den konto du bruger til alle Danfoss' applikationer. Hvis du allerede har en, så log ind med den, og fortsæt til trin 3. Hvis ikke, skal du klikke på "Sign up" over formularen.
Udfyld din e-mailadresse, vælg en adgangskode, og skriv den en gang til, og indtast derefter dit for- og efternavn. Sæt de to flueben for at acceptere betingelserne for Danfoss Profile og bekræfte, at du har læst privatlivspolitikken, og klik derefter på "Submit".
Når din Danfoss Profile er klar, skal du gå tilbage til app.lhm.danfoss.com og logge ind med den.
Trin 3: Navngiv dit arbejdsområde
Den profil, du lige har logget ind med, hører endnu ikke til noget arbejdsområde, så Leanheat® Monitor åbner guiden "Brugerregistrering" i stedet for den normale visning. Det første trin hedder "Kundeoplysninger".
Din e-mailadresse vises og kan ikke ændres, den kommer fra din Danfoss Profile. "Kundenavn" er navnet på dit arbejdsområde. Det er udfyldt på forhånd med dit eget navn efterfulgt af ordet Workspace, og du kan erstatte det med noget, der passer dig bedre, for eksempel din virksomhed eller navnet på bygningen. Vælg dit "Land", og klik derefter på "Næste".
Trin 4: Tilslut din ECL
Det andet trin, "Tilslut", er der, hvor du beviser, at kontoen er din. Sæt "Device-type" til "ECL-296/310" eller "ECL-120/220", så det passer til din regulator, indtast serienummeret i "Serienummer" og koden i "Adgangskode", og klik derefter på "Tilslut".
Leanheat® Monitor kontrollerer nu regulatoren, hvilket tager et øjeblik. Når det bekræftes, at devicen er verificeret, skal du klikke på "Fortsæt". Dit nye arbejdsområde åbnes med regulatoren i, og herfra arbejder du i Leanheat® Monitor som normalt. De samme tre felter findes senere under "Admin", hvor du tilslutter flere devices til et arbejdsområde, der allerede findes.
Hvad det gratis abonnement indeholder
Et arbejdsområde, der er oprettet på denne måde, kører på Gratis abonnement, som indeholder:
- Regulatorerne ECL-296/310 og ECL-120/220.
- Logninger og grafer med ét års historik.
- Det interaktive flowdiagram.
- Alarmer.
De funktioner, der er bygget til større porteføljer, er ikke en del af Gratis abonnement: rapporter, dashboards, lokationer, masseadministration af devices, dataoverførsler, ECL Live-visning, idriftsættelsesrapporter, delte tidsplaner og overvågningsoversigten. Hvis du har brug for nogen af dem, skal du spørge din Danfoss-kontakt om Erhvervsabonnement.
Nogle funktioner er ikke inkluderet som standard i nogen af abonnementerne og bestilles separat, blandt andet API, tilpassede flowdiagrammer og Smart Weather Compensation. De kan kun tilføjes på Erhvervsabonnement, så spørg også din Danfoss-kontakt om dem.
Hvis tilmeldingen ikke virker
"Ugyldigt serienummer eller adgangskode" betyder, at Leanheat® Monitor ikke kunne matche det, du skrev, med en regulator, den kender. Kontrollér begge værdier tegn for tegn, og kontrollér, at regulatoren virkelig er online. På en ECL 296/310 skal linjen "Portal status" vise "ONLINE". Serienummeret på en ECL 120/220 er præcis 13 tegn langt og består kun af store bogstaver og tal.
En meddelelse om, at devicen allerede findes, betyder, at regulatoren er registreret i et andet arbejdsområde. En regulator kan kun høre til ét arbejdsområde, så den skal fjernes fra det gamle, før du kan bruge den her. På en ECL 120/220 er der én ting mere at vide: en installationskode kan kun bruges én gang, så en regulator, der har været tilsluttet før, skal bruge en ny kode. Tilslut dig til den i ECL GO, åbn "More", derefter "Settings", derefter "System", derefter "LHM", og klik på "Remove Registration".
Hvis du allerede har en Leanheat® Monitor-konto og er havnet i denne guide ved en fejl, skal du bruge linket "Har du allerede en konto? Log ind i stedet." nederst i formularen. Det logger dig ud, så du kan logge ind med den rigtige profil.