Denne guide viser dig, hvordan du opretter og administrerer lokationsstrukturer i Leanheat Monitor, så du kan organisere dine Ally-devices efter bygning, etage, rum eller en anden logisk gruppering.
Forstå lokationsstrukturen
Lokationer giver et hierarkisk system til at organisere dine devices. Tænk på lokationer som mapper, der hjælper dig med at gruppere devices logisk, så det bliver nemmere at finde devices, tildele rettigheder og udføre fælles handlinger.
Almindelige lokationsstrukturer:
- Efter placering: Bygning → Etage → Fløj → Rum
- Efter funktion: Bolig → Erhverv → Fællesarealer
- Efter ejerskab: Ejerboliger → Udlejning → Fælles områder
- Efter zone: Zone Nord → Zone Syd → Zone Øst → Zone Vest
Hvorfor bruge lokationer? Lokationer gør administrationen af devices skalerbar. I stedet for at lede gennem hundredvis af devices navigerer du gennem din bygningsstruktur, ligesom hvis du gik fysisk gennem bygningen.
Planlæg din lokationsstruktur
Planlæg dit hierarki, før du opretter lokationer:
Eksempel: En enkelt bygning
Bygning A
├── Etage 1
│ ├── Lejlighed 101
│ ├── Lejlighed 102
│ └── Fællesgang
├── Etage 2
│ ├── Lejlighed 201
│ ├── Lejlighed 202
│ └── Fællesgang
└── Kælder
├── Teknikrum
└── Depotrum
Eksempel: Flere bygninger
Campus
├── Bygning A
│ ├── Etage 1
│ └── Etage 2
├── Bygning B
│ ├── Etage 1
│ └── Etage 2
└── Bygning C
├── Etage 1
└── Etage 2
Eksempel: Funktionel gruppering
Ejendomsportefølje
├── Boliger
│ ├── Studiolejligheder
│ ├── 1-værelses
│ └── 2-værelses
├── Erhvervslokaler
│ ├── Butikker i stueetagen
│ └── Kontorlokaler
└── Fællesarealer
├── Lobbyer
├── Gange
└── Fællesrum
Tips til planlægningen:
- Maksimalt 5-6 niveauer (flere bliver uoverskueligt)
- Følg din fysiske eller organisatoriske struktur
- Brug ensartet navngivning (alle etager som "Etage 1" eller "1. sal", ikke blandet)
- Tænk på fremtidig udvidelse (lad der være plads i nummereringen)
- Overvej, hvem der skal have adgang til hvilke lokationer
Opret lokationer
Trin 1: Åbn administration af lokationer
- Gå til Admin i hovedmenuen
- Klik på Lokationer
Trin 2: Opret en lokation på øverste niveau
- Klik på + Opret lokation
- Indtast et navn i Lokationsnavn (f.eks. "Bygning A")
- Lad Overordnet lokation stå som "Ingen" for det øverste niveau
- Klik på Gem
Din første lokation vises i listen over lokationer.
Trin 3: Opret underlokationer
Sådan opretter du lokationer inde i en eksisterende lokation:
- Klik på + Opret lokation
- Indtast et navn i Lokationsnavn (f.eks. "Etage 1")
- Klik på rullelisten Overordnet lokation
- Vælg den overordnede lokation (f.eks. "Bygning A")
- Klik på Gem
Den nye lokation vises under sin overordnede lokation i hierarkiet.
Trin 4: Opret flere niveauer
Fortsæt med at oprette lokationer, indtil hele din struktur er bygget op:
- Opret "Etage 2" under "Bygning A"
- Opret "Lejlighed 101" under "Etage 1"
- Opret "Lejlighed 102" under "Etage 1"
- Fortsæt, indtil strukturen er komplet
Se lokationsstrukturen
Siden Lokationer viser dit hierarki som et træ, der kan foldes ud:
- Klik på ▶ (pil) ud for en lokation for at folde den ud og se underlokationerne
- Klik på ▼ (pil) for at folde den sammen
- Indrykningen viser niveauerne i hierarkiet
- Antallet af devices vises ud for hvert lokationsnavn
Rediger lokationer
Omdøb en lokation
- Find lokationen i listen
- Klik på redigeringsikonet (blyant)
- Ret navnet i Lokationsnavn
- Klik på Gem
Flyt en lokation
Sådan ændrer du en lokations overordnede lokation (flytter den i hierarkiet):
- Klik på redigeringsikonet ud for lokationen
- Skift valget i rullelisten Overordnet lokation
- Vælg en ny overordnet lokation, eller vælg "Ingen" for at gøre lokationen til øverste niveau
- Klik på Gem
Lokationen og alle dens underlokationer flyttes til den nye placering i hierarkiet.
Slet lokationer
Før du sletter: Du kan ikke slette en lokation, der indeholder devices eller underlokationer. Du skal først flytte eller slette alle devices og underlokationer.
Trin 1: Fjern devices
- Flyt devices til en anden lokation (se artiklen "Tildeling af devices til lokationer")
- Eller fjern tildelingen af devices (fjern dem fra alle lokationer)
Trin 2: Fjern underlokationer
- Flyt underlokationerne til en anden overordnet lokation
- Eller slet underlokationerne (efter at deres devices er fjernet)
Trin 3: Slet den tomme lokation
- Kontroller, at lokationen er tom (0 devices, ingen underlokationer)
- Klik på papirkurvsikonet ud for lokationsnavnet
- Bekræft sletningen
Gode råd om lokationsstruktur
Anbefalede fremgangsmåder:
- Ensartet navngivning: Brug samme format hele vejen igennem (f.eks. alle etager som "Etage 1, Etage 2" eller alle som "1. sal, 2. sal")
- Logisk hierarki: Følg den fysiske struktur eller en klar funktionel gruppering
- Fornuftig dybde: Stop ved maksimalt 4-5 niveauer af hensyn til overskueligheden
- Fremtidssikret nummerering: Lad der være huller i nummereringen (Etage 1, 3, 5 gør det muligt at tilføje 2 og 4 senere)
- Sigende navne: "Bygning A - Hovedkontor" er bedre end bare "A"
- Tænk rettigheder ind: Strukturer lokationerne, så de passer til den måde, du tildeler brugeradgang på
Almindelige mønstre for lokationsstrukturer
Mønster 1: Geografisk hierarki
Portefølje
├── By A
│ ├── Bygning 1
│ │ ├── Etage 1
│ │ └── Etage 2
│ └── Bygning 2
└── By B
├── Bygning 3
└── Bygning 4
Brug det, når: du administrerer ejendomme flere steder
Mønster 2: Funktionel type
Ejendom
├── Bolig
│ ├── Studiolejligheder
│ ├── 1-værelses
│ └── 2-værelses
├── Erhverv
│ ├── Butik
│ └── Kontor
└── Fælles
├── Lobbyer
└── Fællesfaciliteter
Brug det, når: du har ejendomme med blandet anvendelse og forskellige administrationsbehov
Mønster 3: Fysisk + funktionel
Bygning A
├── Boligetager
│ ├── Etage 2
│ ├── Etage 3
│ └── Etage 4
├── Erhverv i stueetagen
│ ├── Butik Vest
│ └── Butik Øst
└── Fællesarealer
├── Hovedlobby
└── Parkering
Brug det, når: kombinationen af placering og funktion har betydning for administrationen
Brug lokationer til navigation
Når lokationerne er oprettet, vises de overalt i Leanheat Monitor:
I Device administration:
- Filtrer devices efter lokation
- Se kun devices i en bestemt lokation
- Naviger gennem lokationstræet for at finde devices
I Fælles indstillinger:
- Vælg alle devices i en lokation på én gang
- Anvend ændringer på hele etager eller bygninger
I Dashboards:
- Opret dashboardvisninger pr. lokation
- Overvåg bestemte bygninger eller etager
Fejlfinding
Problem: Lokationen kan ikke slettes
Kontroller, at lokationen er helt tom (0 devices). Kontroller, at der ikke findes underlokationer under lokationen. Flyt eller slet underlokationerne først. Flyt alle devices, eller fjern deres tildeling først.
Problem: Lokationsstrukturen er for kompleks
Forenkl strukturen ved at fjerne unødvendige niveauer. Slå ens lokationer sammen (f.eks. "Gang Nord" og "Gang Syd" til "Gange"). Gør hierarkiet fladere ved at gøre underlokationer til øverste niveau. Start forfra med en ny struktur, hvis den nuværende ikke fungerer.
Problem: Forkert overordnet lokation
Rediger lokationen, og skift valget i rullelisten med den overordnede lokation. Lokationen og alle underlokationer flyttes samlet. Kontroller efter flytningen, at dine devices stadig ligger i de rigtige lokationer.
Problem: Hele strukturen skal omorganiseres
Planlæg først den nye struktur på papir. Opret en ny parallel struktur. Flyt devices gradvist til den nye struktur. Slet den gamle struktur, når den er tom.